Sensores de nível de enchimento
LFV300

Flexível e robusto – chave de vibração para líquidos

Seu proveito

  • Montagem fácil e colocação em operação, sem necessidade de calibração prévia
  • Fácil utilização e integração
  • Sistema sem manutenção
  • Possível o teste do sensor no estado montado.
  • Sistema de medição flexível e confiável para inúmeras aplicações
  • Tecnologia universal para quase todos os líquidos

Vista geral

Flexível e robusto – chave de vibração para líquidos

A chave de vibração da família de produtos LFV300 são chaves de nível universalmente utilizáveis, com as quais podem ser recolhidos, mesmo em condições ambientais difíceis, com precisão em milimetros, o nível de enchimento previamente definido nos recipientes de líquidos. Independentemente se como mensagem com indicação de cheio (proteção contra transbordo) ou mensagem com indicação de vazio em recipientes ou como proteção contra funcionamento a seco para bombas, o LFV300 trabalha independentemente de líquidos, sem desgaste e sem manutenção. Uma seleção abrangente de conexões de flange, roscadas e higiênicas, assim como um conceito de carcaça modular permitem soluções específicas do cliente. O aparelho adequa-se para aplicações higiênicas e limpável a SIP/CIP. Além disso, existem modelos disponíveis para utilização em áreas explosivas, proteção contra transbordo segundo WHG, assim como com aprovação de navios (GL). Com o LFV330, com alongamento de tubo, existe, além do aparelho padrão LFV310 robusto, também uma solução eficaz para a montagem vertical até 6 m de distância de comutação em relação à altura do teto.

Em síntese
  • Seleção de materiais diferentes e sinais de saída elétricos
  • Colocação em operação sem enchimento
  • Temperatura de processo até 250 °C
  • Insensível a incrustações
  • Reprodutibilidade muito elevada
  • Versões higiênicas segundo EHEDG e FDA, adequadas para CIP e SIP
  • Disponível autorização ATEX
  • Alongamento de tubo até 6 m de comprimento

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Princípio de mediçãoChave de vibração
    Princípio de detecçãoCom contato
    MeioLíquidos
    Tipo de registroNível de limite
    Temperatura de processo–50 °C ... +250 °C, para dispositivos ATEX, ver orientação de segurança
    Pressão de processo–1 bar ... 64 bar
    Sinal de saída

    Chave sem contato

    Relé duplo (DPDT)

    1 x PNP/NPN

    Sinal NAMUR

    Precisão do elemento de medição± 2 mm
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads