Sensores de nível de enchimento
LFP Inox

A solução limpa

Seu proveito

  • A construção robusta aumenta a vida útil
  • Elevada flexibilidade devido a sonda de haste encurtável e ao conceito de conexão trocável
  • Economia de custos através de vários sinais de saída: um sistema para a medição do nível contínuo e de limite de nível
  • Economia de custos e tempo através de uma simples colocação em operação sem calibração e por não haver necessidade de manutenção
  • Indicação rebaixada dos valores medidos e economia de custos

Vista geral

A solução limpa

O LFP Inox é um sensor de nível higiênico para líquidos com a utilização da tecnologia TRD – um processo para a determinação dos tempos de execução das ondas eletromagnéticas. Da diferença de tempo entre o pulso enviado e o refletido, é gerado um sinal de nível de enchimento. Este pode ser emitido pelo sensor como valor de medição contínuo (valor analógico) e pontos de comutação adicionais, livremente posicionáveis, podem desviar deste (saída de comutação). Devido à utilização de materiais em conformidade com a FDA, juntamente com o design certificado EHEDG, o LFP Inox garante uma preservação de limpeza ótima e ilimitada, mesmo em caso dos mais elevados requisitos higiênicos. O seu sistema de conexão modular permite uma montagem simples e flexível em cada aplicação. A utilização sob as condições CIP e SIP é ilimitadamente possível devido à elevada resistência de temperatura e pressão. A capacidade de comunicação via IO-Link para as unidades de controle superiores complementam o perfil.

Em síntese
  • Medição do nível de enchimento em aplicações higiênicas
  • Sonda de haste manualmente encurtável até 4.000 mm de comprimento com Ra ≤ 0,8 µm
  • Temperatura de processo até 180 °C, pressão de processo até 16 bar
  • Resistente a CIP/SIP
  • Elevado grau de proteção IP 67 e IP 69 autoclavável
  • Conexões higiênicas de processo trocáveis
  • 3 em 1: combina display, saída analógica e saída binária
  • Eletrônica rebaixada com conexão de processo
  • IO-Link 1.1

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Princípio de mediçãoSensor TDR
    Princípio de detecçãoCom contato
    MeioLíquidos
    Tipo de registroNível de limite, contínuo
    Temperatura de processo–20 °C ... +180 °C
    Pressão de processo–1 bar ... 16 bar
    Sinal de saída1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V / 1 x PNP + 3 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
    Precisão do elemento de medição± 5 mm
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads