Sensores de nível de enchimento
LBV301

Robusto, flexível e de fácil limpeza

Seu proveito

  • Colocação em operação sem necessidade de calibração prévia
  • Sistema sem manutenção
  • Possível o teste do sensor no estado montado.
  • Sistema de medição flexível e confiável para inúmeras aplicações
  • Montagem vertical também em condições ambientais e de montagem difíceis

Vista geral

Robusto, flexível e de fácil limpeza

As chaves de vibração da família de produto LBV301 realizam tarefas de maneira confiável como indicadores de silo cheio, vazio ou de controle de carga em materiais a granel. Devido à forma de haste não é possível um acúmulo do material a granel. A montagem robusta do sensor em aço inoxidável é acionada piezoeletricamente, se a haste for coberta com material a granel, então altera-se a amplitude de oscilação. Esta alteração é detectada confiavelmente e transformada num sinal de comutação. Devido à possibilidade de limpeza da mono-haste, os sensores também são adequados na indústria alimentar. Enquanto o aparelho compacto LBV311 é utilizado para a montagem lateral, a versão LBV321 com alongamento de corda é utilizada em silos com distâncias de comutação até 80 m e o sensor LBV331 com alongamento do tubo com distâncias de comutação até 6 m em relação à montagem vertical. Com uma variedade de conexões de processo, assim como vários modelos eletrônicos, o LBV301 oferece uma solução para quase todas as aplicações, também em áreas explosivas.

Em síntese
  • Sensor compacto a partir de rosca 1"
  • A forma da haste evita uma aderência ou acúmulo do material a granel
  • Mono-haste polida para aplicações alimentares
  • Colocação em operação sem enchimento e compensação do fluido
  • Temperatura de processo até 250 °C
  • Disponíveis autorizações ATEX (1D/2D/1G/2G)
  • Modelo com alongamento do tubo (LBV331) até 6 m e modelo com alongamento de corda (LBV321) até 80 m disponíveis para a montagem vertical

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Princípio de mediçãoChave de vibração
    Princípio de detecçãoCom contato
    MeioMateriais a granel
    Tipo de registroNível de limite
    Temperatura de processo–50 °C ... +250 °C, faixa de temperatura com adaptador de temperatura, detecção de substâncias sólidas na água, adaptador de temperatura
    Pressão de processo–1 bar ... 16 bar
    Sinal de saída

    Chave sem contato

    Relé duplo (DPDT)

    1 x PNP/NPN

    Sinal NAMUR

    Precisão do elemento de medição± 10 mm
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads