Sensores de nível de enchimento
LBV300

Confiável e robusto em materiais a granel

Seu proveito

  • Montagem fácil e colocação em operação, sem necessidade de calibração prévia
  • Fácil utilização e integração
  • Sistema que dispensa manutenção
  • Possível o teste do sensor no estado montado
  • Sistema de medição flexível e confiável para inúmeras aplicações
  • Montagem vertical também em condições ambientais e de montagem difíceis

Vista geral

Confiável e robusto em materiais a granel

As chaves de vibração da família de produto LBV300 realizam tarefas de maneira robusta, confiável e com elevada precisão como indicadores de silo cheio, vazio ou de controle de carga em materiais a granel. O princípio de medição do garfo vibratório reage à alteração de densidade e é, por isso, independente da forma do silo ou do material do tanque utilizado. O garfo oscilante robusto em aço inoxidável é acionado piezoeletricamente e oscila para a sua frequência de ressonância, que se altera ao ficar coberto com material a granel. Esta alteração é detectada confiavelmente e transformada num sinal de comutação. Enquanto o aparelho compacto LBV310 é utilizado para a montagem lateral e como indicador de silo cheio, a versão LBV320 com alongamento de corda é utilizada em silos com distâncias de comutação até 80 m e o sensor LBV330 com alongamento do tubo com distâncias de comutação até 6 m em relação à montagem vertical. Com uma variedade de roscas e conexões de flange, assim como várias variantes eletrônicas, o LBV300 oferece uma solução para quase todas as aplicações, também em áreas explosivas.

Em síntese
  • Montagem robusta do aparelho
  • Seleção de materiais diferentes e sinais de saída elétricos
  • Insensível a incrustações
  • Colocação em operação sem enchimento
  • Temperatura de processo até 250 °C
  • Reprodutibilidade muito elevada
  • Disponíveis autorizações ATEX (1D/2D/1G/2G)
  • Modelo com alongamento do tubo (LBV330) até 6 m e modelo com alongamento de corda (LBV320) até 80 m disponíveis para a montagem vertical

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Princípio de mediçãoChave de vibração
    Princípio de detecçãoCom contato
    MeioMateriais a granel
    Tipo de registroNível de limite
    Temperatura de processo–50 °C ... +250 °C, detecção de substâncias sólidas na água, faixa de temperatura com adaptador de temperatura
    Pressão de processo–1 bar ... 25 bar
    Sinal de saída

    Chave sem contato

    Relé duplo (DPDT)

    1 x PNP/NPN

    Sinal NAMUR

    Precisão do elemento de medição± 10 mm
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads