Sensores de nível de enchimento
LBR SicWave

Simplesmente genial – Medição de nível em material a granel com radar de 80 GHz

Seu proveito

  • Apenas um dispositivo para todas as medições de nível contínuas em meios sólidos simplifica a logística de peças de reposição
  • Disponibilidade da instalação aumentada com base na medição de nível contínua sem contato
  • Economia de custos e tempo graças à colocação em operação fácil
  • Pouco gasto de tempo e custos, pois dispensa manutenção
  • Robusto contra influências externas, visando alta disponibilidade da instalação
  • Insensível contra particulados e deposições para evitar paradas indesejadas da instalação
  • Certificações Ex disponíveis
  • Serviços simplificados e diagnóstico via HART ou WPAN

Vista geral

Simplesmente genial – Medição de nível em material a granel com radar de 80 GHz

O radar de onda livre LBR SicWave serve para medição de nível contínua e funciona com todas as substâncias sólidas. Ele é extremamente robusto contra influências externas, particulados e deposições. Graças à sua tecnologia de radar sem contato de 80 GHz, o LBR SicWave é fácil de ser colocado em operação e dispensa manutenção. Opções variadas para o design de antenas, conexões de processo e carcaça garantem a adequação ideal a qualquer aplicação. Comunicação HART e conexão WPAN simplificam o serviço e o diagnóstico no dispositivo, preparando-o do melhor modo possível para aplicações da Indústria 4.0.

Em síntese
  • Radar de feixe livre 80 GHz com diferentes antenas
  • Faixa de medição: até 120 m
  • Temperatura de processo: −40 °C a +200 °C
  • Pressão do processo: −1 bar a +20 bar
  • Conexão de processo: roscas, flanges, suportes especiais
  • Carcaça: plástico (IP66 / IP67) ou alumínio (IP66 / IP68)
  • Com ou sem display e WPAN
  • Certificados: Ex d, Ex ia, Ex ta

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Princípio de mediçãoRadar de onda livre
    Princípio de detecçãoSem contato
    MeioMateriais a granel
    Tipo de registroContínuo
    Temperatura de processo–40 °C ... +200 °C
    Pressão de processo–1 bar ... 20 bar
    Precisão do elemento de medição≤ 5 mm
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads