Sensores de nível de enchimento

Soluções inteligentes para a medição de nível.

Seja a medição de nível contínua, a medição de nível pontual ou ambas combinadas – na SICK você encontra um amplo leque de soluções para o comando do processo, estoque ou proteção. De acordo com a situação de montagem, as características do meio e as condições ambientais, a SICK oferece sensores ideais com um único objetivo: processos eficientes. Para isso, a SICK desempenha o seu papel como fornecedor com know-how dos mais amplos portfólios de tecnologia.

Filtrar por:

13 resultados:

resultados 1 - 13 de 13

Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista
Simplesmente genial – Medição de nível em material a granel com radar de 80 GHz
  • Radar de feixe livre 80 GHz com diferentes antenas
  • Faixa de medição: até 120 m
  • Temperatura de processo: −40 °C a +200 °C
  • Pressão do processo: −1 bar a +20 bar
  • Conexão de processo: roscas, flanges, suportes especiais
  • Carcaça: plástico (IP66 / IP67) ou alumínio (IP66 / IP68)
  • Com ou sem display e WPAN
  • Certificados: Ex d, Ex ia, Ex ta
Comparar agora
Selecionar
A solução limpa
  • Medição do nível de enchimento em aplicações higiênicas
  • Sonda de haste manualmente encurtável até 4.000 mm de comprimento com Ra ≤ 0,8 µm (opcionalmente com Ra ≤ 0,4 µm)
  • Temperatura de processo até 180 °C, pressão de processo até 16 bar
  • Resistência CIP/SIP
  • Elevado grau de proteção IP 67 e IP 69, autoclavável
  • Conexões higiênicas de processo trocáveis
  • 3 em 1: combina display, saída analógica e saída binária
  • Sistema eletrônico remoto com conexão de processo
  • IO-Link 1.1
Comparar agora
Selecionar
Simplesmente genial – Medição de nível em meios líquidos com radar de 80 GHz
  • Radar de feixe livre 80 GHz com diferentes antenas
  • Faixa de medição: até 30 m
  • Temperatura de processo: −196 °C a +200 °C
  • Pressão do processo: −1 bar a 25 bar
  • Conexão de processo: roscas, flanges, braçadeira
  • Carcaça: plástico (IP66 / IP67), alumínio (IP66 / IP68) ou aço inoxidável (IP69)
  • Com ou sem display e WPAN
  • Certificados: Ex d e Ex ia, WHG, indústria naval
Comparar agora
Selecionar
Resistência pura
  • Sensor de nível ultrassônico com resistência química extremamente elevada
  • Medição sem contato no tubo de imersão até 1500 mm
  • Membrana revestida a PTFE, assim como conexão de processo GF D40 em PTFE
  • Resistente à pressão até 6 bar, resistente à temperatura até 85 °C
  • Diferentes tamanhos disponíveis
  • Saída analógica comutável entre 4 mA ... 20 mA e 0 V ... 10 V
  • Saída de comutação para monitoramento do nível limite máximo e mínimo
Comparar agora
Selecionar
Flexível até a ponta da sonda
  • Sensor de nível para líquidos
  • Nenhuma peça de movimento mecânico
  • Sonda de haste encurtável e trocável de 200 mm a 2.000 mm e sonda de cabo até 4.000 mm
  • Resistente contra a formação de acúmulos
  • Temperatura de processo até 100 °C, pressão de processo até 10 bar
  • 3 em 1: combina display, saída analógica (conforme NAMUR NE 43) e saída binária
  • Alto grau de proteção IP 67, carcaça rotativa e eletrônica rebaixada
  • IO-Link 1.1
Comparar agora
Selecionar
A chave de nível inteligente para quase todos os líquidos
  • Colocação em operação sem enchimento de recipiente e compensação do fluido
  • Insensível a incrustações
  • Temperatura de processo até 150 °C
  • Disponíveis dois modelos eletrônicos e IO-Link
  • Prolongamento de tubo até 1.200 mm
  • Versões higiênicas com superfície polida, adequadas para CIP e SIP
  • Carcaça em aço inoxidável 316L
  • Reprodutibilidade muito elevada
Comparar agora
Selecionar
Robusto, sem contato e resistente à pressão
  • Medição sem contato até 3,4 m de alcance operacional / 8,0 m de alcance de detecção limite
  • Resistente a pressões de até 6 bar
  • Elevada robustez do conversor devido ao PVDF-Front
  • 3 em 1: medição contínua, sinal e comutação e display
  • Saída analógica comutável entre 4 mA ... 20 mA e 0 V ... 10 V
  • Conexões de processo G 1 e G 2
  • Grau de proteção IP 67
  • Operação fácil também através de Connect+
Comparar agora
Selecionar
Robusto, flexível e de fácil limpeza
  • Sensor compacto a partir de rosca 1
  • A forma da haste evita uma aderência ou acúmulo do material a granel
  • Mono-haste polida para aplicações alimentares
  • Colocação em operação sem enchimento e compensação do fluido
  • Temperatura de processo até 250 °C
  • Disponíveis autorizações ATEX (1D/2D/1G/2G)
  • Modelo com alongamento do tubo (LBV331) até 6 m e modelo com alongamento de corda (LBV321) até 80 m disponíveis para a montagem vertical
Comparar agora
Selecionar
Fácil, compacto e robusto
  • Medição de nível robusta em fluidos líquidos
  • Construção pequena e compacta, não é necessária nenhuma compensação de fluidos
  • Temperatura de processo até 55 °C, pressão de processo até 16 bar
  • Grau de proteção IP 67 e IP 69
  • Conexão de processo G ½
  • Elevada resistência devido à carcaça em aço inoxidável 1.4404, ponta cônica de polissulfona
  • Saída disponível como transistor PNP ou NPN
  • Compatível com FDA, UL
Comparar agora
Selecionar
Medição de nível pontual flexível e simples – a solução econômica
  • Chave de nível capacitiva baseada em espectroscopia de impedância elétrica
  • Plug and play: pré-ajustado para meios aquosos
  • Temperatura de processo: −20 °C a +100 °C (+135 °C por 1 h)
  • Pressão do processo: −1 bar a +25 bar
  • Duas saídas PNP digitais com IO-Link 1.1
  • Graus de proteção: IP66, IP67 e IP69
  • Ideal para aplicações higiênicas (condições de limpeza, EHEDG, 3A, EG1935/2004, FDA, habilitado para CIP e SIP, adaptador higiênico disponível)
Comparar agora
Selecionar
Flexível e robusto – chave de vibração para líquidos
  • Seleção de materiais diferentes e sinais de saída elétricos
  • Colocação em operação sem enchimento
  • Temperatura de processo até 250 °C
  • Insensível a incrustações
  • Reprodutibilidade muito elevada
  • Versões higiênicas segundo EHEDG e FDA, adequadas para CIP e SIP
  • Disponível autorização ATEX
  • Alongamento de tubo até 6 m de comprimento

Comparar agora
Selecionar
Confiável e robusto em materiais a granel
  • Montagem robusta do aparelho
  • Seleção de materiais diferentes e sinais de saída elétricos
  • Insensível a incrustações
  • Colocação em operação sem enchimento
  • Temperatura de processo até 250 °C
  • Reprodutibilidade muito elevada
  • Disponíveis autorizações ATEX (1D/2D/1G/2G)
  • Modelo com alongamento do tubo (LBV330) até 6 m e modelo com alongamento de corda (LBV320) até 80 m disponíveis para a montagem vertical

Comparar agora
Selecionar
Sensor multifuncional para medição de nível de enchimento e de temperatura
  • Medição de nível e da temperatura contínua bem como do nível e do comutador de temperatura
  • Medição independente do material do recipiente
  • Sonda de 100 mm até 1.000 mm
  • Display e guia de menu intuitivo
  • Nenhuma peça mecanicamente móvel
  • Grau de proteção IP 67 e IO-Link 1.1
  • Sem zona morta ao logo da faixa de medição
Comparar agora
Selecionar

resultados 1 - 13 de 13