Contato
Feedback

Transferência de dados ótica

Transferência de dados ótica – comunicação sem cabos facilitada

O sistema de transferência de dados de infravermelhos ISD permite uma comunicação sem fios. Áreas de aplicação típicas são, por exemplo, a técnica de armazém e transporte em equipamento de armazenamento e recuperação, para estabelecer uma comunicação sem fios do veículo até ao lado fixo. Um sistema de transferência de dados ótica é composto por um par alinhado de emissor e recetor, que podem comunicar bidirecionalmente ao longo de grandes trajetos. Isto representa uma alternativa sem desgaste, econômica e muito fiável aos cabos de arrasto.

Filtrar por:
200.0 m 300.0 m

2 resultados:

resultados 1 - 2 de 2

Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista
Família de produtos ISD300
Transferência de dados ótica para grandes alcances de transferência
  • Alcance de transmissão até 300 m
  • Taxa Baud até 2 Mbit/s parametrizável
  • Visor de gráfico de barras para alinhamento preciso
  • Ajuda ótica para um alinhamento aproximado
  • Multiplicidade de interfaces: PROFIBUS, Ethernet, DeviceNet, Modbus
Família de produtos ISD400
Comunicação de dados sem cabos – simples e rápido
  • Interface DP PROFIBUS no ISD400 Core
  • Interface Fast Ethernet sem protocolo no ISD400 Pro
  • Fast Ethernet com uma taxa de transferência de 100 Mbit/s no ISD400 Pro
  • Ligação e operação sem abrir o aparelho
  • Variante com aquecimento para usar até –40 °C

resultados 1 - 2 de 2

Para cima