Contato
Feedback

Sensores de ultrassom
UM30

O resolvedor de problemas universal

Seu proveito

  • Integração fácil na instalação, graças à construção compacta
  • Adaptação flexível aos requisitos de aplicação, graças a diversas possibilidades de parametrização e sensibilidade regulável
  • Resultados de medição confiáveis, pois o modo sincronizado e o multiplex impedem a interferência mútua de sensores
  • Monitoramento econômico de áreas possibilitado pela sincronização do sensor
  • A parametrização de sensor off-line através do display permite a pré-configuração, poupando assim tempo na colocação em operação da instalação
  • Compensação da temperatura integrada para medição precisa
  • O modo ObSB possibilita a detecção de qualquer objeto entre o sensor e o plano de fundo programado

Vista geral

O resolvedor de problemas universal

Os sensores da família de produtos UM30 convencem pela sua alta flexibilidade. Variadas distâncias de comutação de até 8.000 mm, bem como inúmeras possibilidades de parametrização, não deixam nenhuma aplicação sem solução. A elevada precisão de medição graças à compensação de temperatura integrada, a detecção de objetos independentemente da cor, a grande tolerância à sujeira, bem como a alta faixa de temperatura de operação até +70 °C, garantem uma operação segura – mesmo sob condições exigentes.

Em síntese
  • Medir com confiança, independentemente da cor do material, transparência, brilho e luz externa
  • Distância de comutação até 8.000 mm
  • Visor para ajuste rápido e flexível do sensor
  • Insensível à sujeira, poeira, umidade e nevoeiro
  • Oferta de interfaces variadas, inclusive IO-Link
  • Sensibilidade ajustável

Vantagens

Para uso quase ilimitado, independentemente da cor, do brilho e da transparência

Nas mais variadas áreas de aplicação, os sensores ultrassônicos da SICK realizam a medição e a detecção sobre superfícies coloridas, brilhantes ou transparentes, valendo isso principalmente para sensores óticos. Também condições ambientais adversas, tais como particulados, sujeira ou névoa pouco interferem sobre o resultado da medição. A ampla faixa de detecção também possibilita o monitoramento de um grande campo com apenas um sensor – e isso em faixa de medição de 13 mm a 8 m. Não importa aonde: você encontra sensores ultrassônicos da SICK em todos os ramos. O vasto portfólio de produtos oferece a você um largo pallet de soluções para a sua aplicação. Convença-se você mesmo.

Descubra mais sobre o princípio de funcionamento dos sensores ultrassônicos.

A medição do tempo de voo (sonora)

O sensor envia um impulso sonoro que é refletido pelo objeto a ser detectado. O tempo que o impulso necessita para ir até o objeto e para retornar novamente é medido, avaliado e convertido em distância por meio de um cálculo, como segue.

Distância = velocidade do som x durante total do percurso do som (t2) / 2

Alcances de sensores ultrassônicos De modo geral, vale para sensores ultrassônicos: quanto menos som o objeto a ser medido absorve, tanto maior o alcance possível. O alcance operacional indica até qual distância pode ser feita a medição de objetos comuns com reserva operacional satisfatória. Sob condições ideais, o sensor pode ser utilizado até o seu alcance de limitação. Os campos sonoros servem para avaliação ideal de sua aptidão para a aplicação. A área azul-escura ilustrada nestes campos de comutação mostra, a título de exemplo, a área de trabalho do sensor na detecção de uma barra redonda. A área azul-clara ilustra a faixa de detecção máxima (alcance de limitação) dos objetos, que pode ser atingida sob as condições ideais, para detecção de boa qualidade dos objetos, no exemplo dado, uma placa alinhada. Esta área entre o sensor e o objeto de medição deve ser mantida livre, a fim de evitar a detecção indesejada de objetos que se encontram no ambiente. O poder de detecção e a área de detecção de um objeto dependem de suas propriedades de reflexão, de seu tamanho e de seu alinhamento. Dependendo da aplicação, o sensor também consegue detectar objetos muito pequenos, por exemplo, arame de metal.

Aplicações em foco

Os sensores ultrassônicos fazem de tudo. Detecção da posição, medição de distância ou detecção de meios sólidos, em pó e líquidos: os sensores ultrassônicos da SICK comprovam a sua confiabilidade e precisão em quase todas as áreas de aplicação. Não importa em qual ramo de atividade, não importa em qual aplicação.

Os sensores ultrassônicos da SICK mostram as suas vantagens na detecção sem contato de objetos em todas as aplicações imagináveis. Os multitalentos superam com confiabilidade e precisão todas as exigências para a automatização dos processos de seu empreendimento.

Feixes de som de regulagem individual – a solução ideal para a sua aplicação, os únicos deste tipo no mercado

Pelo ajuste da sensibilidade do sensor, é possibilitada a influência direta sobre a intensidade do feixe de som e, sendo assim, sobre o campo de detecção do sensor. Com isso, os objetos podem ser visualizados ou suprimidos, sem etapas.

O feixe de som pode ser longo, curto, estreito ou largo, a faixa de detecção desde o início da medição pode ter uma ascendência lenta ou pode ser a maior possível. Desta forma, podem ser suprimidas, por exemplo, paredes de tanques em aplicações de controle de nível, inspecionados diferentes tamanhos de recipientes na detecção de recipientes vazios ou realizado o monitoramento de áreas ainda maiores com apenas um sensor.

O campo de detecção sem etapas e de regulagem individual oferece a solução perfeita para a sua aplicação. Caso as condições ambientais se alterarem, o sensor pode ser ajustado de modo rápido e sem problemas para a nova exigência. Graças ao Connect+ Software ou à ferramenta de engenharia SOPAS da SICK, praticamente não existem limites para a possibilidades de ajuste.

IO-Link

Como co-fundadora da IO-Link, a SICK oferece um dos mais amplos portfólios de IO-Link no mercado. Os Smart Sensors com IO-Link geram e recebem dados e informações que vão além dos clássicos sinais de comutação ou valores de processo medidos.

Sobre as suas vantagens

  • A integração de sensores em nível de barramento de campo oferece uma comunicação contínua para aumentar a produtividade da instalação
  • A substituição facilitada do dispositivo com parametrização automática aumenta a disponibilidade da máquina
  • Transmissão de sinais sem interferências aumenta a confiabilidade da instalação
  • Ajuste automático do sensor em função do processo de fabricação aumenta a flexibilidade na aplicação
  • Pouco serviço de fiação e uso de cabos não blindados reduzem os custos do projeto
  • Visualização no PC proporciona uma representação muito clara da funcionalidade do sensor para a solução ideal da aplicação
  • Inúmeras possibilidades de diagnóstico, por exemplo, intensidade do sinal diminuindo, evitar tempos de imobilização ou possibilitar o seu planejamento
  • Lista de peças de reposição automatizada via ID do dispositivo simplifica a documentação e reduz os gastos a isso ligados

Solicite o aconselhamento de seu parceiro de contato da SICK ou clique aqui.

IO-Link resolve o problema do “último metro”, graças à integração sem lacunas de sensores numa rede de automação. Isso abre para a sua empresa novos conceitos para aumentar a flexibilidade, confiabilidade e eficiência, permitindo ainda a redução de custos de sua instalação.

SICK LifeTime Services

Os serviços da SICK aumentam a produtividade de máquinas e instalações, aumentam a segurança de pessoas de modo global, criam a base para uma economia sustentável e providenciam a proteção de bens de investimento. Além do serviço de aconselhamento propriamente dito, a SICK dá suporte à concepção e à colocação em operação, bem como durante a operação contínua diretamente no local.

O leque de serviços vai desde a manutenção e inspeção, verificação de desempenho até a modernização e reequipamento. Os contratos de serviço modulares ou individuais aumentam a vida útil e, portanto, a disponibilidade das instalações. Graças a sensores e sistemas, é possível detectar problemas e ultrapassagens de valores limite a qualquer momento.

Consultoria e design Aconselhamento específico da aplicação para o produto e sua integração bem como sobre a própria aplicação.
Colocação em operação e manutenção De aplicação otimizada e sustentável ─ graças à colocação em operação e manutenção tecnicamente corretas por um técnico especializado em serviços SICK.
Contratos de serviço Garantia estendida, SICK Remote Service, 24-h-Helpdesk, manutenção, garantias de disponibilidade e outros módulos modulares podem ser combinados individualmente a pedido.

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Faixa de medição
    Alcance operacional30 mm ... 6.000 mm
    Limite de alcance350 mm ... 8.000 mm
    Resolução≥ 0,18 mm
    Precisão de repetição± 0,15 %
    Tempo de resposta

    32 ms ... 240 ms

    32 ms ... 240 ms 1)

    Tempo de saída8 ms ... 60 ms
    Frequência de comutação

    25 Hz

    12 Hz

    8 Hz

    4 Hz

    3 Hz

    Saída analógica4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 2)
    0 V ... 10 V, ≥ 100.000 Ω
    Saída digital
    TipoPNP / NPN / Push-pull: PNP/NPN
    -
    IO-Link✔ , IO-Link V1.1
    Grau de proteçãoIP65 / IP67
    Saída de emissãoReto
    • 1) A uniformização posterior do sinal analógico pode prolongar o tempo de reação em função da aplicação até 200%.
    • 2) A 4 mA ... 20 mA und Uv ≤ 20 V máx. carga ≤ 100 Ω.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima