Contato
Feedback

Sensores de ultrassom
UM12

Pequeno sensor, grande utilidade

Seu proveito

  • Fácil integração da máquina graças a dimensões muito pequenas da carcaça
  • A forma comprovada da carcaça M12 oferece compatibilidade comparativamente com outras tecnologias
  • Variantes analógicas num modelo pequeno para tarefas de medição exigentes
  • A carcaça metálica robusta inteira assegura a máxima disponibilidade do sistema
  • O Teach-in por cabo protege contra uma regulação inadvertida e reduz, assim, os tempos de paragem da máquina
  • Medir com confiança no caso de sujidade, pó, umidade e nevoeiro graças à insensibilidade da tecnologia de ultrassom
  • A compensação da temperatura integrada assegura constantemente uma elevada precisão de medição para uma alta qualidade do processo

Vista geral

Pequeno sensor, grande utilidade

Os sensores da família de produtos UM12 impressionam pelo seu pequeno tamanho na robusta caixa metálica. Dois alcances até 350 mm e quatro sinais de saída disponíveis – corrente analógica saída de corrente ou tensão, saída de comutação PNP ou NPN – oferecem a máxima flexibilidade mesmo quando o espaço é limitado. O facto de ser independente da cor, a forte tolerância à sujidade e uma excelente supressão do plano de fundo possibilitam resultados de medição estáveis mesmo sob condições exigentes. Com o sensor de ultrassom UM12, a SICK oferece agora para cada aplicação a tecnologia adequada na forma comprovada da carcaça M12.

Em síntese
  • Medir com confiança, independentemente da cor do material, transparência, brilho e luz externa
  • Carcaça metálica M12 robusta e muito curta
  • Variantes com saída digital PNP/NPN ou saída analógica
  • Insensível à sujeira, poeira, umidade e nevoeiro
  • Detecção, medição ou posicionamento com tecnologia ultrassom
  • Teach-in através de cabo

Vantagens

Para uso quase ilimitado, independentemente da cor, do brilho e da transparência

Nas mais variadas áreas de aplicação, os sensores ultrassônicos da SICK realizam a medição e a detecção sobre superfícies coloridas, brilhantes ou transparentes, valendo isso principalmente para sensores óticos. Também condições ambientais adversas, tais como particulados, sujeira ou névoa pouco interferem sobre o resultado da medição. A ampla faixa de detecção também possibilita o monitoramento de um grande campo com apenas um sensor – e isso em faixa de medição de 13 mm a 8 m. Não importa aonde: você encontra sensores ultrassônicos da SICK em todos os ramos. O vasto portfólio de produtos oferece a você um largo pallet de soluções para a sua aplicação. Convença-se você mesmo.

Descubra mais sobre o princípio de funcionamento dos sensores ultrassônicos.

A medição do tempo de voo (sonora)

O sensor envia um impulso sonoro que é refletido pelo objeto a ser detectado. O tempo que o impulso necessita para ir até o objeto e para retornar novamente é medido, avaliado e convertido em distância por meio de um cálculo, como segue.

Distância = velocidade do som x durante total do percurso do som (t2) / 2

Alcances de sensores ultrassônicos De modo geral, vale para sensores ultrassônicos: quanto menos som o objeto a ser medido absorve, tanto maior o alcance possível. O alcance operacional indica até qual distância pode ser feita a medição de objetos comuns com reserva operacional satisfatória. Sob condições ideais, o sensor pode ser utilizado até o seu alcance de limitação. Os campos sonoros servem para avaliação ideal de sua aptidão para a aplicação. A área azul-escura ilustrada nestes campos de comutação mostra, a título de exemplo, a área de trabalho do sensor na detecção de uma barra redonda. A área azul-clara ilustra a faixa de detecção máxima (alcance de limitação) dos objetos, que pode ser atingida sob as condições ideais, para detecção de boa qualidade dos objetos, no exemplo dado, uma placa alinhada. Esta área entre o sensor e o objeto de medição deve ser mantida livre, a fim de evitar a detecção indesejada de objetos que se encontram no ambiente. O poder de detecção e a área de detecção de um objeto dependem de suas propriedades de reflexão, de seu tamanho e de seu alinhamento. Dependendo da aplicação, o sensor também consegue detectar objetos muito pequenos, por exemplo, arame de metal.

Aplicações em foco

Os sensores ultrassônicos fazem de tudo. Detecção da posição, medição de distância ou detecção de meios sólidos, em pó e líquidos: os sensores ultrassônicos da SICK comprovam a sua confiabilidade e precisão em quase todas as áreas de aplicação. Não importa em qual ramo de atividade, não importa em qual aplicação.

Os sensores ultrassônicos da SICK mostram as suas vantagens na detecção sem contato de objetos em todas as aplicações imagináveis. Os multitalentos superam com confiabilidade e precisão todas as exigências para a automatização dos processos de seu empreendimento.

SICK LifeTime Services

Os serviços da SICK aumentam a produtividade de máquinas e instalações, aumentam a segurança de pessoas de modo global, criam a base para uma economia sustentável e providenciam a proteção de bens de investimento. Além do serviço de aconselhamento propriamente dito, a SICK dá suporte à concepção e à colocação em operação, bem como durante a operação contínua diretamente no local.

O leque de serviços vai desde a manutenção e inspeção, verificação de desempenho até a modernização e reequipamento. Os contratos de serviço modulares ou individuais aumentam a vida útil e, portanto, a disponibilidade das instalações. Graças a sensores e sistemas, é possível detectar problemas e ultrapassagens de valores limite a qualquer momento.

Consultoria e design Aconselhamento específico da aplicação para o produto e sua integração bem como sobre a própria aplicação.
Colocação em operação e manutenção De aplicação otimizada e sustentável ─ graças à colocação em operação e manutenção tecnicamente corretas por um técnico especializado em serviços SICK.
Contratos de serviço Garantia estendida, SICK Remote Service, 24-h-Helpdesk, manutenção, garantias de disponibilidade e outros módulos modulares podem ser combinados individualmente a pedido.

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Faixa de medição
    Alcance operacional20 mm ... 240 mm
    Limite de alcance250 mm / 350 mm
    Resolução≥ 0,069 mm
    Precisão de repetição± 0,15 %
    Tempo de resposta

    24 ms ... 30 ms

    24 ms ... 30 ms 1)

    Tempo de saída8 ms ... 10 ms
    Frequência de comutação30 Hz / 25 Hz
    Saída analógica4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 2)
    0 V ... 10 V, ≥ 100.000 Ω
    Saída digital
    TipoPNP / NPN
    Grau de proteçãoIP65 / IP67
    Saída de emissãoReto
    • 1) A uniformização posterior do sinal analógico pode prolongar o tempo de reação em função da aplicação até 200%.
    • 2) A 4 mA ... 20 mA und Uv ≤ 20 V máx. carga ≤ 100 Ω.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima