Sensores de ultrassom
UC4
UC4-13341S01
6049509
A data de entrega está indicada abaixo
-
Dados técnicos
-
Downloads
-
Acessórios
-
Vídeos
-
Serviço e suporte
-
Dados alfandegários
-
- Mecânica/sistema elétrico
Tensão de alimentação Uv DC 15 V ... 30 V 1) Consumo de energia ≤ 0,9 W 2) Tempo de inicialização < 300 ms Construção Retangular Material da carcaça Plástico (ABS)
Transformador de ultrassom: espuma de poliuretano, resina epóxi com percentagens de vidro
Tipo de conexão Conector macho, M8, de 3 pinos Indicação 2 x LED Peso 10 g Saída de emissão Reto Dimensões (L x A x P) 16 mm x 40,1 mm x 16,7 mm Grau de proteção IP65 / IP67 Classe de proteção III - 1) Valores-limite, proteção contra inversão de polaridade. Operação em rede protegida contra curto-circuitos: máx. 8 A.
- 2) Sem carga.
- Performance
Alcance operacional, largura do alcance limite 13 mm ... 150 mm, 250 mm 1) Objeto de medição Objetos naturais Resolução ≥ 0,1 mm Precisão de repetição ± 0,15 % 2) Precisão ± 1 % 3) Tempo de resposta 10 ms Frequência de comutação 100 Hz Tempo de saída 5 ms Freqüência de ultrassom (típico) 380 kHz Área de captação (típico) Ver diagramas Função adicional Modos de operação configuráveis: ponto de comutação (DtO) / janela de comutação/plano de fundo (ObSB), saída digital treinável, saída digital invertível, tecla teach-in (desativável), Reposição para os valores de fábrica
4)- 1) Teach-in desde 21 mm.
- 2) Referido ao valor medido atual, valor mínimo ≥ resolução.
- 3) Relativamente ao valor de medição atual.
- 4) As funções podem variar em função da variante do sensor.
- Interfaces
Saída digital Número 1 1) Tipo PNP Corrente de saída máxima IA ≤ 200 mA Histerese 2 mm - 1) PNP: HIGH = UV - (< 2 V) / LOW = 0 V.
- Dados ambientais
Temperatura ambiente, operação –25 °C ... +70 °C 1) Temperatura ambiente, depósito –40 °C ... +85 °C Desvio de temperatura 0,17 % / K 2) - 1) No caso de temperaturas de serviço > 50 °C a parte de trás do UC4 deve ser montada junto a um suporte.
- 2) Relativamente ao valor de medição atual.
- Classificações
ECl@ss 5.0 27270804 ECl@ss 5.1.4 27270804 ECl@ss 6.0 27270804 ECl@ss 6.2 27270804 ECl@ss 7.0 27270804 ECl@ss 8.0 27270804 ECl@ss 8.1 27270804 ECl@ss 9.0 27270804 ECl@ss 10.0 27270804 ECl@ss 11.0 27270804 ETIM 5.0 EC001846 ETIM 6.0 EC001846 ETIM 7.0 EC001846 UNSPSC 16.0901 41111960
-
Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista Mostrar tudo Ocultar tudo
-
-
-