Contato
Feedback

Sensores de ultrassom
UC4

Pequeno, preciso, ultrassom

Seu proveito

  • Fácil integração mesmo em espaços limitados graças à minicarcaça
  • Tecla Teach-In para uma colocação em operação fácil e rápida
  • A compensação de temperatura integrada assegura constantemente uma elevada precisão de medição para uma alta qualidade do processo
  • A alta flexibilidade graças a diferentes modos de comutação fornece a solução ideal da aplicação, aumentando assim a confiabilidade e produtividade
  • A total compatibilidade mecânica com as barreiras de luz óticas permite usar a tecnologia ideal para a respetiva aplicação, sem alterar o sistema
  • Medir com confiança no caso de sujeira, pó, umidade e nevoeiro graças à insensibilidade da tecnologia de ultrassom

Vista geral

Pequeno, preciso, ultrassom

Os sensores da família de produtos UC4 combinam a mais moderna tecnologia de ultrassom com uma carcaça muito pequena. A utilização segura mesmo sob condições de trabalho difíceis faz do UC4 um Allrounder em formato mini para tarefas especiais exigentes – por ex. quando se trata da detecção de objetos transparentes ou da medição de nível de líquidos e de materiais a granel. Mesmo quando as exigências à supressão do fundo ou à tolerância à sujeira são muitas, o UC4 com saída de comutação, analógica ou push-pull com IO-Link é a escolha certa. As variantes com frequência de comutação aumentada complementam o portfólio de modo ideal, no que diz respeito a aplicações rápidas.

Em síntese
  • Medir com confiança, independentemente da cor do material, transparência, brilho e luz externa
  • Tecnologia de ultrassom em carcaça pequena
  • Detecção, medição e posicionamento com tecnologia ultrassom
  • Variantes com saída digital PNP/NPN, saída analógica ou saída de ciclo oposto com IO-Link
  • Tecla teach-in
  • Supressão do fundo precisa
  • Insensível à sujeira, poeira, umidade e nevoeiro

Vantagens

Para uso quase ilimitado, independentemente da cor, do brilho e da transparência

Nas mais variadas áreas de aplicação, os sensores ultrassônicos da SICK realizam a medição e a detecção sobre superfícies coloridas, brilhantes ou transparentes, valendo isso principalmente para sensores óticos. Também condições ambientais adversas, tais como particulados, sujeira ou névoa pouco interferem sobre o resultado da medição. A ampla faixa de detecção também possibilita o monitoramento de um grande campo com apenas um sensor – e isso em faixa de medição de 13 mm a 8 m. Não importa aonde: você encontra sensores ultrassônicos da SICK em todos os ramos. O vasto portfólio de produtos oferece a você um largo pallet de soluções para a sua aplicação. Convença-se você mesmo.

Descubra mais sobre o princípio de funcionamento dos sensores ultrassônicos.

A medição do tempo de voo (sonora)

O sensor envia um impulso sonoro que é refletido pelo objeto a ser detectado. O tempo que o impulso necessita para ir até o objeto e para retornar novamente é medido, avaliado e convertido em distância por meio de um cálculo, como segue.

Distância = velocidade do som x durante total do percurso do som (t2) / 2

Alcances de sensores ultrassônicos De modo geral, vale para sensores ultrassônicos: quanto menos som o objeto a ser medido absorve, tanto maior o alcance possível. O alcance operacional indica até qual distância pode ser feita a medição de objetos comuns com reserva operacional satisfatória. Sob condições ideais, o sensor pode ser utilizado até o seu alcance de limitação. Os campos sonoros servem para avaliação ideal de sua aptidão para a aplicação. A área azul-escura ilustrada nestes campos de comutação mostra, a título de exemplo, a área de trabalho do sensor na detecção de uma barra redonda. A área azul-clara ilustra a faixa de detecção máxima (alcance de limitação) dos objetos, que pode ser atingida sob as condições ideais, para detecção de boa qualidade dos objetos, no exemplo dado, uma placa alinhada. Esta área entre o sensor e o objeto de medição deve ser mantida livre, a fim de evitar a detecção indesejada de objetos que se encontram no ambiente. O poder de detecção e a área de detecção de um objeto dependem de suas propriedades de reflexão, de seu tamanho e de seu alinhamento. Dependendo da aplicação, o sensor também consegue detectar objetos muito pequenos, por exemplo, arame de metal.

Aplicações em foco

Os sensores ultrassônicos fazem de tudo. Detecção da posição, medição de distância ou detecção de meios sólidos, em pó e líquidos: os sensores ultrassônicos da SICK comprovam a sua confiabilidade e precisão em quase todas as áreas de aplicação. Não importa em qual ramo de atividade, não importa em qual aplicação.

Os sensores ultrassônicos da SICK mostram as suas vantagens na detecção sem contato de objetos em todas as aplicações imagináveis. Os multitalentos superam com confiabilidade e precisão todas as exigências para a automatização dos processos de seu empreendimento.

IO-Link

Como co-fundadora da IO-Link, a SICK oferece um dos mais amplos portfólios de IO-Link no mercado. Os Smart Sensors com IO-Link geram e recebem dados e informações que vão além dos clássicos sinais de comutação ou valores de processo medidos.

Sobre as suas vantagens

  • A integração de sensores em nível de barramento de campo oferece uma comunicação contínua para aumentar a produtividade da instalação
  • A substituição facilitada do dispositivo com parametrização automática aumenta a disponibilidade da máquina
  • Transmissão de sinais sem interferências aumenta a confiabilidade da instalação
  • Ajuste automático do sensor em função do processo de fabricação aumenta a flexibilidade na aplicação
  • Pouco serviço de fiação e uso de cabos não blindados reduzem os custos do projeto
  • Visualização no PC proporciona uma representação muito clara da funcionalidade do sensor para a solução ideal da aplicação
  • Inúmeras possibilidades de diagnóstico, por exemplo, intensidade do sinal diminuindo, evitar tempos de imobilização ou possibilitar o seu planejamento
  • Lista de peças de reposição automatizada via ID do dispositivo simplifica a documentação e reduz os gastos a isso ligados

Solicite o aconselhamento de seu parceiro de contato da SICK ou clique aqui.

IO-Link resolve o problema do “último metro”, graças à integração sem lacunas de sensores numa rede de automação. Isso abre para a sua empresa novos conceitos para aumentar a flexibilidade, confiabilidade e eficiência, permitindo ainda a redução de custos de sua instalação.

SICK LifeTime Services

Os serviços da SICK aumentam a produtividade de máquinas e instalações, aumentam a segurança de pessoas de modo global, criam a base para uma economia sustentável e providenciam a proteção de bens de investimento. Além do serviço de aconselhamento propriamente dito, a SICK dá suporte à concepção e à colocação em operação, bem como durante a operação contínua diretamente no local.

O leque de serviços vai desde a manutenção e inspeção, verificação de desempenho até a modernização e reequipamento. Os contratos de serviço modulares ou individuais aumentam a vida útil e, portanto, a disponibilidade das instalações. Graças a sensores e sistemas, é possível detectar problemas e ultrapassagens de valores limite a qualquer momento.

Consultoria e design Aconselhamento específico da aplicação para o produto e sua integração bem como sobre a própria aplicação.
Colocação em operação e manutenção De aplicação otimizada e sustentável ─ graças à colocação em operação e manutenção tecnicamente corretas por um técnico especializado em serviços SICK.
Contratos de serviço Garantia estendida, SICK Remote Service, 24-h-Helpdesk, manutenção, garantias de disponibilidade e outros módulos modulares podem ser combinados individualmente a pedido.

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Faixa de medição
    Alcance operacional13 mm ... 150 mm 1)
    Limite de alcance150 mm / 250 mm
    Resolução≥ 0,1 mm
    Precisão de repetição± 0,15 %
    Tempo de resposta

    10 ms ... 24 ms

    24 ms 2)

    Tempo de saída5 ms ... 8 ms
    Frequência de comutação30 Hz / 100 Hz
    Saída analógica4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 3)
    0 V ... 10 V, ≥ 100.000 Ω
    Saída digital
    TipoPNP / NPN / Push-pull: PNP/NPN
    -
    IO-Link✔ / IO-Link V1.0 / ✔ / IO-Link V1.1
    Grau de proteçãoIP65 / IP67
    Saída de emissãoReto
    • 1) Teach-in desde 21 mm.
    • 2) A uniformização posterior do sinal analógico pode prolongar o tempo de reação em função da aplicação até 200%.
    • 3) A 4 mA ... 20 mA und Uv ≤ 20 V máx. carga ≤ 100 Ω.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima