Contato
Feedback

Sensores de ultrassom
UC30 / UC30-2

UC30-21516A
6054714
A data de entrega está indicada abaixo
Peça
Copy shortlink
    • Mecânica/sistema elétrico
      Tensão de alimentação UvDC 9 V ... 30 V 1)
      Consumo de energia≤ 1,2 W 2)
      Tempo de inicialização< 450 ms
      ConstruçãoRetangular
      Material da carcaça

      Plástico (PBT/PET)

      Transformador de ultrassom: espuma de poliuretano, resina epóxi com percentagens de vidro

      Tipo de conexãoConector macho, M12, de 5 pinos
      Indicação2 x LED
      Peso240 g
      Saída de emissãoReto
      Dimensões (L x A x P)62,2 mm x 62,2 mm x 36,7 mm
      Grau de proteçãoIP65 / IP67
      Classe de proteçãoIII
      • 1) Valores-limite, proteção contra inversão de polaridade. Operação em rede protegida contra curto-circuito: máx. 8 A, classe 2.
      • 2) Sem carga.
    • Performance
      Alcance operacional, largura do alcance limite600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm
      Objeto de mediçãoObjetos naturais
      Resolução≥ 0,18 mm
      Precisão de repetição± 0,15 % 1)
      Precisão± 1 % 2) 3)
      Compensação da temperatura
      Tempo de resposta240 ms
      Frequência de comutação3 Hz
      Tempo de saída60 ms
      Freqüência de ultrassom (típico)80 kHz
      Área de captação (típico)Ver diagramas
      Função adicionalModos de operação configuráveis: ponto de comutação (DtO) / janela de comutação/plano de fundo (ObSB), saída digital treinável, saída digital parametrizável, saída digital invertível, atraso de ligação ajustável da saída digital, sincronização de até 50 sensores, Multiplexing: sem interferência mútua de até 50 sensores, filtro de medição ajustável: filtro do valor de medição/espessura do filtro/supressão do primeiro plano/faixa de detecção/sensibilidade e feixe de som, tecla teach-in (desativável), Reposição para os valores de fábrica
      • 1) Referido ao valor medido atual, valor mínimo ≥ resolução.
      • 2) Relativamente ao valor de medição atual.
      • 3) Compensação da temperatura desconectável, não de temperatura compensada: 0,17% / K.
    • Interfaces
      IO-Link✔ , IO-Link V1.0
      FunçãoDados de processo, Parametrização, Diagnóstico
      Saída digital
      Número1 1)
      TipoPush-pull: PNP/NPN
      Corrente de saída máxima IA≤ 100 mA
      Entrada multifuncional (MF)1 x MF
      Histerese100 mm
      • 1) Ciclo oposto: PNP/NPN HIGH = UV - (< 3 V) / LOW < 3 V.
    • Dados ambientais
      Temperatura ambiente, operação–25 °C ... +70 °C
      Temperatura ambiente, depósito–40 °C ... +85 °C
    • Classificações
      ECl@ss 5.027270804
      ECl@ss 5.1.427270804
      ECl@ss 6.027270804
      ECl@ss 6.227270804
      ECl@ss 7.027270804
      ECl@ss 8.027270804
      ECl@ss 8.127270804
      ECl@ss 9.027270804
      ECl@ss 10.027270804
      ECl@ss 11.027270804
      ETIM 5.0EC001846
      ETIM 6.0EC001846
      ETIM 7.0EC001846
      UNSPSC 16.090141111960

    Desenhos técnicos

    UC30-21516A
    Desenho dimensional UC30-215
    UC30-21516A
    Tipo de conexão
    UC30-21516A
    Esquema de conexão
    UC30-21516A
    Opções de configuração
    UC30-21516A
    Área de detecção UM30-215, UC30-215
  • Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista Mostrar tudo
    Ocultar tudo
Para cima