Contato
Feedback

Sensores de ultrassom
UC30 / UC30-2

UC30-215163
6054716
A data de entrega está indicada abaixo
Peça
Copy shortlink
    • Mecânica/sistema elétrico
      Tensão de alimentação UvDC 9 V ... 30 V 1) 2)
      Consumo de energia≤ 1,2 W 3)
      Tempo de inicialização< 450 ms 4)
      ConstruçãoRetangular
      Material da carcaça

      Plástico (PBT/PET)

      Transformador de ultrassom: espuma de poliuretano, resina epóxi com percentagens de vidro

      Tipo de conexãoConector macho, M12, de 5 pinos
      Indicação2 x LED
      Peso240 g
      Saída de emissãoReto
      Dimensões (L x A x P)62,2 mm x 62,2 mm x 36,7 mm
      Grau de proteçãoIP65 / IP67
      Classe de proteçãoIII
      • 1) Valores-limite, proteção contra inversão de polaridade. Operação em rede protegida contra curto-circuito: máx. 8 A, classe 2.
      • 2) 15 V ... 30 V se for usada a saída analógica da tensão.
      • 3) Sem carga.
      • 4) A uniformização posterior do sinal analógico pode prolongar o tempo de inicialização em função da aplicação até 200%.
    • Performance
      Alcance operacional, largura do alcance limite600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm
      Objeto de mediçãoObjetos naturais
      Resolução≥ 0,18 mm
      Precisão de repetição± 0,15 % 1)
      Precisão± 1 % 2) 3)
      Compensação da temperatura
      Tempo de resposta240 ms 4)
      Tempo de saída60 ms
      Freqüência de ultrassom (típico)80 kHz
      Área de captação (típico)Ver diagramas
      Função adicionalSaída analógica programável, Saída analógica parametrizável, Saída analógica invertível, sincronização de até 50 sensores, Multiplexing: sem interferência mútua de até 50 sensores, filtro de medição ajustável: filtro do valor de medição/espessura do filtro/supressão do primeiro plano/faixa de detecção/sensibilidade e feixe de som, Reposição para os valores de fábrica
      • 1) Referido ao valor medido atual, valor mínimo ≥ resolução.
      • 2) Relativamente ao valor de medição atual.
      • 3) Compensação da temperatura desconectável, não de temperatura compensada: 0,17% / K.
      • 4) A uniformização posterior do sinal analógico pode prolongar o tempo de reação em função da aplicação até 200%.
    • Interfaces
      Saída analógica
      Número1
      TipoSaída de corrente / Saída de tensão
      FunçãoA comutação automática entre a saída da corrente e a saída de tensão depende da carga
      Corrente elétrica4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 1)
      Tensão0 V ... 10 V, ≥ 100.000 Ω
      Resolução12 bit
      Entrada multifuncional (MF)1 x MF
      • 1) A 4 mA ... 20 mA und Uv ≤ 20 V máx. carga ≤ 100 Ω.
    • Dados ambientais
      Temperatura ambiente, operação–25 °C ... +70 °C
      Temperatura ambiente, depósito–40 °C ... +85 °C
    • Classificações
      ECl@ss 5.027270804
      ECl@ss 5.1.427270804
      ECl@ss 6.027270804
      ECl@ss 6.227270804
      ECl@ss 7.027270804
      ECl@ss 8.027270804
      ECl@ss 8.127270804
      ECl@ss 9.027270804
      ECl@ss 10.027270804
      ECl@ss 11.027270804
      ETIM 5.0EC001846
      ETIM 6.0EC001846
      ETIM 7.0EC001846
      UNSPSC 16.090141111960

    Desenhos técnicos

    UC30-215163
    Desenho dimensional UC30-215
    UC30-215163
    Tipo de conexão
    UC30-215163
    Esquema de conexão
    UC30-215163
    Opções de configuração
    UC30-215163
    Área de detecção UM30-215, UC30-215
  • Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista Mostrar tudo
    Ocultar tudo
Para cima