Sensores de ultrassom
UC30 / UC30-2
UC30-215162
6054715
A data de entrega está indicada abaixo
-
Dados técnicos
-
Downloads
-
Acessórios
-
Vídeos
-
Serviço e suporte
-
Dados alfandegários
-
- Mecânica/sistema elétrico
Tensão de alimentação Uv DC 9 V ... 30 V 1) Consumo de energia ≤ 1,2 W 2) Tempo de inicialização < 450 ms Construção Retangular Material da carcaça Plástico (PBT/PET)
Transformador de ultrassom: espuma de poliuretano, resina epóxi com percentagens de vidro
Tipo de conexão Conector macho, M12, de 5 pinos Indicação 2 x LED Peso 240 g Saída de emissão Reto Dimensões (L x A x P) 62,2 mm x 62,2 mm x 36,7 mm Grau de proteção IP65 / IP67 Classe de proteção III - 1) Valores-limite, proteção contra inversão de polaridade. Operação em rede protegida contra curto-circuito: máx. 8 A, classe 2.
- 2) Sem carga.
- Performance
Alcance operacional, largura do alcance limite 600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm Objeto de medição Objetos naturais Resolução ≥ 0,18 mm Precisão de repetição ± 0,15 % 1) Precisão ± 1 % 2) 3) Compensação da temperatura ✔ Tempo de resposta 240 ms Frequência de comutação 3 Hz Tempo de saída 60 ms Freqüência de ultrassom (típico) 80 kHz Área de captação (típico) Ver diagramas Função adicional Modos de operação configuráveis: ponto de comutação (DtO) / janela de comutação/plano de fundo (ObSB), saída digital treinável, saída digital parametrizável, saída digital invertível, atraso de ligação ajustável da saída digital, sincronização de até 50 sensores, Multiplexing: sem interferência mútua de até 50 sensores, filtro de medição ajustável: filtro do valor de medição/espessura do filtro/supressão do primeiro plano/faixa de detecção/sensibilidade e feixe de som, Reposição para os valores de fábrica - 1) Referido ao valor medido atual, valor mínimo ≥ resolução.
- 2) Relativamente ao valor de medição atual.
- 3) Compensação da temperatura desconectável, não de temperatura compensada: 0,17% / K.
- Interfaces
Saída digital Número 2 1) Tipo PNP Corrente de saída máxima IA ≤ 200 mA Entrada multifuncional (MF) 1 x MF Histerese 100 mm - 1) PNP: HIGH = UV - (< 2 V) / LOW = 0 V.
- Dados ambientais
Temperatura ambiente, operação –25 °C ... +70 °C Temperatura ambiente, depósito –40 °C ... +85 °C
- Classificações
ECl@ss 5.0 27270804 ECl@ss 5.1.4 27270804 ECl@ss 6.0 27270804 ECl@ss 6.2 27270804 ECl@ss 7.0 27270804 ECl@ss 8.0 27270804 ECl@ss 8.1 27270804 ECl@ss 9.0 27270804 ECl@ss 10.0 27270804 ECl@ss 11.0 27270804 ETIM 5.0 EC001846 ETIM 6.0 EC001846 ETIM 7.0 EC001846 UNSPSC 16.0901 41111960
-
Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista Mostrar tudo Ocultar tudo
-
-
-