Contato
Feedback

Sensores de ultrassom
UC12

Tecnologia de ultrassom no clássico modelo de sensor

Seu proveito

  • A rápida colocação em funcionamento com o Teach-in de um botão reduz os custos de arranque
  • A total compatibilidade mecânica com as barreiras de luz óticas permite usar a tecnologia ideal na aplicação, sem alterar o sistema
  • A alta flexibilidade graças a diferentes modos de comutação permite o ajuste perfeito à aplicação, aumentando assim a fiabilidade e produtividade
  • A compensação da temperatura integrada assegura a elevada precisão de medição para excelentes resultados
  • A saída de comutação complementar possibilita a resposta direta em caso de rutura de cabo e evita a produção errada

Vista geral

Tecnologia de ultrassom no clássico modelo de sensor

Comprovada carcaça cúbica – conhecida das clássicas barreiras de luz – agora com tecnologia de ultrassom. As vantagens da família de produtos UC12 à vista: A comprovada

carcaça, o fácil manuseio e as vantagens da tecnologia de ultrassom avançam onde os sensores baseados na ótica esbarram. Os objetos profundamente pretos ou também transparentes podem ser detetados com o UC12 sem qualquer problema.

Em síntese
  • Independentemente da cor do material e da luz externa – também detecta películas transparentes, vidro, líquidos e garrafas
  • Um fácil e rápido Teach-in através da tecla Teach-in
  • Insensível à sujidade, pó e nevoeiro
  • Duas saídas digitais complementares (Q, /Q)
  • Supressão do fundo muito boa (HGA)
  • Três modos de operação: distância ao objeto (DtO), janela (Wnd) ou objeto entre o sensor e o plano de fundo (ObSB)

Vantagens

Para uso quase ilimitado, independentemente da cor, do brilho e da transparência

Nas mais variadas áreas de aplicação, os sensores ultrassônicos da SICK realizam a medição e a detecção sobre superfícies coloridas, brilhantes ou transparentes, valendo isso principalmente para sensores óticos. Também condições ambientais adversas, tais como particulados, sujeira ou névoa pouco interferem sobre o resultado da medição. A ampla faixa de detecção também possibilita o monitoramento de um grande campo com apenas um sensor – e isso em faixa de medição de 13 mm a 8 m. Não importa aonde: você encontra sensores ultrassônicos da SICK em todos os ramos. O vasto portfólio de produtos oferece a você um largo pallet de soluções para a sua aplicação. Convença-se você mesmo.

Descubra mais sobre o princípio de funcionamento dos sensores ultrassônicos.

A medição do tempo de voo (sonora)

O sensor envia um impulso sonoro que é refletido pelo objeto a ser detectado. O tempo que o impulso necessita para ir até o objeto e para retornar novamente é medido, avaliado e convertido em distância por meio de um cálculo, como segue.

Distância = velocidade do som x durante total do percurso do som (t2) / 2

Alcances de sensores ultrassônicos De modo geral, vale para sensores ultrassônicos: quanto menos som o objeto a ser medido absorve, tanto maior o alcance possível. O alcance operacional indica até qual distância pode ser feita a medição de objetos comuns com reserva operacional satisfatória. Sob condições ideais, o sensor pode ser utilizado até o seu alcance de limitação. Os campos sonoros servem para avaliação ideal de sua aptidão para a aplicação. A área azul-escura ilustrada nestes campos de comutação mostra, a título de exemplo, a área de trabalho do sensor na detecção de uma barra redonda. A área azul-clara ilustra a faixa de detecção máxima (alcance de limitação) dos objetos, que pode ser atingida sob as condições ideais, para detecção de boa qualidade dos objetos, no exemplo dado, uma placa alinhada. Esta área entre o sensor e o objeto de medição deve ser mantida livre, a fim de evitar a detecção indesejada de objetos que se encontram no ambiente. O poder de detecção e a área de detecção de um objeto dependem de suas propriedades de reflexão, de seu tamanho e de seu alinhamento. Dependendo da aplicação, o sensor também consegue detectar objetos muito pequenos, por exemplo, arame de metal.

Aplicações em foco

Os sensores ultrassônicos fazem de tudo. Detecção da posição, medição de distância ou detecção de meios sólidos, em pó e líquidos: os sensores ultrassônicos da SICK comprovam a sua confiabilidade e precisão em quase todas as áreas de aplicação. Não importa em qual ramo de atividade, não importa em qual aplicação.

Os sensores ultrassônicos da SICK mostram as suas vantagens na detecção sem contato de objetos em todas as aplicações imagináveis. Os multitalentos superam com confiabilidade e precisão todas as exigências para a automatização dos processos de seu empreendimento.

SICK LifeTime Services

Os serviços da SICK aumentam a produtividade de máquinas e instalações, aumentam a segurança de pessoas de modo global, criam a base para uma economia sustentável e providenciam a proteção de bens de investimento. Além do serviço de aconselhamento propriamente dito, a SICK dá suporte à concepção e à colocação em operação, bem como durante a operação contínua diretamente no local.

O leque de serviços vai desde a manutenção e inspeção, verificação de desempenho até a modernização e reequipamento. Os contratos de serviço modulares ou individuais aumentam a vida útil e, portanto, a disponibilidade das instalações. Graças a sensores e sistemas, é possível detectar problemas e ultrapassagens de valores limite a qualquer momento.

Consultoria e design Aconselhamento específico da aplicação para o produto e sua integração bem como sobre a própria aplicação.
Colocação em operação e manutenção De aplicação otimizada e sustentável ─ graças à colocação em operação e manutenção tecnicamente corretas por um técnico especializado em serviços SICK.
Contratos de serviço Garantia estendida, SICK Remote Service, 24-h-Helpdesk, manutenção, garantias de disponibilidade e outros módulos modulares podem ser combinados individualmente a pedido.

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Faixa de medição
    Alcance operacional20 mm ... 250 mm
    Limite de alcance250 mm / 350 mm
    Resolução≥ 0,1 mm
    Precisão de repetição± 0,15 %
    Tempo de resposta30 ms
    Tempo de saída8 ms
    Frequência de comutação25 Hz
    Saída digital
    TipoPNP / NPN
    Grau de proteçãoIP65 / IP67
    Saída de emissãoReto
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima