Contato
Feedback

Sensores de ultrassom

Medir de modo versátil e preciso – com sensores de ultrassom da SICK

Os sensores ultrassônicos da SICK fazem uso das propriedades do som. Os sensores detectam objetos e distâncias com precisão, e isso com excelente supressão do fundo e insensibilidade às condições ambientais, tais como poeira ou neblina. A utilização determina a saída – digital, analógica ou digital e analógica combinadas – como desejar.

Filtrar por:
2.5 ms 180.0 ms
250.0 mm 8000.0 mm

7 resultados:

resultados 1 - 7 de 7

Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista
Insensível. Fiável. Cúbico.
  • Medir com confiança, independentemente da cor do material, transparência, brilho e luz externa
  • Robusta carcaça com teclas teach-In
  • Alcance até 8.000 mm
  • Saída analógica, saída digital de ciclo oposto com IO-Link ou duas saídas digitais PNP/NPN
  • Insensível à sujeira, poeira, umidade e nevoeiro
  • Sensibilidade ajustável
Comparar agora
Selecionar
Pequeno sensor, grande utilidade
  • Medir com confiança, independentemente da cor do material, transparência, brilho e luz externa
  • Carcaça metálica M12 robusta e muito curta
  • Variantes com saída digital PNP/NPN ou saída analógica
  • Insensível à sujeira, poeira, umidade e nevoeiro
  • Detecção, medição ou posicionamento com tecnologia ultrassom
  • Teach-in através de cabo
Comparar agora
Selecionar
Controle bicamada e de pontos de colagem para papel, cartão, metal e plástico
  • Classificação de materiais sem camada, camada simples ou camada dupla
  • Plug-and-play, níveis de sensibilidade selecionáveis e programáveis, com mudança durante a operação do sistema
  • Até quatro níveis de sensibilidade individuais
  • Distância de montagem variável
  • LEDs visíveis em todos os ângulos
  • Insensível à sujidade, pó e umidade
Comparar agora
Selecionar
Pequeno, preciso, ultrassom
  • Medir com confiança, independentemente da cor do material, transparência, brilho e luz externa
  • Tecnologia de ultrassom em carcaça pequena
  • Detecção, medição e posicionamento com tecnologia ultrassom
  • Variantes com saída digital PNP/NPN, saída analógica ou saída de ciclo oposto com IO-Link
  • Tecla teach-in
  • Supressão do fundo precisa
  • Insensível à sujeira, poeira, umidade e nevoeiro
Comparar agora
Selecionar
Tecnologia de ultrassom no clássico modelo de sensor
  • Independentemente da cor do material e da luz externa – também detecta películas transparentes, vidro, líquidos e garrafas
  • Um fácil e rápido Teach-in através da tecla Teach-in
  • Insensível à sujidade, pó e nevoeiro
  • Duas saídas digitais complementares (Q, /Q)
  • Supressão do fundo muito boa (HGA)
  • Três modos de operação: distância ao objeto (DtO), janela (Wnd) ou objeto entre o sensor e o plano de fundo (ObSB)
Comparar agora
Selecionar
O resolvedor de problemas universal
  • Medir com confiança, independentemente da cor do material, transparência, brilho e luz externa
  • Distância de comutação até 8.000 mm
  • Visor para ajuste rápido e flexível do sensor
  • Insensível à sujeira, poeira, umidade e nevoeiro
  • Oferta de interfaces variadas, inclusive IO-Link
  • Sensibilidade ajustável
Comparar agora
Selecionar
Fácil ajuste, detecção perfeita
  • Medir com confiança, independentemente da cor do material, transparência, brilho e luz externa
  • Distâncias de comutação de até 1.300 mm
  • Carcaça curta M18 de metal ou plástico com comprimento a partir de 42 mm
  • Modelo reto ou angulado
  • Insensível à sujeira, poeira, umidade e nevoeiro
  • Oferta de interfaces variadas, inclusive IO-Link
Comparar agora
Selecionar

resultados 1 - 7 de 7

Para cima