Contato
Feedback

Sensores de medição linear

Novos caminhos da técnica de medição linear

Os sensores de medição linear da SICK dispõem de tecnologias extremamente inovadoras para medir posições, velocidades e comprimentos em contacto. Nos sensores OLM, um sistema baseado em câmara capta a posição atual mediante fitas de códigos de barras montadas. Serve como escala de referência, na qual o OLM posiciona com precisão ao longo de um comprimento de 10 km até 0,15 mm, dependendo da variante. Não importa se o trajeto é linear ou curvo.

Os sensores da família de produtos OLV detetam comprimentos e velocidades mediante o processo Doppler do laser. Esta tecnologia permite medir com muita precisão em quase todos os materiais – e a velocidades até 80 dpi e temperaturas de material até 1.100 °C.

Filtrar por:

4 resultados:

resultados 1 - 4 de 4

Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista
Família de produtos OLM100 Hi
Grande desempenho em carcaça pequena
  • Sistema de posicionamento de código de barras de alta precisão baseado em imagens
  • Podem ser realizadas velocidades de deslocamento até 10 m/s
  • Sem desgaste e manutenção graças à tecnologia de câmara
  • Resolução ajustável até 0,1 mm
  • Posicionamento inequívoco até 10.000 m
  • Compacta carcaça de magnésio extremamente sólida
  • Amplo portfólio de interfaces: SSI, RS-422 e CANopen
  • Grande faixa de temperatura de operação entre –30 °C e +60 °C
Família de produtos OLM100
Grande flexibilidade em carcaça pequena
  • Sistema de posicionamento de código de barras de alta precisão baseado em imagens
  • Podem ser realizadas velocidades de deslocamento até 4 m/s
  • Sem desgaste e manutenção graças à tecnologia de câmara
  • Resolução ajustável até 0,1 mm
  • Posicionamento inequívoco até 10.000 m
  • Compacta carcaça de magnésio extremamente sólida
  • Amplo portfólio de interfaces: SSI, RS-422, RS-485 e CANopen
  • Grande faixa de temperatura de operação entre –30 °C e +60 °C
Família de produtos OLM200
Posicionamento orientador com barramentos de campo
  • Sistema de posicionamento de código de barras de alta precisão baseado em imagens
  • Podem ser realizadas velocidades de deslocamento até 10 m/s
  • Sem desgaste e manutenção graças à tecnologia de câmara
  • Resolução ajustável até 0,1 mm
  • Edição da posição e da velocidade, bem como pré-avisos de falhas através de interfaces de barramento de campo
  • Grande faixa de temperatura de operação entre –30 °C e +60 °C
Família de produtos OLV
A nova dimensão da medição de comprimentos e velocidades sem contacto
  • Medição do comprimento e da velocidade sem contato e independente do material
  • Calibração duradoura, sistema de medição sem manutenção
  • Medição precisa de até ± 0,05% (referido ao comprimento total a ser medido)
  • Distância de trabalho: 120 mm (opcional 240 mm)
  • Dimensões compactas: 167 mm x 94 mm x 39 mm (C x L x A)
  • Carcaça de alumínio robusta
  • Peso: aprox. 1 kg
  • Operação facilitada e curto tempo para colocação em operação

  • This product family is being phased out!
  • Comparar agora
  • Selecionar

resultados 1 - 4 de 4

Para cima