Contato
Feedback

Sensores de medição de deslocamento
Profiler

Uma linha diz mais do que apenas um ponto

Seu proveito

  • Medir um perfil com apenas um sensor poupa custos de hardware e de instalação
  • Solução econômica para medir perfis 2D
  • Visualização dos resultados de medição em tempo real através do visor LC integrado
  • A colocação em funcionamento intuitiva e rápida através do software ou o visor reduz o tempo de instalação
  • Graças ao conceito Stand-alone do Profiler 2 não é necessária nenhuma cablagem e montagem de uma unidade de avaliação adicional
  • Medição segura independentemente da cor, material ou forma
  • Mais de dez funções de medição integradas possibilitam uma rápida medição e análise de perfis

Vista geral

Uma linha diz mais do que apenas um ponto

O sensor de distância de curto alcance (deslocamento) Profiler 2 mede com elevada precisão no eixo x e z, também a superfície de objetos mais complexos. Com uma única medição podem ser analisadas até quatro áreas simultaneamente. Para cada área é possível selecionar uma das dez funções de medição integradas, por ex. a altura ou largura. A unidade de avaliação integrada do Profiler 2 poupa custos e tempo de instalação. O sensor é, assim, uma das soluções mais econômicas para medir perfis. Enquanto a unidade receptora CMOS integrada garante uma medição estável, o software fornecido proporciona uma fácil colocação em operação e uma excelente visualização do processo de medição. O visor LC integrado oferece uma visualização em tempo real.

Em síntese
  • Medir perfis complexos com apenas uma linha laser
  • Analisar simultaneamente até quatro áreas
  • Mais de dez funções de medição integradas, por ex. altura, largura e inclinação
  • Cabeçote do sensor e unidade de avaliação num aparelho
  • Colocação em funcionamento através do software ou visor integrado com elementos de comando
  • Unidade de recepção CMOS de alta qualidade

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Faixa de medição75 mm ... 125 mm
    Linearidade

    ± 170 µm ... ± 270 µm

    ± 50 µm

    Precisão de repetição

    25 µm, Direção x

    2 µm, Direção z

    Tempo de resposta≥ 5 ms
    Saída digital

    3 x PNP

    3 x NPN

    Serial✔ , RS-485
    Saída analógica
    Número1
    TipoSaída de corrente
    Temperatura ambiente, operação–10 °C ... +40 °C, Temperatura de serviço no caso de UV = 24 V
    Temperatura ambiente, depósito–20 °C ... +60 °C
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima