Sensores de medição de deslocamento
OD5000

O especialista em medição de alto desempenho

Seu proveito

  • Desempenho de medição excelente também em objetos de movimentação rápida e rotativa, graças à alta frequência de medição
  • Solução simples e econômica com interface Ethernet e unidade de avaliação diretamente integrada na cabeça do sensor
  • Facilidade de configuração do sensor por meio de uma superfície de servidor da web
  • Detecção segura de cantos, graças ao algoritmo de avaliação inovador
  • Aumento da produtividade devido à alta precisão de repetição
  • Detecção segura até mesmo em rebaixos muito pequenos, graças ao ponto de luz preciso

Vista geral

O especialista em medição de alto desempenho

Como especialista para tarefas de medição altamente precisas, o sensor de distância de curto alcance OD5000 oferece soluções nas mais variadas aplicações. Com uma frequência de medição de até 80 kHz, o OD5000 também mede objetos de movimento rápido e rotativo com precisão micrométrica. O algoritmo de avaliação inovador possibilita medições estáveis com altíssima precisão de repetição nas mais diferentes superfícies. Além disso, o OD5000 mede a espessura de material transparente com a maior facilidade e com apenas uma cabeça de sensor. A interface Ethernet diretamente integrada na cabeça do sensor proporciona uma comunicação rápida e, por consequência, produtividade máxima.

Em síntese
  • Frequência de medição de até 80 kHz
  • Interface Ethernet com protocolo TCP/IP diretamente na cabeça do sensor
  • Superfície de servidor da web para parametrização
  • Algoritmo de avaliação inovador
  • Altíssima precisão de repetição para tarefas de posicionamento
  • Detecção e medição de rebaixos mínimos ou furos

Vantagens

A precisão encontra a qualidade

Quando se trata da mais alta precisão e qualidade, a SICK tem a resposta: uma técnica de medição inteligente de um especialista, comprovada no dia a dia na indústria. Um papel de vanguarda especial baseado na experiência de longos anos e nas nossas inovações em sensor ótico. Nós garantimos processos eficientes que solucionam tarefas complexas de medição. Isso pode se referir tanto à determinação de superfícies, diâmetros, espessuras ou larguras ou até mesmo à necessidade de posicionar ou medir objetos. Para que os produtos sejam tão perfeitos quanto você deseja. Saiba mais em www.sick.com/measurement-sensors

Um ponto de luz é projetado sobre o objeto de medição. A luz refletida é reproduzida num receptor sensível à luz, sob determinado ângulo. Com base no ângulo entre a direção de emissão e de recepção, é calculada então a posição do objeto com ajuda das relações matemáticas do triângulo formado (lat. triangulum).

Solução simples e econômica com interface Ethernet diretamente na cabeça do sensor

Graças à interface Ethernet integrada na cabeça do sensor, é possível uma comunicação direta e rápida via protocolo TCP/IP e UDP/IP. Não é necessária a integração de uma unidade amplificadora ou de avaliação externa. Opcionalmente, no entanto, o OD5000 pode ser conectado à unidade de avaliação AOD1 para executar medições de espessura simples com duas cabeças de sensor.

Sensor de medição de deslocamento OD5000

Frequência de medição até 80 kHz para maior desempenho de medição, mesmo a altas velocidades
Parametrização e colocação em operação simples via interface do servidor web
Pequeno diâmetro de ponto de luz para medir os objetos e as concavidades mais pequenos

Comunicação rápida para máxima produtividade e qualidade do produto

SICK LifeTime Services

Os serviços da SICK aumentam a produtividade de máquinas e instalações, aumentam a segurança de pessoas de modo global, criam a base para uma economia sustentável e providenciam a proteção de bens de investimento. Além do serviço de aconselhamento propriamente dito, a SICK dá suporte à concepção e à colocação em operação, bem como durante a operação contínua diretamente no local.

O leque de serviços vai desde a manutenção e inspeção, verificação de desempenho até a modernização e reequipamento. Os contratos de serviço modulares ou individuais aumentam a vida útil e, portanto, a disponibilidade das instalações. Graças a sensores e sistemas, é possível detectar problemas e ultrapassagens de valores limite a qualquer momento.

Consultoria e design Aconselhamento específico da aplicação para o produto e sua integração bem como sobre a própria aplicação.
Colocação em operação e manutenção De aplicação otimizada e sustentável ─ graças à colocação em operação e manutenção tecnicamente corretas por um técnico especializado em serviços SICK.
Contratos de serviço Garantia estendida, SICK Remote Service, 24-h-Helpdesk, manutenção, garantias de disponibilidade e outros módulos modulares podem ser combinados individualmente a pedido.

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Faixa de medição14 mm ... 190 mm
    Linearidade± 1 µm ... ± 32 µm
    Precisão de repetição

    0,01 µm

    0,05 µm

    0,1 µm

    0,2 µm

    Tempo de resposta≥ 12,5 µs
    Tempo de saída≥ 0,0125 ms
    Freqüência de medição≤ 80 kHz
    Saída digital1 ... 3 x PNP/NPN, selecionável
    Emissor de luzLaser, vermelho
    Tipo de luzLuz vermelha visível
    Classe de laser1
    Ethernet✔ , TCP/IP, UDP
    Saída analógica
    Número1
    TipoSaída de corrente
    Temperatura ambiente, operação–10 °C ... +50 °C, Temperatura de serviço no caso de UV = 24 V
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads