Sensores de medição de deslocamento
OD1000

A solução para medição precisa a longas distâncias

Seu proveito

  • Otimização da qualidade do processo com base na alta precisão e linearidade em toda a faixa de medição
  • Rápida colocação em operação com base no conceito de montagem variável e inovador
  • Integração simples e a baixos custos por meio de display OLED e interface IO-Link
  • Adequado para condições ambientais adversas graças à carcaça metálica robusta
  • Elevada disponibilidade da máquina graças aos resultados de medição confiáveis, rápidos e precisos nas mais variadas superfícies
  • Filtro de valor medido e algoritmos de avaliação para medição segura e estável em todas as aplicações

Vista geral

A solução para medição precisa a longas distâncias

Com o seu alcance de até 1 m, o sensor de distância de curto alcance OD1000 estabelece novos padrões na medição da distância precisa com triangulação. Praticamente independente do estado da superfície, cor ou estrutura do objeto, os seus altos dados de desempenho asseguram um processo de produção sem problemas e possibilitam uma alta produtividade nas mais variadas aplicações. O display OLED claro com quatro botões de comando simplifica a colocação em operação e otimiza a disponibilidade da máquina. Com dispositivo autônomo com avaliação integrada, interface IO-Link e funções adicionais, o OD1000 facilita a integração na máquina, economiza trabalho de avaliação adicional e prepara o caminho para a produção segura no futuro.

Em síntese
  • Grande faixa de medição de até 1 m
  • Configuração simples por meio de display OLED ou pelo software de configuração SOPAS
  • Dispositivo autônomo sem unidade de amplificação externa
  • Carcaça metálica robusta
  • Saída analógica configurável (mA/V) e saída digital de ciclo oposto com IO-Link
  • Medição precisa independentemente da cor ou da superfície
  • Diversas opções de montagem

Vantagens

A precisão encontra a qualidade

Quando se trata da mais alta precisão e qualidade, a SICK tem a resposta: uma técnica de medição inteligente de um especialista, comprovada no dia a dia na indústria. Um papel de vanguarda especial baseado na experiência de longos anos e nas nossas inovações em sensor ótico. Nós garantimos processos eficientes que solucionam tarefas complexas de medição. Isso pode se referir tanto à determinação de superfícies, diâmetros, espessuras ou larguras ou até mesmo à necessidade de posicionar ou medir objetos. Para que os produtos sejam tão perfeitos quanto você deseja. Saiba mais em www.sick.com/measurement-sensors

Um ponto de luz é projetado sobre o objeto de medição. A luz refletida é reproduzida num receptor sensível à luz, sob determinado ângulo. Com base no ângulo entre a direção de emissão e de recepção, é calculada então a posição do objeto com ajuda das relações matemáticas do triângulo formado (lat. triangulum).

Com o seu alcance de até 1 m, o sensor de distância de curto alcance OD1000 estabelece novos padrões na medição da distância precisa com triangulação. Praticamente independente do estado da superfície, cor ou estrutura do objeto, o seu alto desempenho assegura um processo de produção sem problemas e possibilitam uma alta produtividade nas mais variadas aplicações. O display OLED claro com quatro botões de comando simplifica a colocação em operação e otimiza a disponibilidade da máquina. Como dispositivo autônomo com avaliação integrada, interface IO-Link e funções adicionais, o OD1000 facilita a integração na máquina, economiza trabalho de avaliação adicional e, devido a isso, é um investimento em processos de produção eficientes.

Com base em sua nova tecnologia de linhas de recebimento CMOS de alta resolução, o OD1000 tem condições de distinguir de modo preciso até mesmo diferenças de altura muito pequenas na faixa de décimos de milímetros num alcance de até 1.000 mm. A elevada sensibilidade de medição do OD1000 e a alta frequência de medição de até 3 kHz propiciam grandes reservas de desempenho em aplicações exigentes, por exemplo, na medição de objetos de alto brilho e ângulo muito grande, em objetos muito escuros ou em processos de medição muito acelerados. Algoritmos de avaliação inovadores e outras funções adicionais permitem a otimização do OD1000 de modo individual para cada aplicação, facilitando a avaliação através do comando.

Altura de impulsão no rebordo Permite a contagem simples de pulos do valor medido, por exemplo, na contagem de exemplares na indústria gráfica ou na detecção de pontos de emenda na vulcanização na fabricação de pneus.
Faixa de distância Possibilita a supressão de determinadas áreas, por exemplo, de uma proteção entre o sensor e o objeto.

Qualidade do produto constante e elevada graças à medição de distância precisa e visual, independentemente da constituição da superfície, da cor ou do objeto.

SICK LifeTime Services

Os serviços da SICK aumentam a produtividade de máquinas e instalações, aumentam a segurança de pessoas de modo global, criam a base para uma economia sustentável e providenciam a proteção de bens de investimento. Além do serviço de aconselhamento propriamente dito, a SICK dá suporte à concepção e à colocação em operação, bem como durante a operação contínua diretamente no local.

O leque de serviços vai desde a manutenção e inspeção, verificação de desempenho até a modernização e reequipamento. Os contratos de serviço modulares ou individuais aumentam a vida útil e, portanto, a disponibilidade das instalações. Graças a sensores e sistemas, é possível detectar problemas e ultrapassagens de valores limite a qualquer momento.

Consultoria e design Aconselhamento específico da aplicação para o produto e sua integração bem como sobre a própria aplicação.
Colocação em operação e manutenção De aplicação otimizada e sustentável ─ graças à colocação em operação e manutenção tecnicamente corretas por um técnico especializado em serviços SICK.
Contratos de serviço Garantia estendida, SICK Remote Service, 24-h-Helpdesk, manutenção, garantias de disponibilidade e outros módulos modulares podem ser combinados individualmente a pedido.

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Faixa de medição200 mm ... 1.000 mm
    Linearidade± 1,5 mm
    Precisão de repetição0,4 mm
    Tempo de resposta≥ 1,5 ms
    Tempo de saída≥ 0,33 ms
    Freqüência de medição≤ 3 kHz
    Saída digital2 x Push-pull: PNP/NPN
    Emissor de luzLaser, vermelho
    Tipo de luzLuz vermelha visível
    Classe de laser1
    IO-Link✔ , IO-Link V1.1, IO-Link V1.0
    Saída analógica
    Número1
    TipoSaída de corrente / Saída de tensão
    Temperatura ambiente, operação–10 °C ... +50 °C, Temperatura de serviço no caso de UV = 24 V
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads