Contato
Feedback

Sensores de medição de deslocamento

Elevada e contínua qualidade de produto graças à medição de distância ótica e precisa ao nm

Os sensores de distância de curto alcance (deslocamento) são sensores laser de medição precisa com faixas de medição até 1.000 mm. Graças à precisão de medição, são utilizados sobretudo em processos de regulagem, classificação ou verificação relevantes em termos de qualidade e custos. As características a medir são por ex. a dimensão, a posição e a forma. Graças à utilização dos sensores de distância de curto alcance (deslocamento), você pode melhorar a qualidade dos seus produtos finais e simultaneamente reduzir os custos de material e os tempos de parada através de um controle 100%.

Filtrar por:
6.2 mm 200.0 mm
10.0 mm 1000.0 mm

10 resultados:

resultados 1 - 10 de 10

Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista
Definir cada dimensão de forma absolutamente exata
  • Inúmeras áreas de medição de 24 mm ... 26 mm até 300 mm ... 700 mm
  • Medição independente da superfície mediante elemento de recepção CMOS
  • Máxima precisão de medição e freqüência de medição
  • Medição da espessura do vidro com apenas um cabeçote de sensor
  • Diferentes tamanhos do ponto de luz
  • Cálculo integrado de até 3 sensores
  • Utilização Stand-alone via RS-422
Comparar agora
Selecionar
Fácil medir com precisão
  • Várias áreas de medição entre 26 mm ... 34 mm e 100 mm ... 500 mm
  • Medição muito precisa e independente da superfície mediante elemento de recepção CMOS
  • Conceito de comando ou programação simples à base de LED
  • Grande diversidade de produtos com um grande número de interfaces padrão
  • Tecnologia laser para uma medição precisa dos mais pequenos objetos
  • Aparelho compacto Stand-alone
  • Excelente relação serviço/preço
Comparar agora
Selecionar
Medir facilmente com precisão
  • Carcaça compacta, robusta
  • Utilização Stand-alone ou em conjunto com a unidade de avaliação OD Mini
  • Visor e LEDs no aparelho para visualização do estado atual
  • Diferentes interfaces disponíveis
  • Fácil programação por visor ou entrada Teach externa
  • Unidade de recepção CMOS para uma medição precisa e rápida na área µm
  • Diferentes áreas de medição: é possível medir entre 10 mm e 250 mm
Comparar agora
Selecionar
Uma linha diz mais do que apenas um ponto
  • Medir perfis complexos com apenas uma linha laser
  • Analisar simultaneamente até quatro áreas
  • Mais de dez funções de medição integradas, por ex. altura, largura e inclinação
  • Cabeçote do sensor e unidade de avaliação num aparelho
  • Colocação em funcionamento através do software ou visor integrado com elementos de comando
  • Unidade de recepção CMOS de alta qualidade
Comparar agora
Selecionar
O especialista em medição de alto desempenho
  • Frequência de medição de até 80 kHz
  • Interface Ethernet com protocolo TCP/IP diretamente na cabeça do sensor
  • Superfície de servidor da web para parametrização
  • Algoritmo de avaliação inovador
  • Altíssima precisão de repetição para tarefas de posicionamento
  • Detecção e medição de rebaixos mínimos ou furos
Comparar agora
Selecionar
Guiamento de pista exato em
  • Carcaça em miniatura de metal
  • Auxiliar de alinhamento de LED integrado
  • Receptor CMOS de alta resolução e alta precisão de repetição
  • Diferentes interfaces disponíveis através da unidade de avaliação AOD1
  • Medição da posição do canto ou diâmetro
  • Configurações individuais e funções de cálculo através da unidade de avaliação AOD1

Comparar agora
Selecionar
A solução para medição precisa a longas distâncias
  • Grande faixa de medição de até 1 m
  • Configuração simples por meio de display OLED ou pelo software de configuração SOPAS
  • Dispositivo autônomo sem unidade de amplificação externa
  • Carcaça metálica robusta
  • Saída analógica configurável (mA/V) e saída digital de ciclo oposto com IO-Link
  • Medição precisa independentemente da cor ou da superfície
  • Diversas opções de montagem
Comparar agora
Selecionar
Seguro e preciso até 1 m
  • Quatro faixas de medição entre 50 mm até 1.000 mm
  • Linearidade muito alta de até ± 0,5 mm
  • O elemento de recepção CMOS permite uma medição de distância precisa independentemente da cor e do brilho
  • Laser de luz vermelha
  • Saída analógica e saída digital livremente escalonáveis
  • Visor com guia de menu de comando intuitivo
  • Maiores possibilidades de ajuste (por ex. determinação da média, função laser desligado externa, etc.)
Comparar agora
Selecionar
Dois sensores numa unidade de avaliação: medir e calcular com muita precisão
  • Várias áreas de medição entre 24 mm ... 26 mm e 250 mm ... 450 mm
  • Medição independente da superfície mediante elemento de recepção CMOS
  • Elevada freqüência de medição e alta linearidade
  • Diferentes fórmulas de cálculo para calcular os dois sensores
  • Tecnologia laser para a medição exata e detecção dos mais pequenos objetos
  • Diversas opções de tarefas
Esta família de produtos será descontinuada em breve!
Comparar agora
Selecionar
Técnica de medição cromática confocal para a máxima precisão
  • Inúmeras margens de medição entre 600 µm e 12 mm
  • Tecnologia cromática confocal para a máxima fiabilidade e precisão
  • Freqüência de medição rápida até 4.000 Hz
  • Medição segura nos mais diversos materiais e cores
  • A medição da espessura de materiais transparentes com apenas um cabeçote de sensor (cromática confocal para camadas com uma espessura a partir de 30 µm e interferométrica para camadas com uma espessura a partir de 3 µm).
  • Ponto de luz muito pequeno para medir os mais pequenos objetos
  • Parametrização confortável mediante software OC Sharp
Esta família de produtos foi descontinuada!
Comparar agora
Selecionar

resultados 1 - 10 de 10

Para cima