Sensores de distância Mid-Range
Dx50

Medir distâncias – fiável, preciso e versátil

Seu proveito

  • As áreas de medição de até 10, 20 ou 50 m combinadas com diferentes interfaces possibilitam uma integração simples e rápida em cada ambiente de produção
  • Graças à forte precisão e fiabilidade da medição, eles contribuem para melhorar a qualidade e a estabilidade do processo
  • Elevadas freqüências de medição e comutação possibilitam um rápido fluxo de material
  • O portefólio de produtos Dx50 multifacetado possibilita uma adaptação simples a exigências que se vão alterando
  • Custos de colocação em funcionamento mínimo graças ao comando simples e rápido através do visor
  • A faixa de temperatura entre –30 °C e +65 °C possibilita uma utilização simples em zonas exteriores e em zonas de refrigeração
  • Maior disponibilidade da máquina graças à segurança contra luz externa até 40 klx

Vista geral

Medir distâncias – fiável, preciso e versátil

Os sensores de distância da família de produtos Dx50 oferecem, por classe de potência e de laser, áreas de medição de 10 m, 20 m ou sobre refletor até 50 m. Com base nas grandes áreas de medição, os sensores podem ser aplicados de uma forma muito versátil, mediante saída de sinal de comutação, analógico ou serial, mas também são fáceis de integrar em cada ambiente de produção. Mesmo a colocação em funcionamento é muito fácil graças ao conceito de comando intuitivo e contínuo. Em funcionamento, os produtos da Dx50 convencem pela sua alta fiabilidade, segurança de luz externa e precisão, que se devem ao processo HDDM. Graças à excelente relação serviço/preço, os produtos da família de produtos Dx50 convencem em qualquer aspeto.

Em síntese
  • Máxima confiabilidade, insensibilidade à luz externa e relação serviço/preço graças à tecnologia HDDM
  • Faixas de medição de 10 m ou 20 m diretamente no objeto ou 50 m sobre refletor
  • Diferentes níveis de potência em função da classe do produto e classe de laser
  • Diferentes interfaces: digital, analógica ou serial
  • Visor com conceito de comando intuitivo e contínuo
  • Robusta carcaça de zinco fundido sob pressão
  • Grande faixa de temperatura de operação entre –30 °C a +65 °C

 

Vantagens

A família de produtos Dx50 estabelece padrões, graças à tecnologia HDDM

Com a família de produtos Dx50, a SICK projetou pela primeira vez sensores de distância que se diferenciam decisivamente de produtos comparáveis pela sua forma construtiva estreita e pelo seu desempenho de medição impressionante. A unidade ótica generosamente dimensionada do Dx50 permite medições de distância com alcance de até 50 m, tanto na área interna como externa. O amplo portfólio de interfaces do sensor possibilita a sua implementação perfeita na aplicação do cliente. Graças à sua superfície de usuário autoesclarecedora, a sua colocação em operação é muito fácil. Além disso, o Dx50 se caracteriza pela sua atrativa relação preço-desempenho.

Descubra aqui o que caracteriza do sensor de distância Dx50.

Faixa de medição notável Com alcances de até 50 m, o Dx50 oferece um grande leque de aplicações.
Faixa de temperatura ambiente considerável A faixa de temperatura ambiente de –30 °C a 140 °C permite o uso do sensor de modo ilimitado no mundo inteiro – na área interna e externa e até mesmo em aplicações na refrigeração.
Insensibilidade à luz externa impressionante Os sensores de distância Dx50 são insensíveis à luz externa e possibilitam uma operação perfeita tanto na área interna como externa e uma determinação confiável de distâncias.
Tecnologia HDDM

A exclusiva tecnologia HDDM da SICK é um dos marcos no desenvolvimento de sensores à distância. Com base no tempo de voo de vários impulsos de laser do sensor na direção do objeto de medição e de retorno, o sensor calcula a distância entre ambos. Isso permite uma detecção estável e sem lacunas bem como resultados da medição confiáveis. E tudo isso na incidência de sujeira, pó e umidade.

Amplo leque de variantes Os sensores de distância Dx50 da SICK podem ser integrados facilmente em máquinas e instalações existentes. Na variante de detecção ou variante baseada em refletor, com classe de laser 1 ou 2, ou com interface serial, analógica ou digital, não importa: as possibilidades de combinação são quase ilimitadas. Se, além disso, você desejar uma parametrização do sensor específica do cliente, a SICK terá prazer em executar isso.

O sensor compacto tem uma faixa de temperatura ambiente muito grande. Dx50 é insensível à luz externa e, pela sua grande diversidade de variantes, existe um sensor adequado para quase todas as aplicações.

Graças à sua flexibilidade, robustez e uma relação preço-desempenho equilibrada, a família de produtos Dx50 é recomendada para inúmeras aplicações – em todos os ramos de atividade.
Posicionamento vertical de gruas em depósitos Para módulos menores, são utilizadas gruas verticais nas etapas sequenciais de produção em unidades laminadoras. Com elas, as peças são movidas para prateleiras de depósitos automatizados. Para garantir que sejam acessadas as posições corretas na prateleira, um sensor de média distância auxilia no posicionamento das gruas. O DL50 Hi compacto oferece excelentes valores de potência até 50 m. A tecnologia HDDM utilizada é comprovada pela confiabilidade e pela reprodutibilidade impressionante. A luz a laser vermelha permite um alinhamento preciso. A carcaça metálica estável é especialmente adequada para as condições ambientais adversas nas áreas de depósito de instalações laminadoras.
Posicionamento vertical no monotrilho elétrico suspenso O monotrilho elétrico suspenso conduz carroceiras, motores e outros componentes pesados transportáveis aos locais de trabalho definidos. Pela sua precisão de repetição, o DL50 Hi é indicado para esta tarefa importante e garante que a posição de altura seja atingida de modo exato.
Monitoramento do diâmetro durante o processo de bobinamento em molas No final do processo de fabricação de aço para fitas, as fitas de alta qualidade são enroladas em molas. Para isso, é necessário um monitoramento preciso do diâmetro, para que possa ser detectado o comprimento correto a qualquer momento. O sensor de distância DT50 dá suporte a esta importante etapa do processo com precisão milimétrica.

SICK LifeTime Services

Os serviços da SICK aumentam a produtividade de máquinas e instalações, aumentam a segurança de pessoas de modo global, criam a base para uma economia sustentável e providenciam a proteção de bens de investimento. Além do serviço de aconselhamento propriamente dito, a SICK dá suporte à concepção e à colocação em operação, bem como durante a operação contínua diretamente no local.

O leque de serviços vai desde a manutenção e inspeção, verificação de desempenho até a modernização e reequipamento. Os contratos de serviço modulares ou individuais aumentam a vida útil e, portanto, a disponibilidade das instalações. Graças a sensores e sistemas, é possível detectar problemas e ultrapassagens de valores limite a qualquer momento.

Consultoria e design Aconselhamento específico da aplicação para o produto e sua integração bem como sobre a própria aplicação.
Colocação em operação e manutenção De aplicação otimizada e sustentável ─ graças à colocação em operação e manutenção tecnicamente corretas por um técnico especializado em serviços SICK.
Contratos de serviço Garantia estendida, SICK Remote Service, 24-h-Helpdesk, manutenção, garantias de disponibilidade e outros módulos modulares podem ser combinados individualmente a pedido.

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Faixa de medição200 mm ... 50.000 mm, Luminosidade 90%, Luminosidade 18%, Luminosidade 6%, Em fita refletiva “Diamond Grade”
    Precisão de repetição

    ≥ 2,5 mm

    ≥ 1 mm

    ≥ 2 mm

    ≥ 0,25 mm

    Precisão± 10 mm, ± 7 mm, ± 3 mm
    Tempo de resposta

    20 ms ... 30 ms

    15 ms ... 80 ms

    10 ms ... 50 ms

    20 ms ... 100 ms

    15 ms ... 30 ms

    10 ms ... 160 ms

    Tempo de saída

    2 ms ... 2,5 ms 1)

    2,5 ms 1) 2)

    Serial✔ , RS-422
    SSI
    Saída analógica
    Número1
    TipoSaída de corrente / Saída de tensão
    Saída digital

    1 ... 2 x PNP

    1 ... 2 x NPN

    Temperatura ambiente, operação

    –30 °C ... +65 °C

    –30 °C ... +80 °C, operação com 2 placas de refrigeração

    –30 °C ... +140 °C, operação 2 placas de refrigeração e filtro de proteção

    Emissor de luzLaser, vermelho
    Tipo de luzLuz vermelha visível
    Classe de laser

    2 (IEC 60825-1:2014)

    1 (IEC 60825-1:2014)

    • 1) Alteração contínua da distância do objeto na faixa de medição.
    • 2) Na taxa de transmissão de dados 115.200 bps.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads