Contato
Feedback

Sensores de distância Mid-Range
Dx50-2

Uma nova era para a medição de distâncias

Seu proveito

  • A grande área de medição combinada com um tamanho compacto possibilita o uso nas mais diversas aplicações
  • Produtividade muito alta graças à elevada freqüência de medição
  • A medição precisa e confiável independentemente da cor do objeto aumenta os tempos de funcionamento e a qualidade do processo
  • Utilização segura mesmo em ambientes adversos devido à robustez, grande faixa de temperatura e segurança contra luz externa
  • Fácil verificação e classificação de objetos graças à comparação integrada de formas
  • Poupança de tempo devido à rápida e fácil colocação em funcionamento através da estrutura intuitiva do visor, Easy-Teach-Option, Wireless LAN, entrada multifunções ou IO-Link
  • Total controlo do processo mediante IO-Link – desde a colocação em funcionamento até à manutenção
  • Três modos de comutação para a solução simples de aplicações exigentes

Vista geral

Uma nova era para a medição de distâncias

A combinação perfeita da capacidade de medição e do tamanho: Com a nova geração Dx50-2, a SICK estabelece novos marcos nos sensores de distâncias. Com base na patenteada e melhorada tecnologia do tempo de propagação de luz HDDM™, a nova família de produtos oferece uma medição precisa e fiável: até 10 m em preto e até 30 m em branco. Dx50-2 dispõem de um visor intuitivo – uma poupança de tempo na instalação e colocação em funcionamento. A alta taxa de saída dos sensores fornece até 3.000 valores de distância por segundo, para a máxima produtividade e qualidade do processo. Os Dx50-2 são robustos, resistentes à temperatura e podem ser até usados em ambientes adversos. Uma vez que a velocidade, alcance e reprodutibilidade podem ser ajustados de modo flexível, os Dx50-2 podem ser perfeitamente adaptados a qualquer aplicação.

Em síntese
  • Faixa de medição até 10 m em preto e até 30 m em branco, com tamanho construtivo reduzido
  • Taxa de saída até 3.000/s
  • Reprodutibilidade: 0,5 mm até 5 mm
  • Tecnologia do tempo de propagação da luz HDDM patenteada, confiável
  • Resistente à temperatura entre –40 °C e +65 °C graças à robusta caixa metálica
  • Comparação da forma integrada no sensor
  • IO-Link, saída analógica e saída digital
  • Display com operação intuitiva e opção Easy Teach
  • Grau de proteção IP 65 e IP 67

Vantagens

Dx50-2 – possibilidades infinitas – finalmente disponível

Com a técnica de medição otimizada em relação ao Dx50, combinada com a mais moderna tecnologia de microcontrolador, a SICK oferece um sensor de média distância que se adapta às respectivas exigências do mercado. O Dx50-2 soluciona tarefas que até então ainda eram consideradas como insolúveis.

Alcance longo, único em seu tipo e alta velocidade no modelo compacto: a segunda geração de sensores de média distância Dx50.

Tecnologia HDDM e HDDM+

A exclusiva tecnologia HDDM da SICK é um dos marcos no desenvolvimento de sensores à distância. Com base no tempo de voo de vários impulsos de laser do sensor na direção do objeto de medição e de retorno, o sensor calcula a distância entre ambos. Isso permite uma detecção estável e sem lacunas bem como resultados da medição confiáveis. E tudo isso na incidência de sujeira, pó e umidade.

Velocidade aumentada

Frequências de saída e de medição de até três quilohertz possibilitam a integração confiável do Dx50-2 também em processos que operam em altíssima velocidade.

Faixa de medição ampliada

Com o impulso dado pelos crescentes negócios de comércio eletrônico, estão sendo construídos muito mais hubs de logística no mundo inteiro, e instalações portuárias são ampliadas ou instaladas como novas. Para ir ao encontro dessas mudanças, a faixa de medição do Dx50-2 foi ampliada mais uma vez. Por exemplo, juntamente com a unidade ótica recentemente desenvolvida, o sensor possibilita o posicionamento perfeito de gruas de pavilhões e de portos e é adequado para executar medições de distância e de posição na logística clássica.

Medição precisão extraordinária

Crescentes exigências à qualidade e processos mais rápidos na área da indústria automobilística levam os sensores de distância aos limites do viável. O Dx50-2 foi desenvolvido para estar à altura das exigências nos quesitos precisão e taxa de processamento/transferência de modo sustentável.

O Dx50-2 foi desenvolvido para aumentar a produtividade e é a escolha certa sempre que é necessário algo com maior desempenho de medição.

Como co-fundadora da IO-Link, a SICK oferece um dos mais amplos portfólios de IO-Link no mercado. Os Smart Sensors com IO-Link geram e recebem dados e informações que vão além dos clássicos sinais de comutação ou valores de processo medidos. Desta forma, eles permitem grandes aumentos de eficiência, mais flexibilidade e mais segurança de planejamento para uma manutenção preventiva de máquinas e instalações. Aproveite a ampla experiência da SICK nos mais diferentes princípios de sensores e agora também em combinação com os Sensor Integration Gateways SIG100 e SIG200.

Aceite o aconselhamento de seu parceiro de contato da SICK ou clique aqui caso desejar descobrir mais sobre o tema "IO-Link".

Graças ao IO-Link, uma simples saída de comutação se torna uma interface de comunicação. Isto permite uma rápida troca de lotes bem como uma colocação em operação, manutenção e diagnóstico simplificados.

Os sensores de distância Dx50-2 podem ser utilizados de modo versátil para as mais complexas aplicações estacionárias e móveis:

  • Posicionamento de veículos sobre trilhos, braços agarradores e sistemas de gruas
  • Prevenção de colisões em instalações portuárias e na intralogística
  • Controle da qualidade e monitoramento de processo na indústria automobilística

Invencível: medição da altura do curso, sem derivas e desgastes

Imprescindível: controle da qualidade graças à geometria do ponto de luz de tamanho mínimo e medição precisa

Imbatível: determinação da posição dependente do ambiente com precisão milimétrica

Desempenho sensivelmente aumentado em tarefas complexas dentro do segmento de sensores de média distância.

SICK LifeTime Services

Os serviços da SICK aumentam a produtividade de máquinas e instalações, aumentam a segurança de pessoas de modo global, criam a base para uma economia sustentável e providenciam a proteção de bens de investimento. Além do serviço de aconselhamento propriamente dito, a SICK dá suporte à concepção e à colocação em operação, bem como durante a operação contínua diretamente no local.

O leque de serviços vai desde a manutenção e inspeção, verificação de desempenho até a modernização e reequipamento. Os contratos de serviço modulares ou individuais aumentam a vida útil e, portanto, a disponibilidade das instalações. Graças a sensores e sistemas, é possível detectar problemas e ultrapassagens de valores limite a qualquer momento.

Consultoria e design Aconselhamento específico da aplicação para o produto e sua integração bem como sobre a própria aplicação.
Colocação em operação e manutenção De aplicação otimizada e sustentável ─ graças à colocação em operação e manutenção tecnicamente corretas por um técnico especializado em serviços SICK.
Contratos de serviço Garantia estendida, SICK Remote Service, 24-h-Helpdesk, manutenção, garantias de disponibilidade e outros módulos modulares podem ser combinados individualmente a pedido.

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Faixa de medição

    200 mm ... 30.000 mm, Luminosidade 90%

    200 mm ... 17.000 mm, Luminosidade 18%

    200 mm ... 10.000 mm, Luminosidade 6%

    Precisão de repetição≥ 0,5 mm
    Precisão± 7 mm
    Tempo de resposta

    0,83 ms ... 75 ms

    1,67 ms ... 150 ms

    IO-Link✔ , IO-Link V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
    Saída analógica
    Número1
    TipoSaída de corrente / Saída de tensão
    Saída digital1 ... 2 x Push-pull: PNP/NPN
    Temperatura ambiente, operação

    –40 °C ... +65 °C, Uv ≤ 24 V

    –30 °C ... +80 °C, operação com 2 placas de refrigeração

    –30 °C ... +140 °C, operação 2 placas de refrigeração e filtro de proteção

    Emissor de luzLaser, vermelho
    Classe de laser

    2 (IEC 60825-1:2014)

    1 (IEC 60825-1:2014)

Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima