Contato
Feedback

Sensores de distância Mid-Range
Dx35 / DR35

DR35-B15822
1057660
A data de entrega está indicada abaixo
Peça
Copy shortlink
    • Mecânica/sistema elétrico
      Tensão de alimentação UvDC 12 V ... 30 V 1) 2)
      Ondulação residual≤ 5 Vss 3)
      Consumo de energia≤ 1,7 W 4)
      Tempo de inicialização≤ 500 ms
      Tempo de aquecimento≤ 20 min
      Material da carcaçaPlástico (ABS/PC)
      Material do vidro frontalPlástico (PMMA)
      Tipo de conexãoConector macho, M12, de 5 pinos
      IndicaçãoLEDs
      Peso65 g
      Dimensões (L x A x P)32 mm x 58,67 mm x 42,7 mm
      Grau de proteção

      IP65

      IP67

      Classe de proteçãoIII
      • 1) Valores-limite, proteção contra inversão de polaridade. Operação em rede protegida contra curto-circuitos: máx. 8 A.
      • 2) Se for usado o IO-Link: Uv > 18 V.
      • 3) Não pode estar acima ou abaixo das tolerâncias UV.
      • 4) Sem carga, a +20° C.
    • Performance
      Faixa de medição200 mm ... 35.000 mm, Em fita refletiva “Diamond Grade” 1)
      Objeto de mediçãoRefletor
      Resolução0,1 mm
      Precisão de repetição≥ 0,5 mm 2) 3)
      PrecisãoTyp. ± 15 mm 3)
      Tempo de resposta2,5 ms ... 96,5 ms, 2,5 ms / 6,5 ms / 12,5 ms / 24,5 ms / 96,5 ms 4) 5)
      Frequência de comutação333 Hz / 100 Hz / 50 Hz / 25 Hz / 6 Hz 4) 5)
      Tempo de saída1 ms ... 32 ms, 1 ms/2 ms/4 ms/8 ms/32 ms 4) 6)
      Emissor de luzLaser, infravermelho 7)
      Classe de laser1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
      Típ. tamanho do ponto de luz (distância)15 mm x 15 mm (a 2 m)
      Função adicionalVelocidade configurável: super rápido ... super lento, Modos de comutação: distância à fita refletiva (DtR), janela de comutação (Wnd) / objeto entre o sensor e o plano de fundo (ObSB), saída digital de aprendizagem e invertível, Entrada multifuncional: laser desligado / teach-in externo / desativado, Reposição para os valores de fábrica
      Vida útil média do laser (a 25 °C)100.000 h
      • 1) Veja os gráficos de precisão de repetibilidade.
      • 2) Corresponde a 1 σ.
      • 3) Em fita refletiva “Diamond Grade”.
      • 4) Depende da velocidade configurada: super rápido ... super lento.
      • 5) Introdução lateral do objeto na faixa de medição.
      • 6) Alteração contínua da distância do objeto na faixa de medição.
      • 7) Comprimento de onda: 827 nm; potência máx.: 130 mW; duração do pulso: 3,5 ns; fator de trabalho: 1/250.
    • Interfaces
      IO-Link✔ , IO-Link V1.1
      FunçãoDados de processo, Parametrização, Diagnóstico
      Taxa de transmissão de dados38,4 kbit/s
      Saída digital
      Número2 1) 2)
      TipoPush-pull: PNP/NPN
      FunçãoSaída Q2 comutável: saída digital / Q1 não / desativada
      Corrente de saída máxima IA≤ 100 mA
      Entrada multifuncional (MF)1 x 3)
      Histerese0 mm ... 34.950 mm 4)
      • 1) Saída Q protegida contra curto-circuitos.
      • 2) Queda de tensão < 3 V.
      • 3) Tempo de resposta ≤ 60 ms.
      • 4) Configurável via IO-Link.
    • Dados ambientais
      Temperatura ambiente, operação–30 °C ... +55 °C, Uv ≤ 24 V
      Temperatura ambiente, depósito–40 °C ... +75 °C
      Típ. Insensibilidade à luz externa40.000 lx
      Resistência a vibraçõesEN 60068-2-6, EN 60068-2-64
      Resistência a choquesEN 60068-2-27
    • Classificações
      ECl@ss 5.027270801
      ECl@ss 5.1.427270801
      ECl@ss 6.027270801
      ECl@ss 6.227270801
      ECl@ss 7.027270801
      ECl@ss 8.027270801
      ECl@ss 8.127270801
      ECl@ss 9.027270801
      ECl@ss 10.027270801
      ECl@ss 11.027270801
      ETIM 5.0EC001825
      ETIM 6.0EC001825
      ETIM 7.0EC001825
      UNSPSC 16.090141111613

    Desenhos técnicos

    DR35-B15822
    Desenho dimensional
    DR35-B15822
    Tipo de conexão Conector macho M12, 5 pinos
    DR35-B15822
    Esquema de conexão
    DR35-B15822
    curva característica 1) super lento ... 5) super rápido
  • Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista Mostrar tudo
    Ocultar tudo
Para cima