- Página inicial
- Portfólio de produtos
- Sensores de distância
- Sensores de distância Mid-Range
- Dx35
- DL35-B15552
Sensores de distância Mid-Range
Dx35 / DL35
DL35-B15552
1057657
A data de entrega está indicada abaixo
-
Dados técnicos
-
Downloads
-
Acessórios
-
Vídeos
-
Serviço e suporte
-
Dados alfandegários
-
- Mecânica/sistema elétrico
Tensão de alimentação Uv DC 12 V ... 30 V 1) 2) Ondulação residual ≤ 5 Vss 3) Consumo de energia ≤ 1,7 W 4) Tempo de inicialização ≤ 500 ms Tempo de aquecimento ≤ 20 min Material da carcaça Plástico (ABS/PC) Material do vidro frontal Plástico (PMMA) Tipo de conexão Conector macho, M12, de 5 pinos Indicação LEDs Peso 65 g Dimensões (L x A x P) 32 mm x 58,67 mm x 42,7 mm Grau de proteção IP65
IP67
Classe de proteção III - 1) Valores-limite, proteção contra inversão de polaridade. Operação em rede protegida contra curto-circuitos: máx. 8 A.
- 2) Se for usado o IO-Link: Uv > 18 V. Se for usada a saída analógica de tensão: Uv > 13 V.
- 3) Não pode estar acima ou abaixo das tolerâncias UV.
- 4) Sem carga, a +20° C.
- Performance
Faixa de medição 200 mm ... 35.000 mm, Em fita refletiva “Diamond Grade” 1) Objeto de medição Refletor Resolução 0,1 mm Precisão de repetição ≥ 0,5 mm 2) 3) Precisão Typ. ± 15 mm 3) Tempo de resposta 2,5 ms ... 96,5 ms, 2,5 ms / 6,5 ms / 12,5 ms / 24,5 ms / 96,5 ms 4) 5) Frequência de comutação 333 Hz / 100 Hz / 50 Hz / 25 Hz / 6 Hz 4) 5) Tempo de saída 1 ms ... 32 ms, 1 ms/2 ms/4 ms/8 ms/32 ms 4) 6) Emissor de luz Laser, vermelho 7)
Luz vermelha visívelClasse de laser 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) Típ. tamanho do ponto de luz (distância) 15 mm x 15 mm (a 2 m) Função adicional Velocidade configurável: super rápido ... super lento, saída analógica treinável e invertível, saída Q2 comutável: saída de corrente/saída de tensão/saída digital, Modos de comutação: distância à fita refletiva (DtR), janela de comutação (Wnd) / objeto entre o sensor e o plano de fundo (ObSB), saída digital de aprendizagem e invertível, Entrada multifuncional: laser desligado / teach-in externo / desativado, Reposição para os valores de fábrica Vida útil média do laser (a 25 °C) 100.000 h - 1) Veja os gráficos de precisão de repetibilidade.
- 2) Corresponde a 1 σ.
- 3) Em fita refletiva “Diamond Grade”.
- 4) Depende da velocidade configurada: super rápido ... super lento.
- 5) Introdução lateral do objeto na faixa de medição.
- 6) Alteração contínua da distância do objeto na faixa de medição.
- 7) Comprimento de onda: 658 nm; potência máx.: 120 mW; duração do pulso: 3 ns; fator de trabalho: 1/250.
- Interfaces
IO-Link ✔ , IO-Link V1.1 Função Dados de processo, Parametrização, Diagnóstico Taxa de transmissão de dados 38,4 kbit/s Saída digital Número 1 ... 2 1) 2) Tipo Push-pull: PNP/NPN Função Saída Q2 comutável: saída de corrente/saída de tensão/saída digital/Q1 não/desativada Corrente de saída máxima IA ≤ 100 mA Saída analógica Número 1 Tipo Saída de corrente / Saída de tensão Função Saída Q2 comutável: saída de corrente/saída de tensão/saída digital Corrente elétrica 4 mA ... 20 mA, ≤ 450 Ω Tensão 0 V ... 10 V, ≥ 50 Ω Resolução 12 bit Entrada multifuncional (MF) 1 x 3) Histerese 0 mm ... 34.950 mm 4) - 1) Saída Q protegida contra curto-circuitos.
- 2) Queda de tensão < 3 V.
- 3) Tempo de resposta ≤ 60 ms.
- 4) Configurável via IO-Link.
- Dados ambientais
Temperatura ambiente, operação –30 °C ... +55 °C, Uv ≤ 24 V Temperatura ambiente, depósito –40 °C ... +75 °C Típ. Insensibilidade à luz externa 40.000 lx Resistência a vibrações EN 60068-2-6, EN 60068-2-64 Resistência a choques EN 60068-2-27
- Classificações
ECl@ss 5.0 27270801 ECl@ss 5.1.4 27270801 ECl@ss 6.0 27270801 ECl@ss 6.2 27270801 ECl@ss 7.0 27270801 ECl@ss 8.0 27270801 ECl@ss 8.1 27270801 ECl@ss 9.0 27270801 ECl@ss 10.0 27270801 ECl@ss 11.0 27270801 ETIM 5.0 EC001825 ETIM 6.0 EC001825 ETIM 7.0 EC001825 UNSPSC 16.0901 41111613
-
Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista Mostrar tudo Ocultar tudo
-
-
-