Contato
Feedback

Sensores de distância Mid-Range
Dx35

A verdadeira grandeza mostra-se na aplicação – medir ou mudar flexivelmente até 35 m

Seu proveito

  • A medição precisa e fiável independentemente da cor do objeto aumenta os tempos de funcionamento e a qualidade do processo
  • O tamanho reduzido e a zona cega permitem uma montagem flexível no caso de condições com pouco espaço
  • Solução ideal graças à velocidade ajustável, ao alcance e à reprodutibilidade
  • Utilização flexível da interface: 4 mA até 20 mA, 0 V até 10 V, PNP, NPN ou IO-Link – para uma fácil integração da máquina
  • Os emissores de luz multifacetados são sempre a solução ideal com o alinhamento fácil, o melhor desempenho ou a medição discreta
  • Os baixos custos de investimento com elevada potência garantem uma rápida amortização
  • O IO-Link oferece desde a colocação em funcionamento até aos controlos de processo inteiros
  • Rápida colocação em funcionamento e rápida mudança de lote graças às múltiplas opções de comando

Vista geral

A verdadeira grandeza mostra-se na aplicação – medir ou mudar flexivelmente até 35 m

A família de produtos de sensores de distância Dx35 com base na tecnologia HDDM™ combina a máxima fiabilidade, capacidade de medição, flexibilidade e uma perfeita relação serviço/preço numa carcaça muito compacta. Dependendo da aplicação, tem à disposição famílias de produtos derivado para a medição de distâncias em objetos naturais (DT35 e DS35) ou na fita refletora (DL35 e DR35). Além disso, as famílias de produtos derivados distinguem-se pela sua interface. Para além da funcionalidade E/S, de que todos os aparelhos dispõem, a família de produtos oferece tanto sensores com saída analógica e de comutação (DT e DL) como com duas saídas de comutação (DS e DR).

A característica final que diferencia na seleção do sensor ideal para a aplicação é o sensor de luz: infravermelhos ou luz de emissão vermelha da classe laser 1 ou 2.

Em síntese
  • Confiabilidade máxima, insensibilidade à luz externa e a melhor relação serviço/preço graças à tecnologia HDDM
  • Faixa de medição de 0,05 m a 12 m em objetos naturais ou entre 0,2 m e 35 m em fita refletiva
  • Dispositivos com saída analógica e saída digital ou simplesmente de comutação
  • Luz de emissão de infravermelhos ou vermelha na classe de laser 1 ou 2
  • Reprodutibilidade: 0,5 mm até 5 mm
  • Modelo pequeno
  • IO-Link

Vantagens

Dx35 – a verdadeira grandeza se mostra na aplicação

Nos sensores de média distância Dx35 estão refletidos os longos anos de competência da SICK na área de sensores de distância. Aqui foi criado o que até então era considerado impossível. O atrativo conceito de carcaça combinado com o extraordinário desempenho fazem do Dx35 a primeira escolha para casos de pouco espaço, com alcances de até 35 m.
Apto a mudanças Também em procedimentos de produção acelerada, o Dx35, graças ao tempo de resposta individualmente selecionável, mantém sempre a visão sobre o todo.
Concentrado Ao longo de todo o espectro de cores, o Dx35 mede sempre com precisão, pois a tecnologia HDDM não se deixa enganar.
Decidido Muitos objetos podem se tornar uma tarefa insolúvel. Não para o Dx35, pois ele detecta e mede até mesmo objetos de preto profundo, altamente brilhantes e extremamente inclinados.

Resultados de medição confiáveis também em tarefas complexas e condições ambientais difíceis

IO-Link

Como co-fundadora da IO-Link, a SICK oferece um dos mais amplos portfólios de IO-Link no mercado. Os Smart Sensors com IO-Link geram e recebem dados e informações que vão além dos clássicos sinais de comutação ou valores de processo medidos. Desta forma, eles permitem grandes aumentos de eficiência, mais flexibilidade e mais segurança de planejamento para uma manutenção preventiva de máquinas e instalações. Aproveite a ampla experiência da SICK nos mais diferentes princípios de sensores e agora também em combinação com os Sensor Integration Gateways SIG100 e SIG200.

Aceite o aconselhamento de seu parceiro de contato da SICK ou clique aqui caso desejar descobrir mais sobre o tema "IO-Link".

Graças ao IO-Link, uma simples saída de comutação se torna uma interface de comunicação. Isto permite uma rápida troca de lotes bem como uma colocação em operação, manutenção e diagnóstico simplificados.

Medir distâncias flexíveis no sistema de transportadores e de armazenamento

O Dx35 pode ser utilizado nas mais variadas aplicações em todos os ramos de aplicação. No sistema de transportadores e de armazenamento, ele cumpre a tarefa de controle de ocupação do compartimento e também da altura de armazenamento.
Prevenção de colisões no depósito de shuttles
Controle de ocupação do compartimento com veículos guiados automaticamente
Detecção de tábuas sobrepostas

Resultados confiáveis ao longo de todo o processo de produção – graças à carcaça robusta, mesmo em condições ambientais adversas

SICK LifeTime Services

Os serviços da SICK aumentam a produtividade de máquinas e instalações, aumentam a segurança de pessoas de modo global, criam a base para uma economia sustentável e providenciam a proteção de bens de investimento. Além do serviço de aconselhamento propriamente dito, a SICK dá suporte à concepção e à colocação em operação, bem como durante a operação contínua diretamente no local.

O leque de serviços vai desde a manutenção e inspeção, verificação de desempenho até a modernização e reequipamento. Os contratos de serviço modulares ou individuais aumentam a vida útil e, portanto, a disponibilidade das instalações. Graças a sensores e sistemas, é possível detectar problemas e ultrapassagens de valores limite a qualquer momento.

Consultoria e design Aconselhamento específico da aplicação para o produto e sua integração bem como sobre a própria aplicação.
Colocação em operação e manutenção De aplicação otimizada e sustentável ─ graças à colocação em operação e manutenção tecnicamente corretas por um técnico especializado em serviços SICK.
Contratos de serviço Garantia estendida, SICK Remote Service, 24-h-Helpdesk, manutenção, garantias de disponibilidade e outros módulos modulares podem ser combinados individualmente a pedido.

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Faixa de medição50 mm ... 35.000 mm, Luminosidade 90%, Luminosidade 18%, Luminosidade 6%, Em fita refletiva “Diamond Grade”
    Precisão de repetição≥ 0,5 mm
    PrecisãoTyp. ± 10 mm, typ. ± 15 mm
    Tempo de resposta

    2,5 ms ... 96,5 ms

    4,5 ms ... 192,5 ms

    IO-Link✔ / IO-Link V1.1 / ✔ / IO-Link V1.1 / COM2 (38,4 kBaud)
    Saída analógica
    Número1
    TipoSaída de corrente / Saída de tensão
    Saída digital1 ... 2 x Push-pull: PNP/NPN
    Temperatura ambiente, operação–30 °C ... +55 °C, Uv ≤ 24 V
    Emissor de luz

    Laser, vermelho

    Laser, infravermelho

    Classe de laser

    2 (IEC 60825-1:2014)

    1 (IEC 60825-1:2014)

Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima