Contato
Feedback

Sensores de distância Mid-Range

A combinação perfeita do alcance, fiabilidade, precisão e preço

Os sensores de distância Mid-Range oferecem área de medição entre 50 mm e 50.000 mm, pelo que podem ser usados nas mais diversas aplicações. Graças à sua elevada independência da superfície relativamente à estruturação ou cor do objeto de medição, eles contribuem para melhorar a qualidade e a estabilidade do processo. Além disso, os sensores convencem sobretudo pela fácil utilização e por uma colocação em funcionamento correspondentemente rápida. Ou seja, a combinação perfeita do alcance, fiabilidade, precisão e preço.

Filtrar por:
10000.0 mm 50000.0 mm
0.83 ms 10.0 ms

3 resultados:

resultados 1 - 3 de 3

Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista
Uma nova era para a medição de distâncias
  • Faixa de medição até 10 m em preto e até 30 m em branco, com tamanho construtivo reduzido
  • Taxa de saída até 3.000/s
  • Reprodutibilidade: 0,5 mm até 5 mm
  • Tecnologia do tempo de propagação da luz HDDM patenteada, confiável
  • Resistente à temperatura entre –40 °C e +65 °C graças à robusta caixa metálica
  • Comparação da forma integrada no sensor
  • IO-Link, saída analógica e saída digital
  • Display com operação intuitiva e opção Easy Teach
  • Grau de proteção IP 65 e IP 67
Comparar agora
Selecionar
Medir distâncias – fiável, preciso e versátil
  • Máxima confiabilidade, insensibilidade à luz externa e relação serviço/preço graças à tecnologia HDDM
  • Faixas de medição de 10 m ou 20 m diretamente no objeto ou 50 m sobre refletor
  • Diferentes níveis de potência em função da classe do produto e classe de laser
  • Diferentes interfaces: digital, analógica ou serial
  • Visor com conceito de comando intuitivo e contínuo
  • Robusta carcaça de zinco fundido sob pressão
  • Grande faixa de temperatura de operação entre –30 °C a +65 °C
Comparar agora
Selecionar
A verdadeira grandeza mostra-se na aplicação – medir ou mudar flexivelmente até 35 m
  • Confiabilidade máxima, insensibilidade à luz externa e a melhor relação serviço/preço graças à tecnologia HDDM
  • Faixa de medição de 0,05 m a 12 m em objetos naturais ou entre 0,2 m e 35 m em fita refletiva
  • Dispositivos com saída analógica e saída digital ou simplesmente de comutação
  • Luz de emissão de infravermelhos ou vermelha na classe de laser 1 ou 2
  • Reprodutibilidade: 0,5 mm até 5 mm
  • Modelo pequeno
  • IO-Link
Comparar agora
Selecionar

resultados 1 - 3 de 3

Para cima