Contato
Feedback

Sensores de distância Long-Range
Dx500

Medição precisa da distância em objetos naturais - até 70 m sobre branco, 30 m sobre preto

Seu proveito

  • A elevada precisão de medição oferece uma otimizada segurança de processo, sobretudo em aplicações exigentes
  • O laser de luz vermelha e o suporte de alinhamento opcional garantem uma instalação rápida e otimizada em termos de custos
  • A robusta carcaça metálica, bem como, as variantes do aparelho aquecidas oferecem uma elevada segurança em condições ambiente adversas
  • O visor integrado com guia de menu simples permite uma colocação em funcionamento rápida e otimizada em termos de custos
  • Interfaces seriais, saídas analógicas e digitais, bem como, acessório opcional, tal como carcaça de proteção climática e para-sóis, permitem uma integração de aplicação flexível

Vista geral

Medição precisa da distância em objetos naturais - até 70 m sobre branco, 30 m sobre preto

Os aparelhos da família de produtos DS500/DT500 são sensores de distância de alta precisão, que medem em objetos naturais. Um módulo ótico de alta qualidade e uma avaliação eletrônica refinada dos sinais oferecem as máximas precisões de medição em alcances até 70 m.

Em síntese
  • Alcance até 30 m sobre preto, 70 m sobre branco
  • Medição precisa e reprodutibilidade muito elevada
  • Variantes aquecidas para usar em depósitos de congelados
  • Carcaça robusta (IP 65) de liga de alumínio de alta resistência
  • Interfaces seriais e saídas analógicas e digitais
  • Display de colocação em operação pelo modo plug-and-play

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Faixa de medição0,2 m ... 70 m, Luminosidade 90%, Luminosidade 6%
    Precisão de repetição1 mm
    Precisão± 3 mm
    Objeto de mediçãoObjetos naturais
    Serial✔ , RS-422
    CAN
    Tempo de saída150 ms ... 6.000 ms
    Temperatura ambiente, operação–40 °C ... +75 °C, Operação com carcaça de refrigeração, Operação com aquecimento
    Temperatura ambiente, depósito–25 °C ... +75 °C
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima