Sensores de distância Long-Range
Dx1000

Performance com ampla visão

Seu proveito

  • Medição confiável de distâncias em áreas internas e externas que permite uma elevada disponibilidade da instalação
  • Com a tecnologia Multieco as reflexões indesejadas podem ser suprimidas, permitindo um leque de aplicações mais amplo
  • Possibilidades de ajuste abrangentes que permitem uma perfeita adaptação à tarefa de medição individual
  • Colocação em operação rápida e segura através de tela de toque gráfica, interface de usuário SOPAS ET confortável e laser de direcionamento vermelho
  • Economia de custos devido a poucas variantes de dispositivos (padronização) capazes de atender a diferentes requisitos
  • Seguro para os olhos graças à classe de laser 1

Vista geral

Performance com ampla visão

Para uma medição confiável de distâncias em áreas internas e externas: dotado de um laser infravermelho, o sensor de longa distância Dx1000 está predestinado ao uso em gruas, em aplicações de tráfego para o reconhecimento de veículos ou nas medições de placas de aço quentes nas aciarias. O Dx1000 apresenta grande versatilidade na aplicação – a HDDM+ (High Definition Distance Measurement com tecnologia multieco) possibilita medições extremamente precisas, inclusive em caso de luz externa, chuva, neve e neblina. Seu forte é o rastreamento axial de objetos bem como o rápido registro de bordas de objetos entrando lateralmente. E com tempos de ciclo de medição de até um milissegundo, é perfeito para a utilização em circuitos de controle.

Em síntese
  • Sensor de longa distância com laser infravermelho e tecnologia HDDM+
  • Medição em objetos naturais (DT1000) ou refletores (DL1000)
  • Carcaça à prova de água e poeira (IP 65 e IP 67) fabricada com liga de alumínio extremamente resistente à corrosão
  • Entradas e saídas digitais configuráveis, saída analógica e interfaces de barramento (dependentes da variante)
  • Medição em superfícies quentes (DT1000)

Vantagens

Tecnologia inovadora que garante resultados de medição confiáveis

Quando se trata de medir de modo confiável longas distâncias, tanto em áreas internas quanto externas, o sensor de longa distância Dx1000 convence por seu desempenho excelente. Equipado com a moderna tecnologia HDDM+, o Dx1000, acondicionado em carcaça robusta, se incumbe de resultados de medição permanentemente estáveis – mesmo sob vento e chuva. Esta tecnologia de medição desenvolvida pela SICK está projetada para condições ambientais adversas e oferece flexibilidade de aplicação também em altas velocidades.

Medições confiáveis da distância sob vento e chuva

A inovadora tecnologia HDDM+ do Dx1000 permite as medições em grandes distâncias e se destaca por um baixo ruído de medição e uma capacidade de ecos múltiplos

Altíssima insensibilidade contra luz externa e interferências no caminho de medição que podem surgir devido a influências climáticas, tais como chuva, neve ou neblina

Carcaça de liga de alumínio resistente a corrosões, a poeira e à água cfe. IP65 e IP67 – conexão através de conectores encaixáveis M12 próprios para a indústria

Alta confiabilidade sob condições ambientais adversas

Alta segurança de medição com operação intuitiva

Na maioria das aplicações, o sensor de distância recebe com precisão um eco da reflexão do objeto de medição e, a partir deste, calcula um valor de distância. Em situações de aplicações reais, as janelas de proteção ou influências ambientais, tais como precipitações no caminho de medição, podem causar ecos indesejáveis. Graças ao HDDM+ com tecnologia de ecos múltiplos, pode ser identificado e escolhido o eco de utilização para a medição da distância. Isto permite medições de distância com uma alta segurança de medição, mesmo na presença de ecos múltiplos.

Fazer a escolha certa de modo simples e rápido

Seleção gráfica dos ecos de utilização Com a superfície de operação muito prática do SOPAS ET, o eco de utilização pode ser identificado graficamente a partir do PC e escolhido para a medição da distância
Dx1000 – High Definition Distance Measurement Plus

Medição de nível confiável de alumínio líquido graças à tecnologia de ecos múltiplos do Dx1000

Operação simples e intuitiva

As inúmeras possibilidades de ajuste do Dx1000 podem ser executadas de modo rápido, simples e com grande segurança de operação – podendo isso ser realizado com o display de toque gráfico diretamente no dispositivo ou pela superfície de operação do SOPAS-ET

Intuitivo para uma medição confiável graças à tecnologia de ecos múltiplos

Técnica de medição de distância inovadora em carcaça compacta

O Dx1000 com HDDM+ é especialmente recomendado para a medição de distâncias muito longas, em tempos de ciclo de medição comparavelmente curtos de até 1 ms e baixos ruídos do valor de medição. A variante do sensor DT1000 para medição da distância em objetos naturais e a variante DL1000 para medição em refletores cobrem um grande leque de aplicação e oferecem alta flexibilidade na aplicação. Na medição em objetos naturais, o DT1000 atinge distâncias superiores a 450 m. O DL1000 tem um alcance máximo de 1.500 m na medição sobre a fita refletiva “Diamond Grade”.

Desenvolvido para os mais diferentes requisitos

Além do rastreamento axial do objeto, em que o objeto de medição se move continuamente ao longo do feixe de laser, o Dx1000 também está dimensionado para aplicações, em que o objeto de medição entra no feixe de laser pela lateral, por exemplo, na medição de cantos

A técnica de medição do DT1000 foi desenvolvida para medição de distâncias em superfícies quentes; sendo assim, ele é especialmente adequado para a medição sem contato ou para o posicionamento de chapas de aço laminadas

Uma particularidade é a opção de escalonamento da faixa de medição do DT1000: na medição em objetos naturais, o alcance do sensor pode ser aumentado pela regulagem de um tempo de ciclo de medição mais longo e adequado de modo ideal à respectiva tarefa de medição

Flexibilidade de aplicação

SICK LifeTime Services

Os serviços da SICK aumentam a produtividade de máquinas e instalações, aumentam a segurança de pessoas de modo global, criam a base para uma economia sustentável e providenciam a proteção de bens de investimento. Além do serviço de aconselhamento propriamente dito, a SICK dá suporte à concepção e à colocação em operação, bem como durante a operação contínua diretamente no local.

O leque de serviços vai desde a manutenção e inspeção, verificação de desempenho até a modernização e reequipamento. Os contratos de serviço modulares ou individuais aumentam a vida útil e, portanto, a disponibilidade das instalações. Graças a sensores e sistemas, é possível detectar problemas e ultrapassagens de valores limite a qualquer momento.

Consultoria e design Aconselhamento específico da aplicação para o produto e sua integração bem como sobre a própria aplicação.
Colocação em operação e manutenção De aplicação otimizada e sustentável ─ graças à colocação em operação e manutenção tecnicamente corretas por um técnico especializado em serviços SICK.
Contratos de serviço Garantia estendida, SICK Remote Service, 24-h-Helpdesk, manutenção, garantias de disponibilidade e outros módulos modulares podem ser combinados individualmente a pedido.

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Faixa de medição0,2 m ... 1.500 m, Em fita refletiva “Diamond Grade”, Luminosidade 6%, Luminosidade 90%
    Precisão de repetição≥ 1 mm, veja os gráficos de precisão de repetibilidade
    Tempo de saída≥ 1 ms 1)
    ≥ 1 ms
    Precisão

    Typ. ± 15 mm: ver gráfico de medição precisa

    Typ. ± 15 mm

    Objeto de mediçãoRefletor / objetos naturais
    Ethernet✔ , TCP/IP
    Serial✔ , RS-422
    SSI
    PROFIBUS DP
    EtherNet/IP™
    PROFINET
    Tempo de ciclo de medição1 ms, 4 ms, 16 ms, 64 ms, 128 ms
    Temperatura ambiente, operação

    –40 °C ... +55 °C

    –40 °C ... +95 °C, Operação com carcaça de refrigeração

    Classe de laser1 (IEC 60825-1:2014)
    • 1) Depende da interface utilizada.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads