Contato
Feedback

Sensores de distância Long-Range
Dx100

Posicionar de modo confiável, rápido e preciso

Seu proveito

  • O processo de medição modulado por fases com comportamento otimizado do circuito de controle oferece um desempenho aumentado e a máxima produtividade do sistema
  • Faixa de temperatura de operação até –40 °C para maior confiabilidade na área de refrigeração a baixas temperaturas (dependendo do tipo)
  • Diversas interfaces à base de barramento de campo e Ethernet: elevada flexibilidade, rápida comunicação para produtividade máxima
  • Os pré-avisos de falha e os dados de diagnóstico possibilitam uma rápida análise do aparelho e medidas de manutenção preventivas para a máxima disponibilidade da instalação
  • Carcaça metálica pequena e robusta, compatível com os conectores de ligação SpeedCon™: manuseio perfeito – mesmo com pouco espaço
  • O suporte de alinhamento 3D com fecho rápido para um rápido alinhamento e substituição de aparelho facilitada – poupa custos de montagem de manutenção
  • Rápida adaptação de parâmetros graças ao display de comando intuitivo – para o ajuste perfeito dos sensores

Vista geral

Posicionar de modo confiável, rápido e preciso

A família de produtos Dx100 reúne a tecnologia mais recente com um design inovador. O processo de medição a laser modulado por fases garante dados de desempenho altíssimos que foram desenvolvidos em um trabalho de cooperação com fabricantes de acionamentos, visando a integração ideal em circuitos de controle. O suporte de alinhamento, a carcaça pequena dessa classe de sensores, bem como o conceito de conexão bem planejado com carcaça de fecho rápido oferecem adicionalmente o manuseio perfeito e custos totais de utilização reduzidos.

Em síntese
  • Faixa de medição até 300 m
  • Inúmeras interfaces do barramento de campo
  • Pré-avisos de falhas e dados de diagnóstico estão disponíveis
  • Display com estrutura de menu intuitiva e LEDs de status bem visíveis
  • Carcaça metálica pequena e robusta
  • O suporte de alinhamento 3D com fecho rápido pode ser adquirido como acessório
  • Furos oblongos para o ajuste do ponto zero na substituição de aparelho

Vantagens

Dx100 - sensores de distância de alvo certo para tarefas de posicionamento precisas

No posicionamento de equipamentos de armazenamento e recuperação, sistemas de estacionamento automatizados, gruas e inúmeros outros componentes móveis da instalação, é muito importante, além da medição precisa e da precisão de comparação, principalmente a rapidez e poucos tempos de imobilização. O sensor de longa distância DL100 é não somente o menor sensor de sua classe de desempenho, mas também foi desenvolvido especialmente para altíssimas velocidades de acionamento e para um aproveitamento rasante de sinais em circuitos de regulagem dinâmicos. Além disso, os DL100 têm capacidade preventiva e enviam informações ao posto de controle em tempo hábil, por exemplo, quando é necessária uma manutenção devido à sujeira. Muitas interfaces e um conceito de montagem inovador completam o desempenho de topo destes sensores.

Outros destaques de produtos
  • SSI e PROFINET combinados a combinação das interfaces SSI e PROFINET em apenas um dispositivo oferece inúmeras e vantagens e possibilidades de uso ampliadas: DL100-2xxx2213.
  • PROFINET classe de carga de rede III: graças ao PROFINET da classe de carga de rede III, o DL100 garante robustez máxima e altíssima confiabilidade, mesmo sob carga muito alta da rede: DL100-2xxx2212 e DL100-2xxx2213.
  • Variantes com filtros espectrais e conversão de frequência: não é necessária uma distância mínima na instalação de vários DL100 lado a lado ou na disposição dentre DL100 e transmissão de dados ópticos ISD400 Pro.
Nitidamente menor em comparação a sensores de distância comparáveis A carcaça dos sensores de longa distância Dx100 mede somente 119,9 mm x 82,5 mm x 69,4 mm. Sendo assim, os menores sensores de distância de sua classe de desempenho convencem pelas novas possibilidades de montagem, pouco peso e pelo manuseio facilitado na montagem.
Sistema de fixação inovador para a facilidade de montagem e rápida troca de dispositivo

(1) Enganchar o dispositivo na placa com medidas de ajuste exatas.

(2) Apertar com o parafuso de ajuste preto.

(3) Ajuste fino por meio de 3 parafusos com efeito de mola.

Altíssimo desempenho e características de produto inovadoras proporcionam enorme flexibilidade e máxima produtividade da instalação.

DL100 e ISD400 Pro - um time de alto desempenho para medição de distância e transmissão de dados

A dinâmica de equipamentos de armazenamento e recuperação modernos e de muitas outras aplicações requer não somente um posicionamento rápido e exato, mas também uma comunicação perfeita com a tecnologia de comando estacionária. A SICK oferece a você uma solução que está à altura deste desafio: o sensor de longa distância DL100 em combinação com o sistema de transmissão de dados ópticos ISD400 Pro.

Economia e valor adicionado em pacote duplo: tanto o DL100 como também o ISD400 Pro podem ser integrados de modo rápido e fácil em sua instalação e representam um time que "joga muito bem" e é praticamente invencível. Ambos dispõem de inúmeras possibilidades de diagnóstico e minimizam os tempos de imobilização, favorecendo simultaneamente a otimização da produtividade da instalação.

SICK LifeTime Services

Os serviços da SICK aumentam a produtividade de máquinas e instalações, aumentam a segurança de pessoas de modo global, criam a base para uma economia sustentável e providenciam a proteção de bens de investimento. Além do serviço de aconselhamento propriamente dito, a SICK dá suporte à concepção e à colocação em operação, bem como durante a operação contínua diretamente no local.

O leque de serviços vai desde a manutenção e inspeção, verificação de desempenho até a modernização e reequipamento. Os contratos de serviço modulares ou individuais aumentam a vida útil e, portanto, a disponibilidade das instalações. Graças a sensores e sistemas, é possível detectar problemas e ultrapassagens de valores limite a qualquer momento.

Consultoria e design Aconselhamento específico da aplicação para o produto e sua integração bem como sobre a própria aplicação.
Colocação em operação e manutenção De aplicação otimizada e sustentável ─ graças à colocação em operação e manutenção tecnicamente corretas por um técnico especializado em serviços SICK.
Contratos de serviço Garantia estendida, SICK Remote Service, 24-h-Helpdesk, manutenção, garantias de disponibilidade e outros módulos modulares podem ser combinados individualmente a pedido.

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Faixa de medição0,15 m ... 300 m, Em fita refletiva “Diamond Grade”
    Precisão de repetição

    1,5 mm, no caso de tempo morto 10 ms

    0,75 mm, no caso de tempo morto 30 ms

    2 mm, no caso de tempo morto 10 ms

    1 mm, no caso de tempo morto 30 ms

    2,5 mm, no caso de tempo morto 10 ms

    1,25 mm, no caso de tempo morto 30 ms

    2,5 mm, no caso de tempo morto 30 ms

    0,5 mm

    1 mm

    2 mm

    Precisão

    ± 3 mm

    ± 4 mm

    ± 5 mm

    ± 2 mm

    ± 2,5 mm

    Objeto de mediçãoRefletor
    SSI
    Serial✔ , RS-422
    PROFINET
    PROFIBUS DP
    CANopen
    EtherNet/IP™
    EtherCAT®
    Tempo de ciclo de medição1 ms
    Tempo de saída1 ms, ciclo de medição sincrônico à solicitação CLP
    Temperatura ambiente, operação–40 °C ... +75 °C, Operação com carcaça de refrigeração, Operação com aquecimento
    Temperatura ambiente, depósito–40 °C ... +75 °C
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima