Contato
Feedback
Informações
The product family DMT will be phased out soon or is already phased out and not longer available

Sensores de distância Long-Range
DMT

Comprovada medição da distância nos objetos naturais para grandes alcances

Seu proveito

  • Utilização flexível na área interna e externa
  • Carcaça metálica robusta para condições ambientais difíceis
  • O software de parametrização de fácil uso permite uma colocação em funcionamento rápida e otimizada em termos de custos
  • Fácil alinhamento mediante laser de alinhamento visível
  • Seguro para os olhos graças à classe de laser 1

Vista geral

Comprovada medição da distância nos objetos naturais para grandes alcances

Os sensores DMT10-2 estão preparados para grandes áreas de medição. Um processo do tempo de impulso permite áreas de medição até 155 m em objetos naturais. O modelo robusto, bem como, as inúmeras possibilidades de parametrização através de um programa de software sublinham a multiplicidade da família de produtos DMT10-2.

Em síntese
  • Sensor de longa distância com laser infravermelho com medição do tempo de voo
  • Medição em objetos naturais
  • Versões com RS-422/RS-232 (comutável), saída analógica e 2 saídas de comutação PROFIBUS e RS-232
  • Versões especiais para medição em superfícies quentes

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Faixa de medição0,5 m ... 155 m, Luminosidade 90%, Luminosidade 18%, Luminosidade 6%
    Precisão de repetição

    7 mm

    10 mm

    Precisão± 10 mm
    Objeto de mediçãoObjetos naturais
    Serial✔ , RS-232, RS-422
    PROFIBUS DP
    Tempo de ciclo de medição0,977 ms
    Tempo de saída1 ms ... 4.000 ms
    Temperatura ambiente, operação

    –10 °C ... +55 °C

    –10 °C ... +75 °C, Operação com carcaça de refrigeração

    Temperatura ambiente, depósito–25 °C ... +75 °C
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima