Contato
Feedback
Informações
The product family DML will be phased out soon or is already phased out and not longer available

Sensores de distância Long-Range
DML

Comprovada medição da distância nos refletores para grandes alcances

Seu proveito

  • Utilização flexível na área interna e externa
  • Carcaça metálica robusta para condições ambientais difíceis
  • O software de parametrização de fácil uso permite uma colocação em funcionamento rápida e otimizada em termos de custos
  • Fácil alinhamento mediante laser de alinhamento visível
  • Seguro para os olhos graças à classe de laser 1

Vista geral

Comprovada medição da distância nos refletores para grandes alcances

Os sensores DML40 estão preparados para alcances muito grandes. Um processo de impulsos permite áreas de medição de até 1.200 m num refletor e permite, assim, o acesso a muitas aplicações que exigem grandes alcances. Um modelo robusto, bem como, inúmeras possibilidades de parametrização através de um programa de software sublinham a multiplicidade da família de produtos.

Em síntese
  • Sensor de longa distância com laser infravermelho com medição do tempo de voo
  • Medição no refletor
  • Versões com RS-422/RS-232 (comutável), saída analógica e 2 saídas de comutação PROFIBUS e RS-232

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Faixa de medição

    0,5 m ... 600 m, Em fita refletiva “Diamond Grade”

    0,5 m ... 800 m, no refletor PL880FS01

    0,5 m ... 1.200 m, no refletor OP60

    Precisão de repetição6 mm
    Precisão± 10 mm
    Objeto de mediçãoRefletor
    Serial✔ , RS-232, RS-422
    PROFIBUS DP
    Tempo de ciclo de medição0,195 ms
    Tempo de saída1 ms ... 600 ms
    Temperatura ambiente, operação

    –10 °C ... +55 °C

    –10 °C ... +75 °C, Operação com carcaça de refrigeração

    Temperatura ambiente, depósito–25 °C ... +75 °C
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima