Contato
Feedback

Sensores de distância Long-Range
DME5000

Medição de distância precisa e de alta qualidade

Seu proveito

  • Os rápidos ciclos de medição possibilitam a integração otimizada em circuito de regulação e aumentam, com isso, a produtividade
  • Os lasers de luz vermelha e as fixações ajustáveis (acessório opcional) possibilitam um alinhamento simples e rápido para uma instalação econômica
  • Os pré-avisos de falha e mensagens de alerta possibilitam uma manutenção preventiva para uma maior disponibilidade do sistema
  • A robusta carcaça metálica, bem como, os acessórios de refrigeração e as variantes do aparelho aquecidas possibilitam uma elevada reserva de funções em condições ambiente adversas
  • O visor de fácil comando com guia de menu simples permite uma colocação em funcionamento rápida e otimizada em termos de custos
  • Inúmeras interfaces seriais oferecem uma alta flexibilidade para a integração de aplicações
  • A monitorização de velocidade integrada permite uma segurança de processo adicional
  • A precisão muito elevada e a reprodutibilidade garantem a máxima disponibilidade do sistema

Vista geral

Medição de distância precisa e de alta qualidade

O DME5000 é um sensor de distância de alta potência que mede sobre um refletor com alcances que vão até 300 m. A dinâmica e precisão de medição muito altas, as saídas e entradas de comutação multifunções para funções de sistema Stand-by, Preset e outras representam algumas das vantagens fundamentais deste sensor.

Em síntese
  • Área de medição de 0,15 m ... 300 m
  • Tempos de medição muito rápidos
  • Máxima precisão, reprodutibilidade e disponibilidade do sistema
  • Cômoda colocação em funcionamento: visor LC iluminado com informação de diagnóstico
  • Luz vermelha visível e suporte de alinhamento com sistema de mola
  • Diversas interfaces: SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, DeviceNet

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Faixa de medição0,15 m ... 300 m, Em fita refletiva “Diamond Grade”
    Precisão de repetição

    0,5 mm

    1 mm

    2 mm

    Precisão

    ± 2 mm

    ± 3 mm

    ± 5 mm

    Objeto de mediçãoRefletor
    SSI
    PROFIBUS DP
    Serial✔ , RS-422
    HIPERFACE®
    DeviceNet™
    Tempo de saída0,2 ms ... 2 ms
    Temperatura ambiente, operação–40 °C ... +75 °C, Operação com carcaça de refrigeração, Operação com aquecimento
    Temperatura ambiente, depósito–25 °C ... +75 °C
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima