Contato
Feedback

Sensores de distância Long-Range
DME4000

Sensor padrão para distâncias de até 220 m

Seu proveito

  • Os rápidos ciclos de medição possibilitam a integração otimizada em circuito de regulação e aumentam, com isso, a produtividade
  • Os lasers de luz vermelha e as fixações ajustáveis (acessório opcional) possibilitam um alinhamento simples e rápido para uma instalação econômica
  • Os pré-avisos de falha e mensagens de alerta possibilitam uma manutenção preventiva para uma maior disponibilidade do sistema
  • A robusta carcaça metálica, bem como, os acessórios de refrigeração e as variantes do aparelho aquecidas possibilitam uma elevada reserva de funções em condições ambiente adversas
  • O visor de fácil comando com guia de menu simples permite uma colocação em funcionamento rápida e otimizada em termos de custos
  • Inúmeras interfaces seriais oferecem uma alta flexibilidade para a integração de aplicações
  • A monitorização de velocidade integrada permite uma segurança de processo adicional

Vista geral

Sensor padrão para distâncias de até 220 m

O DME4000 é um sensor de distância que mede sobre um refletor com alcances que vão até 220 m. A dinâmica e precisão de medição altas, as saídas e entradas de comutação multifunções para funções de sistema Stand-by, Preset e outras representam algumas das vantagens fundamentais deste sensor.

Em síntese
  • Área de medição 0,15 m ... 50 m / 0,15 m ... 130 m / 0,15 m ... 220 m
  • Curtos processos de posicionamento graças aos rápidos tempos de medição
  • Elevada precisão e reprodutibilidade
  • Cômoda colocação em funcionamento: visor LC iluminado com informação de diagnóstico
  • Conceito de montagem e alinhamento simples: suporte de alinhamento com molas / luz vermelha visível
  • Diversas interfaces: SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, CANopen, DeviceNet

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Faixa de medição0,15 m ... 220 m, Em fita refletiva “Diamond Grade”
    Precisão de repetição

    1 mm

    2 mm

    3 mm

    Precisão

    ± 3 mm

    ± 5 mm

    ± 6 mm

    Objeto de mediçãoRefletor
    SSI
    PROFIBUS DP
    Serial✔ , RS-422
    DeviceNet™
    HIPERFACE®
    CANopen
    Tempo de saída1 ms ... 4 ms
    Temperatura ambiente, operação–40 °C ... +75 °C, Operação com carcaça de refrigeração, Operação com aquecimento
    Temperatura ambiente, depósito–25 °C ... +75 °C
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima