Contato
Feedback

Sensores de distância Long-Range

Rápido, preciso, orientado para a aplicação – sensores de distância Long-Range da SICK

Os sensores de distância Long-Range da SICK combinam resultados de medição extremamente precisos com alta fiabilidade, bem como, uma área de medição muito grande. Os sensores de distância Long-Range funcionam pelo princípio da medição do tempo de propagação da luz e podem ser operados a medir ou a medir e a comutar. Graças à grande área de medição, os sensores são adequados para os mais diversos setores e tarefas muito diferentes.

Filtrar por:
70.0 m 1500.0 m
1.0 ms 150.0 ms

7 resultados:

resultados 1 - 7 de 7

Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista
Performance com ampla visão
  • Sensor de longa distância com laser infravermelho e tecnologia HDDM+
  • Medição em objetos naturais (DT1000) ou refletores (DL1000)
  • Carcaça à prova de água e poeira (IP 65 e IP 67) fabricada com liga de alumínio extremamente resistente à corrosão
  • Entradas e saídas digitais configuráveis, saída analógica, RS-422 / SSI
  • Medição em superfícies quentes (DT1000)
Comparar agora
Selecionar
Posicionar de modo confiável, rápido e preciso
  • Faixa de medição até 300 m
  • Inúmeras interfaces do barramento de campo
  • Pré-avisos de falhas e dados de diagnóstico estão disponíveis
  • Display com estrutura de menu intuitiva e LEDs de status bem visíveis
  • Carcaça metálica pequena e robusta
  • O suporte de alinhamento 3D com fecho rápido pode ser adquirido como acessório
  • Furos oblongos para o ajuste do ponto zero na substituição de aparelho
Comparar agora
Selecionar
Medição de distância precisa e de alta qualidade
  • Área de medição de 0,15 m ... 300 m
  • Tempos de medição muito rápidos
  • Máxima precisão, reprodutibilidade e disponibilidade do sistema
  • Cômoda colocação em funcionamento: visor LC iluminado com informação de diagnóstico
  • Luz vermelha visível e suporte de alinhamento com sistema de mola
  • Diversas interfaces: SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, DeviceNet
Comparar agora
Selecionar
Comprovada medição da distância nos refletores para grandes alcances
  • Sensor de longa distância com laser infravermelho com medição do tempo de voo
  • Medição no refletor
  • Versões com RS-422/RS-232 (comutável), saída analógica e 2 saídas de comutação PROFIBUS e RS-232
Esta família de produtos foi descontinuada!
Comparar agora
Selecionar
Comprovada medição da distância nos objetos naturais para grandes alcances
  • Sensor de longa distância com laser infravermelho com medição do tempo de voo
  • Medição em objetos naturais
  • Versões com RS-422/RS-232 (comutável), saída analógica e 2 saídas de comutação PROFIBUS e RS-232
  • Versões especiais para medição em superfícies quentes
Esta família de produtos foi descontinuada!
Comparar agora
Selecionar
Medição precisa da distância em objetos naturais - até 70 m sobre branco, 30 m sobre preto
  • Alcance até 30 m sobre preto, 70 m sobre branco
  • Medição precisa e reprodutibilidade muito elevada
  • Variantes aquecidas para usar em depósitos de congelados
  • Carcaça robusta (IP 65) de liga de alumínio de alta resistência
  • Interfaces seriais e saídas analógicas e digitais
  • Display de colocação em operação pelo modo plug-and-play
Comparar agora
Selecionar
Sensor padrão para distâncias de até 220 m
  • Área de medição 0,15 m ... 50 m / 0,15 m ... 130 m / 0,15 m ... 220 m
  • Curtos processos de posicionamento graças aos rápidos tempos de medição
  • Elevada precisão e reprodutibilidade
  • Cômoda colocação em funcionamento: visor LC iluminado com informação de diagnóstico
  • Conceito de montagem e alinhamento simples: suporte de alinhamento com molas / luz vermelha visível
  • Diversas interfaces: SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, CANopen, DeviceNet
Comparar agora
Selecionar

resultados 1 - 7 de 7

Para cima