- Página inicial
- Portfólio de produtos
- Sensores de distância
- Página inicial
- Portfólio de produtos
- Sensores de distância










Selecione a sua solução
Aqui você pode encontrar os respectivos produtos ou famílias de produtos
-
-
-
CAN
-
CANopen
- EtherCAT®
-
Ethernet
-
HIPERFACE®
-
IO-Link
-
PROFIBUS DP
-
PROFINET
-
Serial
-
SSI
-
USB
-
DeviceNet™
-
EtherNet/IP™
-
EtherCAT®
735 resultados:
- Alcance operacional, largura do alcance limite: 350 mm ... 3.400 mm, 5.000 mm
- Tempo de resposta: 180 ms
- Saída digital: 1 x Push-pull: PNP/NPN
- Interface de comunicação: IO-Link
- Detalhe da interface de comunicação: IO-Link V1.0
- Saída de emissão: Reto
- Peso: 180 g
- Tipo de conexão: Conector macho, M12, de 5 pinos
- Alcance operacional, largura do alcance limite: 600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm
- Tempo de resposta: 240 ms
- Saída digital: 2 x PNP
- Interface de comunicação: -
- Saída de emissão: Reto
- Peso: 240 g
- Tipo de conexão: Conector macho, M12, de 5 pinos
- Alcance operacional, largura do alcance limite: 600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm
- Tempo de resposta: 240 ms
- Saída digital: 1 x Push-pull: PNP/NPN
- Interface de comunicação: IO-Link
- Detalhe da interface de comunicação: IO-Link V1.0
- Saída de emissão: Reto
- Peso: 240 g
- Tipo de conexão: Conector macho, M12, de 5 pinos
- Alcance operacional, largura do alcance limite: 600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm
- Tempo de resposta: 240 ms
- Tipo de saída analógica: Saída de corrente / Saída de tensão
- Interface de comunicação: -
- Saída de emissão: Reto
- Peso: 240 g
- Tipo de conexão: Conector macho, M12, de 5 pinos
- Faixa de medição: 50 mm ... 12.000 mm, Luminosidade 90%, 50 mm ... 5.300 mm, Luminosidade 18%, 50 mm ... 3.100 mm, Luminosidade 6%
- Tempo de resposta mínimo: 4,5 ms
- Saída digital: 2 x Push-pull: PNP/NPN
- Interface de comunicação: IO-Link
- Emissor de luz: Laser, vermelho
- Classe de laser: 1
- Faixa de medição: 200 mm ... 35.000 mm, Em fita refletiva “Diamond Grade”
- Tempo de resposta mínimo: 2,5 ms
- Tipo de saída analógica: Saída de corrente / Saída de tensão
- Saída digital: 1 ... 2 x Push-pull: PNP/NPN
- Interface de comunicação: IO-Link
- Emissor de luz: Laser, vermelho
- Classe de laser: 1
- Faixa de medição: 200 mm ... 35.000 mm, Em fita refletiva “Diamond Grade”
- Tempo de resposta mínimo: 2,5 ms
- Saída digital: 2 x Push-pull: PNP/NPN
- Interface de comunicação: IO-Link
- Emissor de luz: Laser, infravermelho
- Classe de laser: 1
- Alcance operacional, largura do alcance limite: 13 mm ... 150 mm, 250 mm
- Tempo de resposta: 10 ms
- Saída digital: 1 x PNP
- Interface de comunicação: -
- Saída de emissão: Reto
- Peso: 10 g
- Tipo de conexão: Conector macho, M8, de 3 pinos
Vantagens

From micron to mile – em casa em todos os espaços
A automação avança sem parar em todas as áreas da indústria. Juntos, bem na frente: sensores de distância, soluções de medição e detecção da SICK. Como fonte de dados, eles fornecem informações precisas para praticamente qualquer aplicação. Em todas as distâncias, em todos os ambientes. Equipados com tecnologias altamente desenvolvidas e múltiplas interfaces. Descubra um portfólio de desempenho único no mundo, que reúne conhecimentos interdisciplinares e força de inovação extraordinária em todas as dimensões. Força de desempenho concentrada e flexibilidade ilimitada – reunidas para o seu sucesso.

A triangulação está baseada na medição de distância com base no cálculo dos ângulos. O sensor projeta um ponto de luz sobre o objeto a ser detectado. Dependendo da distância, a luz refletida pelo objeto incide sobre a linha de recepção do sensor sob determinado ângulo. Com base na posição do ponto de luz sobre o elemento de recepção, é possível determinar a distância do objeto.

Na medição do tempo de voo (Optical Time of Flight), é retratada a distância entre o sensor e um objeto, a partir do tempo medido que transcorre entre o envio do impulso da luz (diodo de laser, LED, ...) através do sensor e a reflexão de retorno ao receptor.

Na medição do tempo de voo com ultrassom (Ultrassonic Time of Flight), o sensor envia um impulso sonoro que é refletido pelo objeto a ser detectado. O tempo que o impulso necessita para ir até o objeto e para retornar novamente é medido, avaliado e convertido para a distância correspondente.
Três tecnologias que levam tudo ao ponto certo.
Interfaces habilitadas também no futuro
Os processos interconectados de comando e produção nos ambientes maquinários complexos determinam o futuro na indústria. A inteligência dos sensores é o requisito para o processamento altamente complexo de sinais físicos de informações de sensores: com a inteligência de sistemas de sensores, a SICK já hoje dá suporte a processos industriais dinâmicos, otimizados em tempo real e com organização autônoma. Importante para uma comunicação de rede confiável é uma definição clara dos dados necessários e a sua integração com o mundo de dados interconectados. Neste contexto, a seleção da comunicação correta tem um papel enorme para um trajeto definido. Dependendo da necessidade, infraestrutura e ambiente, os sensores de distância da SICK oferecem a tecnologia de integração ideal para as suas finalidades.

O IO-Link abre novas possibilidades de comunicação ponto-a-ponto entre o comando da unidade e o nível de campo. Atuadores e sensores simples tornam-se participantes ativos do processo numa rede de automação contínua.
Como emissores, eles notificam o status ao comando através de um máster e, como receptores, de modo inverso, eles recebem sinais e os processam. Isso otimiza o processo e os custos ao longo de toda a cadeia de valor agregado.

Com a Ethernet e barramento de campo, todos os sensores e atuadores envolvidos podem ser comunicar com o comando da instalação como um agrupamento de sensores. Dependendo do tipo de interface, estão disponíveis para escolha diferentes hierarquias e disposições dos dispositivos participantes – denomina-se isso de topologia.
A Ethernet e os barramentos de campo permitem o processamento de grandes volumes de dados, a transmissão dos dados dos sensores em tempo real e a integração direta em sistemas de TI e em nuvens.

Interfaces seriais servem para transmissão de dados direta entre um comando e um sensor ou atuador.
Na comunicação, todos os bits são transmitidos um a um e consecutivamente via ponto-a-ponto.
As vantagens principais das interfaces seriais são a baixa complexidade técnica e a independência da estrutura do sistema.
Sempre perfeitamente conectado – rápido, simples, eficiente
Multitalentos robustos
Desde as menores até as maiores distâncias: numa grande variedade de áreas de aplicação na área interna e externa, os sensores de distância da SICK medem e detectam com base em ultrassom, luz ou radar. Em qualquer ambiente, em diferentes superfícies e individualmente ajustados à respectiva tarefa. Mesmo condições ambientais adversas, tais como particulados, sujeira ou névoa pouco interferem sobre o resultado da medição.

Controle de nível de líquidos e materiais a granel com sensores de distância ultrassônicos proporciona segurança do processo independentemente do material, mesmo em condições ambientais adversas, tais como particulados, sujeira ou névoa.

A detecção de objetos em grandes superfícies com as mais variadas formas e propriedades de reflexão através da tecnologia ultrassônica oferece altíssima flexibilidade para as máquinas no sentido de um posicionamento confiável, controle de presença e proteção contra colisão.


Na intralogística, os sensores da SICK auxiliam, pela detecção altamente precisa de cantos de caixas de logística de qualquer cor, o posicionamento ideal de garras de robôs a partir de distâncias maiores.

O OD Mini utiliza a tecnologia de triangulação, a fim de controlar processos de alimentação na produção seriada. Com base em sua forma construtiva pequena, ele é extremamente flexível também em muitas outras áreas.

O OD5000 representa a classe superior dos sensores de medição de triangulação de alta precisão. Processos de revestimento altamente precisos e acelerados na fabricação de baterias podem ser monitorados em linha, e a qualidade dos produtos em série, otimizada.