- Página inicial
- Portfólio de produtos
- Sensores de cor
- Sensores de cor
- CSM
- CSM-WP1B1C2P
- Página inicial
- Portfólio de produtos
- Sensores de cor
- Sensores de cor
- CSM
- CSM-WP1B1C2P
Sensores de cor
CSM
-
Dados técnicos
-
Downloads
-
Acessórios
-
Vídeos
-
Serviço e suporte
-
Dados alfandegários
-
- Características
Dimensões (L x A x P) 12 mm x 31,5 mm x 21 mm Alcance de detecção ≤ 15 mm Tolerância do alcance de detecção ± 4 mm Forma da carcaça Retangular Emissor de luz LED, RGB 1) Comprimento de onda 640 nm, 525 nm, 470 nm Tamanho do ponto de luz 4,9 mm x 10,1 mm Posição do ponto de luz Longitudinal Ajuste Tecla teach-in Método de teach-in Teach-in static/dynamic
ET: teach-in dinâmico
- 1) Vida útil média: 100.000 h a TU = +25 °C.
- Mecânica/sistema elétrico
Tensão de alimentação 12 V DC ... 24 V DC 1) Ondulação residual < 5 Vss 2) Consumo de corrente < 50 mA 3) Frequência de comutação 1,7 kHz 4) Tempo de resposta 300 µs 5) Jitter 150 µs Saída de comutação PNP Tensão saída de comutação (entrada) PNP: HIGH = UV ≤ 2 V/LOW aprox. 0 V Tipo de ligação Comutação por sombra/luz Saída (canal) 1 cor Corrente de saída Imax. < 100 mA 6) Entrada, Teach-in (ET) PNP: Teach: U = 10 V ... < UV
Run: U < 2 V ou aberto
Tipo de conexão Cabo com conector M12, 4 pinos, 0,2 m Diâmetro do cabo Ø 3,4 mm Classe de proteção III Circuitos de proteção Conexões UV protegidas contra inversão de pólos
Saída Q protegida contra curto-circuitos
Supressão de impulsos parasitas
Grau de proteção IP67 Peso Aprox. 25 g Material da carcaça Plástico, ABS Material, lente Plástico, PMMA - 1) Valores-limite: CC 12 V (–10%) ... CC 24 V (+20%). Operação em rede protegida contra curto-circuitos máx. 8 A.
- 2) Não pode estar acima ou abaixo das tolerâncias UV.
- 3) Sem carga.
- 4) Com proporção sombra/luz 1:1.
- 5) Tempo de funcionamento do sinal com carga ôhmica.
- 6) Em caso de tensão de alimentação > 24 V, Imax = 50 mA. Imax é a corrente total de todas as Qn.
- Dados ambientais
Temperatura ambiente, operação –10 °C ... +55 °C Temperatura ambiente, depósito –20 °C ... +75 °C Carga de impacto Segundo a IEC 60068 Nº arquivo UL NRKH.E348498 & NRKH7.E348498
- Classificações
eCl@ss 5.0 27270907 eCl@ss 5.1.4 27270907 eCl@ss 6.0 27270907 eCl@ss 6.2 27270907 eCl@ss 7.0 27270907 eCl@ss 8.0 27270907 eCl@ss 8.1 27270907 eCl@ss 9.0 27270907 eCl@ss 10.0 27270907 eCl@ss 11.0 27270907 eCl@ss 12.0 27270907 ETIM 5.0 EC001817 ETIM 6.0 EC001817 ETIM 7.0 EC001817 ETIM 8.0 EC001817 UNSPSC 16.0901 39121528
- Conexão/disposição dos pins
Tipo de conexão Cabo com conector M12, 4 pinos, 0,2 m Tipo de conexão - detalhe Diâmetro do cabo Ø 3,4 mm Seção transversal do condutor 0,15 mm² Material do cabo PVC Ocupação de pins BN 1 + (L+) WH 2 ET BU 3 - (M) BK 4 Q
-
Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista Mostrar tudo Ocultar tudo
-
-
-