Sensores de cor
CSM

CSM-WN111C4P
1122729
Copy shortlink
    • Características
      Dimensões (L x A x P)12 mm x 31,5 mm x 21 mm
      Alcance de detecção≤ 12,5 mm
      Tolerância do alcance de detecção± 3 mm
      Forma da carcaçaRetangular
      Emissor de luzLED, RGB 1)
      Comprimento de onda640 nm, 525 nm, 470 nm
      Tamanho do ponto de luz1,9 mm x 9,4 mm
      Posição do ponto de luzLongitudinal
      AjusteTecla teach-in
      Método de teach-in

      Teach-in static/dynamic

      ET: teach-in dinâmico

      • 1) Vida útil média: 100.000 h a TU = +25 °C.
    • Mecânica/sistema elétrico
      Tensão de alimentação12 V DC ... 24 V DC 1)
      Ondulação residual< 5 Vss 2)
      Consumo de corrente< 50 mA 3)
      Frequência de comutação1,7 kHz 4)
      Tempo de resposta300 µs 5)
      Jitter150 µs
      Saída de comutaçãoNPN
      Tensão saída de comutação (entrada)NPN: HIGH = aprox. UV / LOW ≤ 2 V
      Tipo de ligaçãoComutação por sombra/luz
      Saída (canal)1 cor
      Corrente de saída Imax.< 100 mA 6)
      Entrada, Teach-in (ET)

      NPN: Teach: U < 2 V

      Run: U = 10 V ... < UV

      Tipo de conexãoCabo de extremidade aberta, 4 fios, 2 m
      Diâmetro do caboØ 3,4 mm
      Classe de proteçãoIII
      Circuitos de proteção

      Conexões UV protegidas contra inversão de pólos

      Saída Q protegida contra curto-circuitos

      Supressão de impulsos parasitas

      Grau de proteçãoIP67
      PesoAprox. 25 g
      Material da carcaçaPlástico, ABS
      Material, lentePlástico, PMMA
      • 1) Valores-limite: CC 12 V (–10%) ... CC 24 V (+20%). Operação em rede protegida contra curto-circuitos máx. 8 A.
      • 2) Não pode estar acima ou abaixo das tolerâncias UV.
      • 3) Sem carga.
      • 4) Com proporção sombra/luz 1:1.
      • 5) Tempo de funcionamento do sinal com carga ôhmica.
      • 6) Em caso de tensão de alimentação > 24 V, Imax = 50 mA. Imax é a corrente total de todas as Qn.
    • Dados ambientais
      Temperatura ambiente, operação–10 °C ... +55 °C
      Temperatura ambiente, depósito–20 °C ... +75 °C
      Carga de impactoSegundo a IEC 60068
      Nº arquivo ULNRKH.E348498 & NRKH7.E348498
    • Classificações
      eCl@ss 5.027270907
      eCl@ss 5.1.427270907
      eCl@ss 6.027270907
      eCl@ss 6.227270907
      eCl@ss 7.027270907
      eCl@ss 8.027270907
      eCl@ss 8.127270907
      eCl@ss 9.027270907
      eCl@ss 10.027270907
      eCl@ss 11.027270907
      eCl@ss 12.027270907
      ETIM 5.0EC001817
      ETIM 6.0EC001817
      ETIM 7.0EC001817
      ETIM 8.0EC001817
      UNSPSC 16.090139121528
    • Conexão/disposição dos pins
      Tipo de conexãoCabo de extremidade aberta, 4 fios, 2 m
      Tipo de conexão - detalhe
      Diâmetro do caboØ 3,4 mm
      Seção transversal do condutor0,15 mm²
      Material do caboPVC
      Ocupação de pins
      BN 1+ (L+)
      WH 2ET
      BU 3- (M)
      BK 4Q

    Desenhos técnicos

    CSM-WN111C4P
    Desenho dimensional
    CSM-WN111C4P
    Elementos de indicação e ajuste
    CSM-WN111C4P
    Tipo de conexão, ver tabela: conexão/disposição dos pins
    CSM-WN111C4P
    Alcance de detecção
  • Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista Mostrar tudo
    Ocultar tudo