Sensores de cor
CSM

Pequeno, descomplicado e inteligente

Seu proveito

  • A integração rápida e com pouco trabalho em aplicações existentes devido à carcaça miniatura economiza tempo e dinheiro
  • Frequência de comutação aumentada para melhorar a produtividade da máquina
  • Opções de aplicação flexíveis graças ao amplo espectro de tolerâncias de cor
  • Diagnóstico e visualização ampliados e inteligentes, bem como troca de formato rápida e fácil pela função IO-Link
  • A colocação em operação rápida e simples economiza tempo de instalação
  • Os processos de classificação são simplificados com base da diferenciação de até 8 cores em um Job

Vista geral

Pequeno, descomplicado e inteligente

O novo sensor de cor CSM da SICK convence pelo seu comportamento de brilho melhorado, em combinação com uma função IO-Link e carcaça miniatura. O CSM é ideal para aplicações em que é necessário detectar de modo confiável a característica da cor e quando as condições de montagem disponíveis são muito restritas. O sensor detecta e controla objetos com base em sua cor. O pequeno sensor de cor CSM pode ser regulado através de um processo de treinamento simples e a nova função IO-Link permite um diagnóstico inteligente, visualização e troca de formato sensor de cor. Graças a uma frequência de comutação de até 1,7 kHz, o CSM também é adequado para uso em máquinas e processos de fabricação rápidos.

Em síntese
  • Sensor de cor em nova carcaça miniatura
  • Teach-in estático de uma cor através do cabo de comando ou do display
  • Via IO-Link podem ser treinadas até 8 cores
  • Frequência de comutação: 1,7 kHz
  • Alcance de detecção: 12,5 mm
  • Compatibilidade com sensores de cor de versão anterior pelo cabo com conector macho M12

sistema óptico

Nova óptica resistente

Com a óptica nova e aprimorada, o CSM aumenta a homogeneidade RGB e fornece um ponto de luz mais uniforme, resultando em maior precisão e detecção estável. A óptica do CSM possui uma nova estrutura de colimação que pode ser usada para alcançar uma distância de sensoreamento mais longa e zonas de tolerância maiores. Além disso, o grau de reflexão especular é otimizado e o desempenho geral melhorado.
Estão disponíveis uma variante com distância de sensoreamento maior de 15 mm e tolerância ampliada de ± 4 mm, bem como uma versão padrão com 12,5 mm e estabilidade aprimorada.
Detecção precisa e confiável de diferentes tonalidades de cores graças à óptica aprimorada.

O CSM oferece um ótimo desempenho e robustez na detecção de cores e, portanto, garante um ótimo rendimento da máquina

Dynamic teach-in and IO-Link

IO-Link, teach-in estático e dinâmico

O novo algoritmo teach-in do CSM oferece o método teach-in estático de 1 ponto e o método teach-in dinâmico, no qual vários pontos são amostrados para obter um teach-in mais abrangente e completo. Em última análise, isso melhora a confiabilidade e o desempenho da detecção.
A capacidade IO-Link do CSM também oferece flexibilidade para configuração e monitoramento descentralizados usando o perfil Smart Sensor.
Métodos de teach-in intuitivos por meio de teclas integradas garantem uma melhor experiência do usuário e fácil operação.

Graças às várias funções de teach-in, configuração remota e opções de monitoramento, o CSM oferece total liberdade e flexibilidade, mesmo em áreas de aplicação exigentes

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Alcance de detecção12,5 mm / 15 mm
    Tamanho do ponto de luz

    1,9 mm x 9,4 mm

    4,9 mm x 10,1 mm

    Frequência de comutação1,7 kHz
    Tempo de resposta300 µs 1)
    Tipo de ligaçãoComutação por sombra/luz
    Saída (canal)1 cor / 8 cores através de IO-Link
    AjusteTeach-in static/dynamic, ET: teach-in dinâmico
    Tipo de conexão

    Conector macho

    Cabo com conector

    Cabo

    • 1) Tempo de funcionamento do sinal com carga ôhmica.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads