Sensores de cor
CS8
CS81-N1112
1028228
-
Dados técnicos
-
Downloads
-
Acessórios
-
Vídeos
-
Serviço e suporte
-
Dados alfandegários
-
- Características
Dimensões (L x A x P) 30,4 mm x 80 mm x 53 mm Alcance de detecção ≤ 12,5 mm 1) Tolerância do alcance de detecção ± 3 mm Forma da carcaça (saída de luz) Retangular Emissor de luz LED, RGB 2) Comprimento de onda 640 nm, 525 nm, 470 nm Tamanho do ponto de luz 2 mm x 4 mm Posição do ponto de luz Longitudinal Ajuste Tecla Teach-in Método de teach-in Teach-in de 1 ponto estático - 1) A partir da borda anterior da lente.
- 2) Vida útil média: 100.000 h a TU = +25 °C.
- Mecânica/sistema elétrico
Tensão de alimentação 10 V DC ... 30 V DC 1) Ondulação residual < 5 Vss 2) Consumo de corrente < 120 mA 3) Frequência de comutação 1 kHz 4)
3 kHz
6 kHz
Ajustável
Tempo de resposta 500 µs, 160 µs, 85 µs 5) Saída de comutação NPN Tensão saída de comutação (entrada) NPN: HIGH = aprox. UV / LOW ≤ 2 V Saída (canal) 1 cor Entrada, Teach-in (ET) NPN
Teach: U < 2 V
Run: U = 10 V ... < UV
Entrada, entrada para detecção (AT) NPN
Suprimido: U < 2 V
Livre: U > 10 V ... < Uv 6)
Tempo de registro na memória (ET) 25 ms, armazenamento não volátil Escala de tempo Atraso de desligamento de 20 ms, conectável Tipo de conexão Conector macho M12, 5 pinos Classe de proteção II 7) Circuitos de proteção Conexões UV protegidas contra inversão de pólos
Saída Q protegida contra curto-circuitos
Supressão de impulsos parasitas
Grau de proteção IP67 Peso 400 g Material da carcaça Metal, Peça de zinco fundido - 1) Valores-limite na operação em rede protegida contra curto-circuitos máx. 8 A.
- 2) Não pode estar acima ou abaixo das tolerâncias UV.
- 3) Sem carga.
- 4) Com proporção sombra/luz 1:1.
- 5) Tempo de funcionamento do sinal com carga ôhmica.
- 6) AT > 200 µs.
- 7) Tensão de dimensionamento DC 32 V.
- Dados ambientais
Temperatura ambiente, operação –10 °C ... +55 °C Temperatura ambiente, depósito –20 °C ... +75 °C Carga de impacto Segundo a IEC 60068 Nº arquivo UL NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
- Classificações
ECl@ss 5.0 27270907 ECl@ss 5.1.4 27270907 ECl@ss 6.0 27270907 ECl@ss 6.2 27270907 ECl@ss 7.0 27270907 ECl@ss 8.0 27270907 ECl@ss 8.1 27270907 ECl@ss 9.0 27270907 ECl@ss 10.0 27270907 ECl@ss 11.0 27270907 ECl@ss 12.0 27270907 ETIM 5.0 EC001817 ETIM 6.0 EC001817 ETIM 7.0 EC001817 ETIM 8.0 EC001817 UNSPSC 16.0901 39121528
-
Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista Mostrar tudo Ocultar tudo
-
-
-