Detecção de contraste e cor realizada com facilidade
O KTS Core Color reúne duas funções num mesmo sensor – a detecção de diferenças de contraste e de cor. Com o novo KTS Core Color, a SICK oferece agora também um dispositivo para o segmento de iniciante, que não apresenta lacunas, não somente nas diferenças de contraste como também na detecção da cor: é simples, confiável e de alto desempenho.
Para que cada lacuna seja detectada, por menor que seja
Se for necessário detectar as menores lacunas entre dois objetos de modo confiável, a KTS Gap Detection é exatamente a solução certa. Pode se tratar da detecção topo a topo ou da verificação de cantos de corte: a nova solução de sensores KTS da SICK é estável na detecção de cada fenda, mesmo as muito pequenas.
Combinação inovadora e de alto desempenho de sensores de contrastes e cores
Desempenho extraordinário para inúmeras aplicações. Os sensores de contraste KTS e KTX Prime detectam até mesmo objetos difíceis de serem detectados, com pequenas diferenças de contraste e cor. São fáceis de operar, dispõem de funções de diagnóstico, troca de formato flexível e muito mais.
Detecção universal de contraste e cor em carcaça moderna
KTS Core – alta estabilidade de processo e redução de tempos de parada em áreas de aplicação universais. Os sensores possibilitam uma detecção estável e de posição precisa de diferenças de contraste. O display prático e as regulagens flexíveis do sensor permitem a operação simples.
Detecção confiável de contrastes mesmo em grandes distâncias
KTS Prime e KTX Prime com grandes distâncias de sensoreamento dominam a detecção de contrastes em aplicações exigentes com grandes distâncias entre os objetos de até 150 mm.
Detecção segura de objetos nas altas velocidades da máquina
Os sensores de contraste KTL180 são apropriados para detectar contrastes em espaço de montagem restrito e processos acelerados da máquina. A rápida troca de formato não é nenhum problema para os sensores, graças ao salvamento integrado dos jobs. Em combinação com o vasto portfólio de fibras óticas da SICK, eles são imbatíveis.
Os sensores de contraste KTM de alto desempenho e rapidez, em carcaça miniatura, convencem no uso universal em espaço restrito, numa série de aplicações. Variantes de aço inoxidável para ambientes adversos e variantes de laser com distâncias de sensoreamento de até 250 mm complementam o portfólio.
Portfolio amplo e moderno de sensores de contraste para a detecção de diferenças de contraste e cor
Os sensores de contraste são utilizados principalmente em máquinas impressoras e de embalagem para a detecção de materiais impressos, mas também são apropriados para qualquer outra aplicação baseada em diferenças de contraste e cor. Os sensores de contraste da SICK detectam as menores divergências nas características de contraste, apesar de velocidades muito altas, por exemplo, no enchimento de bisnagas ou na detecção da superfície de wafers. Eles diferenciam até mesmo fracos valores de cinza sobre superfícies opacas, brilhantes ou transparentes. Para diversas exigências, estão disponíveis diferentes variantes de dispositivos, com e sem IO-Link, que se diferenciam quanto ao princípio de medição, método de teach-in e distância de sensoreamento.
Todos os materiais de embalagem podem ser detectados, também materiais muito brilhantes em banners trêmulos.
O portfólio abrange uma diversidade de carcaças diferentes e métodos de teach-in para todas as aplicações imagináveis.
Possibilidades de diagnóstico, visualizações e troca de formato simples por meio de IO-Link.
A SICK oferece o sensor de contraste certo para a sua aplicação
TwinEye-Technology®
Detectar materiais desafiadores, graças à TwinEye-Technology®
Como líder em tecnologia e de mercado na área de sensores de contraste, a SICK se empenha sempre em tirar um proveito maior ainda dos sensores. Materiais altamente brilhantes, trêmulos ou materiais com baixos contrastes são um grande desafio para muitos sensores – mas não para o KTS Prime e KTX Prime. No caso da TwinEye-Technolgie® patenteada, dois receptores instalados em paralelo proporcionam uma estabilidade de detecção aumentada. Uma área de profundidade de campo maior e tolerâncias aumentadas na distância de sensoreamento, de +/- 5 mm, favorecem altíssima confiabilidade com simultânea precisão e velocidade de processamento que ainda não haviam sido atingidas.
Materiais de alto brilho, muito trêmulos e de baixo contraste são detectados de modo seguro e confiável.
A TwinEye-Technolgy® está integrada nas carcaças dos sensores KTS e KTX Prime.
Os sensores de contraste ideais para a detecção segura de materiais desafiadores
Controle de qualidade
Combinação refinada de sensor de contraste e sensor de cor para a detecção de cores e o controle de qualidade
Os sensores de contraste KTS e KTX Prime são a combinação perfeita de sensor de contraste e de cor. Com ajuda do modo cor, eles detectam com confiabilidade diferentes características da cor e conseguem detectar mesmo as menores diferenças de contraste e de cor. Por exemplo, na produção de cabos ou fios e linhas, é possível descartar o mais cedo possível materiais com defeito ou não tingidos corretamente. Além disso, o modo cor é adequado para tarefas de classificação e para todas as aplicações em que a cor é um critério de escolha decisivo.
Materiais com defeito ou não corretamente tingidos são excluídos em tempo hábil.
Detecção confiável de mínimas diferenças de contraste ou de características da cor.
Detecção de tampas de garrafas – classificação pela cor.
A combinação perfeita de sensor de contraste e sensor de cor
Detecção de contraste universal
KTM e KTS Core – Detecção universal de contraste, rápida e simples
Os sensores de contraste KTM e KTS Core convencem numa variedade de aplicações, graças ao seu alto desempenho. Eles proporcionam uma detecção estável e de posição precisa de diferenças de contraste em processos acelerados da máquina. Alta estabilidade do processo e tempos de parada reduzidos são o resultado disso. Devido à sua carcaça miniatura, o KTM Core serve também em espaços limitados de sua instalação. Outro fator positivo é a colocação em operação rápida e simples. Regulagens manuais do limiar de comutação e diferentes métodos de teach-in fazem dos sensores a solução ideal na indústria de embalagens, de impressão e de papel, por exemplo, no posicionamento de bisnagas ou no alinhamento de etiquetas.
Detecção confiável de marcas de contraste com o KTM Core.
Detecção rápida e precisa de marcas de contraste com o KTS Core.
Detecção simples de contrastes, rapidamente solucionado
Aguarde um momento, por favor...
Sua solicitação está sendo processada e pode demorar alguns segundos.