Sensor Condition Monitoring para uso industrial

Multi Physics Box

Temperatura, vibrações e choques são importantes indicadores do status de máquinas. A Multi Physics Box fornece continuamente dados de sensor, a fim de detectar precocemente possíveis casos de falha. Isso reduz tempos de imobilização não planejados e economiza custos.

Produtos
Sensor Condition Monitoring para uso industrial

Selecione a sua solução

Aqui você pode encontrar os respectivos produtos ou famílias de produtos

1 resultados:

Sensor Condition Monitoring para monitoramento de vibrações, choque e temperatura
  • Detecção de vibrações (± 8 g) e choques (até 200 g) em 3 eixos através de elementos MEMS
  • Medição de temperatura de contato −40 ... +80 °C
  • Valores limiares configuráveis
  • Monitoramento de vibrações na faixa de tempo e frequência
  • Valores limite de vibração conforme a norma ISO 10816-3
  • Carcaça de aço inoxidável compacta com até IP68
  • LED indicador de status
  • Saída de comutação como alarme e IO-Link