Sensores array

De linha em linha mais avanço – Sensores Array
Os sensores array funcionam pelo princípio de toque. Eles detectam até as menores bordas com base nas diferenças dos tons cinza no campo de visão. Por exemplo, o posicionamento de uma tira de papel com base na borda da tira ou com base numa linha de contraste é apenas uma das muitas aplicações. Do mesmo modo podem ser detectadas larguras, diâmetros e folgas. Na operação com refletor, os sensores array detectam inclusive materiais transparentes.
1 resultados:
Mais flexibilidade e comunicação eficiente
- É possível um teach-in de bordas selecionadas
- Display TFT multicolorido
- Diferentes modos operacionais para diferentes aplicações
- Variante Core e Prime para diferentes campos de aplicação
- Grande faixa de medição de até 50 mm
- Largura de detecção de 25 mm ou 100 mm
- Precisão de repetição de até 30 µm