SENSOR DE MEDIÇÃO OD200: DESEMPENHO IMPRESSIONANTE MESMO EM SUPERFÍCIES COMPLEXAS

9 de jul. de 2025

Com o OD200, a SICK apresenta um sensor de medição de distância para curtos alcances em um design em miniatura que estabelece um novo padrão nessa classe de sensores com sua estabilidade de medição em superfícies altamente reflexivas, pretas e irregulares. Com um núcleo de medição recém-desenvolvido com uma linha receptora de alta resolução e um sistema óptico otimizado, o novo sensor de medição atinge um novo nível em termos de estabilidade do valor medido e comportamento de detecção e comutação confiável e com alta repetibilidade. Isso garante alta produtividade mesmo em aplicações exigentes. O sensor de distância pode ser colocado em operação de forma fácil e conveniente usando plug and play. Ele oferece opções comuns de conectividade e permite alta velocidade de processo com desempenho total de medição. Além dos valores medidos, o sensor também fornece dados para otimização em linha do desempenho da medição e para monitoramento contínuo das condições. Isso faz do OD200 a solução para uma ampla variedade de aplicações em vários setores, incluindo o setor automotivo, setor de bens de consumo, eletrônica e engenharia mecânica e de instalações.

O OD200 expande o portfólio de sensores de medição da SICK e, ao mesmo tempo, complementa o campo de aplicação do comprovado e bem-sucedido OD Mini. Além disso, o novo sensor de distância da SICK representa uma atualização significativa em relação ao padrão de mercado anterior.

OD200 – Solucionador de problemas para medições em superfícies altamente reflexivas, pretas e irregulares

Nos processos de produção, montagem e de qualidade industriais, superfícies de materiais reflexivos, irregulares ou com estrutura complexa, como compósitos de fibra de carbono, peças fundidas sob pressão ou metais de textura fina, representam um desafio para medições precisas, pois podem levar a valores medidos imprecisos ou ausentes, especialmente em condições difíceis de iluminação ou com componentes pequenos. O OD200 consegue obter valores medidos significativamente mais precisos em superfícies desafiadoras. 

Resultados de medição consistentemente robustos para todos os materiais e condições ambientais

O OD200 oferece resultados de medição mais estáveis e precisos em superfícies difíceis. Isso se deve principalmente ao núcleo de medição de triangulação recém-desenvolvido com seus poderosos algoritmos de avaliação. Atualmente, ele foi projetado para velocidades de processo de até 3 kHz e estará disponível em diversas variantes de sensores para faixas de medição de 25 mm a 160 mm quando for lançado em julho de 2025. Além disso, a unidade receptora de alta resolução garante que até mesmo superfícies com baixa refletividade sejam detectadas de forma confiável. Por fim, o sistema óptico foi ainda mais otimizado em relação à geometria e homogeneidade do ponto de luz, bem como à insensibilidade à luz externa. Em combinação, essas características garantem um comportamento confiável de medição e comutação para objetos altamente brilhantes, reflexivos ou quase sem refletividade, bem como para superfícies estruturadas e não homogêneas ou em brilho ambiente crítico. Portanto, a interferência causada por medições incorretas e sinais ausentes é significativamente reduzida em comparação aos dispositivos padrão do mercado. Isso significa menos tempo de imobilização, menos esforço de ajuste e manutenção e maior produtividade.

Integração, colocação em operação, conectividade: tudo plug and play

A integração e a colocação do OD200 em operação são simples e padrão do setor. Graças à sua carcaça em miniatura, o sensor tem espaço de instalação suficiente, mesmo em espaços estreitos. Pré-ajustes e algoritmos inteligentes, assim como a interface de usuário intuitiva e orientada por menu no display do dispositivo, se necessário, simplificam a configuração e a operação do sensor. Este plug and play sem qualquer parametrização adicional economiza tempo. As opções de conectividade do OD200 incluem todas as interfaces e E/S necessárias e padrão do setor, incluindo IO-Link, uma saída analógica de corrente/tensão e uma entrada de comutação e uma saída de comutação cada. Isso significa que o OD200 oferece um alto grau de flexibilidade ao se integrar a sistemas de automação e ambientes da Indústria 4.0. O IO-Link garante acesso total ao sensor, mesmo em locais de instalação difíceis ou inacessíveis.

Otimização em linha e Condition Monitoring

Além dos dados de medição reais, o OD200 também fornece vários dados operacionais, por exemplo, em relação ao tempo de exposição ou à largura do pico do sinal, que são avaliados para calcular a distância. Essas informações da operação em andamento podem ser usadas tanto para otimização em linha do desempenho do sensor quanto para aplicações dentro da estrutura de Condition Monitoring do sensor ou dos processos. 

Sobre a SICK: 

A SICK é um dos fornecedores líderes mundiais na área de aplicações industriais baseadas em sensores. A empresa fundada em 1946 pelo Dr. Eng.º honorário Erwin Sick, com sede em Waldkirch, Breisgau, próximo de Friburgo, faz parte dos líderes de mercado e tecnologia e está presente em todo o globo terrestre, contando com 63 subsidiárias e participações societárias bem como inúmeros representantes. A SICK conta com mais de 10.000 colaboradores em todo o mundo e alcançou e registra um faturamento de 2,1 bilhões de euros no ano fiscal de 2024. Para maiores informações sobre a SICK, visite www.sick.com.

Estão disponíveis imagens digitais adequadas em resolução para impressão deste comunicado à imprensa. Elas só podem ser usadas para fins editoriais. O uso é gratuito se a fonte for citada como “Foto: SICK”. Alterações gráficas, exceto para isolar o motivo principal, não são permitidas. Mais fotos estão disponíveis na SICK Media Library