Sensores de fibra óptica
WLL180T

Líder mundial em em alcance e performance

Seu proveito

  • Detecção segura em processos de alta velocidade
  • Detecção confiável das peças de trabalho, mesmo nas mais difíceis condições ambientais com a presença de poeira ou aerossóis
  • Comunicação por barramento, que impede a interferência mútua de cabeçotes de fibra óptica montados próximos
  • Fácil monitoramento dos parâmetros de processo
  • Possibilidade de adaptação da histerese à aplicação para a detecção, p. ex., de objetos minúsculos ou transparentes
  • Boa legibilidade do visor, inclusive em condições difíceis de montagem

Vista geral

Líder mundial em em alcance e performance

Com um tempo de resposta de 16 μs, o WLL180T possui uma comutação extremamente rápida, além de uma intensa luminosidade e resolução elevada, que conferem níveis excelentes de alcance e de reserva operacional e aumentam a segurança nos processos realizados em ambientes poeirentos ou úmidos. A colocação em operação é simples e pode ser feita por meio da entrada Teach externa ou diretamente na unidade de avaliação. Durante esse procedimento, todos os passos de programação, indicações de status e os valores nominais e reais podem ser visualizados através de dois visores digitais de 4 dígitos. Conforme a demanda, o WLL180T pode ser operado como sensor individual ou em uma configuração de barramento, em que vários sensores são interconectados através de um barramento interno. Essa configuração também permite copiar os parâmetros de ajuste de um WLL180T para todos os participantes do barramento. Graças à integração de uma lógica de anti-interferência, a interferência mútua dos cabeçotes de fibra óptica instalados próximos é eliminada.

Em síntese
  • Tempo de resposta selecionável até 16 μs
  • Distância de comutação de até 20 m (sistema unidirecional); até 1400 mm (sistema de varredura)
  • Compatível com barramento e funcionalidade de anti-interferência
  • Dois visores digitais de 4 dígitos
  • Histerese ajustável
  • Visor giratório
  • Processamento de sinal de alta resolução
  • Níveis de tempo programáveis

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Dimensões (L x A x P)10,5 mm x 34,6 mm x 71,9 mm
    Distância de comutação máx.

    0 m ... 20 m, Sistema unidirecional 1) 2)

    0 mm ... 1.000 mm, Sistema unidirecional 1) 3)

    0 m ... 6 m, Sistema unidirecional 2) 4)

    Emissor de luzLED
    Tipo de luzLuz vermelha visível / Luz infravermelha
    Grau de proteçãoIP50 5)
    Material da carcaçaPlástico ABS/PC
    Ajuste

    Comandado por menu

    Tecla de Teach-in simples

    Cabo

    • 1) Distância de comutação com tempo de resposta de 8 ms. Redução em caso de tempo de resposta menor (ver as tabelas LL3/WLL180T).
    • 2) LL3-TX01.
    • 3) LL3-TW01.
    • 4) Distância de comutação com tempo de resposta de 200 ms. Redução em caso de tempo de resposta menor (ver as tabelas LL3/WLL180T).
    • 5) Com as fibras ópticas LL3 conectadas corretamente e cobertura de proteção fechada.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads