Vantagens

Flexível até nos mínimos detalhes
A combinação de sensor de fibra óptica e fibras ópticas é uma solução que tem inúmeras possibilidades de aplicação. Graças às amplas possibilidades de ajuste do sensor de fibra óptica, as tarefas de detecção são solucionadas através da interação com a fibra óptica adequada.
O vasto portfólio de fibras ópticas da SICK cumpre todas as exigências, independentemente do fato se o critério de decisão for o tamanho construtivo, a possibilidade de montagem, a resistência do material ou a adequação para uma aplicação específica.
Bussystem


Impedimento de interferência mútua
Pela sincronização dos padrões de pulsos de envio, cada sensor de fibra óptica detecta exclusivamente a luz de emissão que ele mesmo enviou.

Redução dos trabalhos de ajuste e de cabeamento
Os ajustes de parâmetros podem ser copiados do sensor principal para todos os demais sensores de fibra óptica conectados, bastando pressionar um botão.
Com um único sinal de entrada no sensor principal, pode ser executado um teach-in em todos os demais sensores ao mesmo tempo. Além disso, o sensor principal abastece os demais sensores com tensão, resultando disso uma redução dos trabalhos de cabeamento.

Integração ao gateway de barramento de campo
Os sensores de fibra óptica podem ser adicionados a um gateway de barramento de campo como variante de barramento. Via barramento de campo podem ser realizadas conversões de formato ou troca de produtos, bastando pressionar um botão no comando. Deste modo, eventuais ampliações ou modificações são facilmente realizadas. A transmissão de dados cíclicos possibilita um acesso rápido a todos os dados do processo relativos aos sensores conectados. Graças a comunicação de dados acíclica, as funções de diagnóstico podem ser acessadas a qualquer momento. Por exemplo, pode ser constatada antecipadamente a necessidade de serviços de manutenção, os quais podem então ser executados no período das paradas planejadas da máquina.
gateways de barramentos de campo

Com ajuda do gateway de barramento de campo, podem ser integrados numa rede até 16 sensores de fibra óptica (WLL180T e KTL180) e sensores de distância (OL1, OD Mini Pro, OD5000 em combinação com a unidade de avaliação AOD1). Com a utilização do gateway de barramento de campo, todos os dados dos sensores podem ser lidos e escritos nos sensores. Assim, as configurações também podem ser verificadas e realizadas de modo prático (por ex., na troca de formato ou de produto) quando os sensores estiverem instalados em locais de difícil acesso.
Pelo monitoramento dos dados do sensor, o status do sensor e da máquina podem ser determinados a qualquer momento, podendo ser realizadas funções de diagnóstico. Todos os dados do sensor são transmitidos por meio de um cabo de barramento de campo e, com isso, o trabalho de cabeamento se reduz consideravelmente.
grande variedade de escolha de acessórios


Sistemas de fixação
5306574 BEF-WLL170
5325812 BEF-WLL180
5331290 BEF-LL3M6500
5331291 BEF-LL3M61000
5305479 BF-WLL160-10
5306094 BF-WLL160-13
5313011 BF-EB01-W190
5336263 BF-GLL170

Lentes auxiliares
5308127 LL3-DA01
5308128 LL3-TA01
5308129 LL3-TA02
5308130 LL3-DA02
5326461 LL3-TA01S
5326462 LL3-TA03
5326463 LL3-TA04
5326464 LL3-TA05
5326465 LL3-DA03
5326466 LL3-DA04
5326467 LL3-DA05
5326468 LL3-DA06
5326469 LL3-DA07
5328271 LL3-TA01IR
5334039 LL3-DA08
5334040 LL3-DA09
5338642 LL3-TA07
5338873 LL3-TA06

Diafragmas
5334439 BL-TS40-40
Dispositivo de corte de fibra óptica
5304141 FC