Contato
Feedback

Conexão em série segura
Flexi Loop

Conexão em série segura e econômica com diagnóstico

Seu proveito

  • Conexão em série segura de chaves de segurança em combinação com sensores de segurança com saídas OSSD minimiza a complexidade do cabeamento e o número de entradas do controlador de segurança, economizando custos
  • Reequipamento fácil das máquinas existentes
  • O cálculo extremamente simples do nível de desempenho economiza tempo, visto que a linha de Flexi Loop monitora cada sensor individualmente
  • Facilidade de uso através de uma configuração simples e rápida
  • Pode ser utilizado em grandes distâncias
  • Diagnóstico detalhado – quem ligou e por que? – minimiza os tempos de imobilização da sua instalação
  • Integração e comunicação perfeitas com os controladores de segurança da SICK
  • Informações de status detalhadas aos componentes Flexi Loop, aos acessórios de diagnóstico e ao controlador de segurança permitem um diagnóstico rápido e descomplicado em campo

Vista geral

Conexão em série segura e econômica com diagnóstico

Flexi Loop permite a conexão em série segura de até 32 sensores de segurança, mantendo, ao mesmo tempo, o mais alto nível de desempenho PL e. Independentemente do fabricante, podem ser utilizados chaves e sensores de segurança com saídas OSSD em combinação. Além disso, estão disponíveis para cada sensor ou interruptor informações detalhadas de diagnóstico. Sinais de comutação integrados permitem a conexão de travas, botões e lâmpadas. Todos os sensores são alimentados com tensão diretamente através do Flexi Loop. São utilizados cabos padrão não blindados com conector macho M12. Flexi Loop garante o mais alto nível de segurança no resultado. A conexão em série segura reduz a complexidade de cablagem e economiza entradas de segurança no armário de distribuição. Ela também garante um diagnóstico contínuo de todos os botões de parada de emergência, sensores e portas. Em conjunto com o Flexi Soft e o Flexi Classic, a completa aplicação de segurança é ajustada às necessidades do cliente e implementada com eficiência de custos.

Em síntese
  • Conexão em série segura de 32 sensores com até 100 m por segmento com a manutenção do nível de desempenho PL e
  • Compatível com sensores de todos os fabricantes
  • Informações detalhadas de diagnóstico
  • Entradas e saídas padrão integradas
  • Alimentação de tensão dos sensores incluída
  • Cabo padrão não blindado com conectividade M12
  • Grau de proteção IP65 e IP67
  • Acessório inteligente do scanner para diagnóstico de campo e colocação em operação

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Nível de integridade de segurança

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    CategoriaCategoria 4 (EN ISO 13849)
    Performance LevelPL e (EN ISO 13849)
    Adequado para

    Flexi Classic

    Flexi Soft

    Conexão dispositivo de segurança

    Para sensor de segurança com saídas OSSD de dois canais

    Para chave de segurança eletromecânica equivalente de dois canais (EMSS)

    Construção de uma linha Flexi Loop

    Modular

    1 ... 32 nós Flexi-Loop

    0 ... ∞ nós acessórios Flexi-Loop

    1 Terminator Flexi-Loop

    Grau de proteção

    IP65 (EN 60529)

    IP67 (EN 60529)

    Temperatura ambiente de funcionamento–25 °C ... +55 °C
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima