Contato
Feedback

Conexão em série segura

Conexão em série segura e econômica com diagnóstico

Flexi Loop permite a conexão em série segura de até 32 sensores de segurança, mantendo, ao mesmo tempo, o mais alto nível de desempenho PL e. Independentemente do fabricante, podem ser utilizados chaves e sensores de segurança com saídas OSSD em combinação.

Além disso, estão disponíveis para cada sensor ou interruptor informações detalhadas de diagnóstico. Sinais de comutação integrados permitem a conexão de travas, botões e lâmpadas. Todos os sensores são alimentados com tensão diretamente através do Flexi Loop. São utilizados cabos padrão não blindados com conector macho M12. Flexi Loop garante o mais alto nível de segurança no resultado. A conexão em série segura reduz a complexidade de cablagem e economiza entradas de segurança no armário de distribuição. Ela também garante um diagnóstico contínuo de todos os botões de parada de emergência, sensores e portas. Em conjunto com o Flexi Soft e o Flexi Classic, a completa aplicação de segurança é ajustada às necessidades do cliente e implementada com eficiência de custos.

1 resultados:

Conexão em série segura e econômica com diagnóstico
  • Conexão em série segura de 32 sensores com até 100 m por segmento com a manutenção do nível de desempenho PL e
  • Compatível com sensores de todos os fabricantes
  • Informações detalhadas de diagnóstico
  • Entradas e saídas padrão integradas
  • Alimentação de tensão dos sensores incluída
  • Cabo padrão não blindado com conectividade M12
  • Grau de proteção IP65 e IP67
  • Acessório inteligente do scanner para diagnóstico de campo e colocação em operação
Para cima