Sensor em cascata: para cada exigência a solução certa

7 safety switches are safely connected in series using Flexi Loop and controlled using the Flexi Soft safety controller from SICK.

7 safety switches are safely connected in series using Flexi Loop and controlled using the Flexi Soft safety controller from SICK.

Ramos variados, tarefas variadas, exigências variadas. A SICK oferece diferentes soluções para sensores de segurança em cascata. Na escolha da solução mais adequada, são decisivos vários critérios: segurança, diagnóstico, cabeamento, rentabilidade e flexibilidade.


Nossas soluções para sensor em cascata sem diagnóstico

Example: Safe series connection without diagnostics using STR1 non-contact safety switches

Pela redução dos trabalhos de cabeamento e pela elevada eficiência de custos, a solução simples e econômica para sensores em cascata. Beneficie-se também você disso e encontre o produto adequado para a sua máquina. 

 



Chaves de segurança sem contato

Nossas soluções para sensor em cascata com diagnóstico

Example: Safe series connection with diagnostics using Flexi Loop

As possibilidades de diagnóstico ampliadas reduzem os tempos de falha desnecessários e baixam os custos de manutenção e reparos. Flexi Loop oferece simultaneamente uma alta flexibilidade no sensor em cascata no uso de sensores de tipos diferentes entre si.

Conexão em série segura


Saiba mais sobre sensor em cascata

Eliminate fault masking on your machines with sensor solutions from SICK