Contato
Feedback

Distinção entre homem e material: segurança sem lacunas em processos de fabricação automatizados

Maximum material flow thanks to safe human-material differentiation
Maximum material flow thanks to safe human-material differentiation

O transporte automático de material em direção a áreas de perigo e saindo delas pode ser protegido com diferentes soluções, visando evitar perigos para as pessoas. Simultaneamente, a distinção segura entre homem e material assegura o fluxo de material máximo, contribuindo assim ativamente para aumentar a produtividade.


Variante de solução 1: muting com cortina de luz de segurança, barreira de luz de segurança multifeixes ou scanner a laser de segurança

Muting using a safety laser scanner

Proteção de uma máquina com um sistema de muting, composta de um equipamento de proteção combinado com sensores de muting (p. ex. barreiras de luz de reflexão). Pela forma de disposição dos sensores de muting, o material a ser transportado é detectado como tal. O equipamento de proteção é limitado temporariamente e transposto em dependência do processo. As pessoas são detectadas com segurança. Como sensores de segurança, são recomendadas cortinas de luz de segurança, barreiras de luz de segurança multifeixes ou scanners a laser de segurança.

Variante de solução 2: detecção de padrões com uma cortina de luz de segurança

Pattern recognition using a safety light curtain

Uma cortina de luz de segurança disposta na horizontal protege locais de entrada e saída de tráfego, sem sensores de muting. Com a detecção dinâmica do padrão que se treina sozinha, a cortina de luz de segurança consegue distinguir entre homem e material. Sem um sistema de sensores adicionais secundários, ela diferencia seguramente entre padrões de objetos permitidos e, por exemplo, as pernas de uma pessoa. Interferências causadas por objetos menores, p. ex., cabos elétricos ou restos de filmes que adentram no campo de proteção, são toleradas pela cortina de luz. Deste modo, esta solução oferece segurança máxima, combinada com altíssima disponibilidade.

 

Nossas soluções para distinção entre homem e material

Você tem dúvidas ou necessita de uma assessoria individual?

Entre em contato conosco

Para cima